NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Brandschutzstopfen

  • Zulassungen: ETA-13/0125
  • VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 4.9 g/l
  • Max. Wandöffnung (BxH): 202 x 202 mm
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Brandschutz StopfenAbschottung KernbohrungBrandschutz temporärSchott oder Brandschutz.

Optionen auswählen

Außendurchmesser
  • 107 mm
  • 132 mm
  • 158 mm
  • 202 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 2 Stk
  • 4 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 69.30