JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HTC-P2P Holzbauverbinder

Holzverbinder HTC-P2P 90mm M12 #2425950

Holzverbindersystem zum Ausrichten und Befestigen von Brettsperrholzplatten in Massivholzbauten

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
  • Kopfkonfiguration: Sechskant
  • Zulassungen / Prüfberichte: DIBt, ETA

Hilti Kunden suchten auch HTC-P2PHolzbauverbinder oder Holzverbinder.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • 90 mm
Zu verwenden mit
  • Adapter M12 SW19 versetzt, SIW 22T-A, SIW 6AT-22
Verpackungseinheit
  • 14 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
14
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 387.66
CHF 27.69
/
1 Stück

P2P Holzverbinder

Befestigung und Ausrichtung von BSP-Elementen in einem einfachen Schritt

Die Montage von Decken- und Wandelementen aus Brettsperrholz (kurz: BSP) ist mit unserem Paneel-zu-Paneel-Verbinder schneller und einfacher als je zuvor. Durch eine simple Fräsung in der Vorfertigung wird die Arbeit mit dem P2P-Verbinder erleichtert – auch auf höchst komplexen Baustellen. Er bietet höhere Lastwerte als vergleichbare Methoden, lässt sich leicht demontieren und sorgt für eine höhere Produktivität. Testen Sie unser System mit ETA-Zulassung!

 Arbeiter auf einer Baustelle beim Ausrichten eines CLT-Deckenpaneels

Sparen Sie Zeit bei der Paneel-Ausrichtung

Herkömmliche Verfahren zum Stossen von BSP-Elementen erfordern in der Regel das zeitintensive Ausrichten der Elemente. Dabei werden diese in ihre ungefähre Position gebracht und anschliessend mit einem Balkenzug genau ausgerichtet. Das P2P-System vereinfacht diesen Vorgang. Durch mehr Toleranz im System und einer Montage mit unserem SIW-Gerät plus -Adapter lässt sich der Verbinder gleichzeitig ausrichten und befestigen.

Arbeiter auf einer Baustelle beim Setzen eines P2P-Verbinders mit Außenvierkant-Schlagschrauber und SIW-Adapter.

Einfach und ganz ohne Nägel: Befestigung mit unserem System

Anders als bei den herkömmlichen Verfahren der Plattenstösse werden für unser P2P-System lediglich ein Aussenvierkant-Schlagschrauber und der entsprechende Adapter benötigt. Es ist so einfach, dass jeder damit umgehen kann und gleichzeitig die korrekte Umsetzung Ihrer Planung auf der Baustelle gewährleistet ist. Stimmt etwas nicht? Einfach den Verbinder demontieren!

 zwei Arbeiter auf der Baustelle mit CLT-Deckenpaneel

5 Vorteile von P2P-Plattenstößen

  1. Erzielen Sie auf der Baustelle unerreichte Produktivität. Die Montage mit Adapter und Schlagschrauber mit Aussenvierkant bringt im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren eine Zeitersparnis von bis zu 80 %.
  2. Nachbesserungen und Demontage sind problemlos möglich.
  3. Unser System ist so einfach, dass jeder damit umgehen kann. Eine Fachkraft ist nicht erforderlich. So stellen Sie die korrekte Umsetzung Ihrer Planung auf der Baustelle sicher.
  4. Dank der hohen Tragfähigkeiten des Verbinders können Sie sich bei Zug- und Scherbelastungen entspannt zurücklehnen. Die Bemessung mit unserer Statiksoftware Ingtools macht es Ihnen einfach.
  5. Von Nachhaltigkeit bis hin zur Seismik, wir versorgen Sie mit umfangreicher technischer Dokumentation, um eine nahtlose Integration in Ihr Projekt zu gewährleisten.

 

Wie integrieren Sie den P2P in Ihre Arbeitsabläufe ein?




Das könnte Sie auch interessieren

SIW-Adapter liegen auf CLT-Element

SIW Adapter

Ein wesentlicher Bestandteil des P2P-Systems ist der SIW-Adapter. An Schlagschraubern mit Aussenvierkant angebracht, ermöglicht er eine schnelle und einfache Befestigung.

 Hilti Schlagschrauber SIW 6AT-22 mit SIW-Adapter

Schlagschrauber SIW 6AT-22

Unser empfohlenes Gegenstück für die P2P-Anwendung ist der Akku-Schlagschrauber SIW 6AT-22 mit mittlerem Drehmoment.  

Hilti Holzverbinder

Weitere Holzverbinder

Wir bieten auch Lösungen für Fertighäuser und konstruktive Holzverbindungen mit Schrauben an.

Worker installs a wooden beam.

Holzbauschrauben

Im Holzbau gibt es zahlreiche Holzschraubenverbindungen. Lernen Sie unser Holzbauschrauben-Portfolio kennen.