Nouveautés Hilti en avril 2025

Nouveautés et produits phares

Découvrez nos nouveaux produits, logiciels et services

Chaque jour, nous développons de nouvelles idées pour rendre le travail sur le chantier plus simple, plus sûr et plus durable. Grâce au contact direct avec nos clients, nous trouvons des solutions qui se démarquent par leur qualité et leurs performances.

Travail plus rapide et plus sûr sur le chantier

Carotteuse sans fil DD 150-22 de Hilti

Découvrez la polyvalence de la carotteuse sans fil DD 150-U-22 de Hilti

Voici la DD 150-U-22, la première carotteuse diamant universelle sans fil de Hilti. Cet outil innovant combine les meilleures caractéristiques des plateformes filaires avec des améliorations conviviales, désormais disponibles sur batterie.

Avec la DD 150-U-22, vous pouvez vous attaquer à un large éventail de tâches de forage avec facilité et précision. Sa conception intuitive et ses fonctions avancées en font un choix fiable pour les professionnels. La sécurité est renforcée grâce au système anti-torsion adaptatif pour le carottage manuel, tandis que la nouvelle fonction d’oscillation permet de minimiser les temps d’arrêt dus aux fûts coincés.

Tronçonneuse  DSH 700-22 ATC

Découvrez l’avenir de la découpe avec la tronçonneuse DSH 700-22 ATC

Présentation de la nouvelle génération de tronçonneuses à batterie, les DSH 600-22 ATC et DSH 700-22 ATC. Ces outils innovants sont conçus pour offrir des performances et une sécurité supérieures pour tous vos besoins de coupe.

Équipées de la technologie 3D-ATC, ces scies reconnaissent le recul et arrêtent la lame en moins d’une seconde, garantissant ainsi une sécurité maximale. La puissance améliorée et le couple accru offrent une meilleure répartition de la puissance, ce qui rend vos travaux de coupe plus efficaces.

Goujon HST4 Hilti

Maximiser l’efficacité avec le goujon d'ancrage HST4

Voici le HST4: conçu pour des performances optimales, une installation sûre et de la flexibilité.
Avec une capacité de traction jusqu’à 50% plus élevée, le HST4 supprime la nécessité d’une nouvelle spécification sur le chantier. Il est homologué pour la conception statique, sismique (C1 et C2), SFRC et incendie, ce qui garantit une sécurité, une fiabilité et une tranquillité d’esprit totales.
Sa conception unique offre des performances inégalées et, associée à la technologie anti-vrille, garantit une robustesse maximale et l’expansion des goujons.
Avec une norme de non-nettoyage entièrement homologuée et une profondeur d’implantation variable, le HST4 permet d’optimiser la taille de l’embase et de l’ancrage, ce qui permet d’économiser des coûts de matériaux. 
Outil de coupe affleurante sans fil NRC 6-22 Hilti

Coupez avec précision à l’aide de l´outil de coupe affleurante sans fil NRC

L’outil de coupe affleurante sans fil pour fer d’armature NRC 6-22 est une solution dédiée à la coupe de fers d’armature avec des performances et des caractéristiques de sécurité supérieures. Il assure une coupe rapide, précise et sûre grâce à ses capacités de coupe à froid, ses coupes à faible étincelle et son carter entièrement fermé pour une utilisation ultra-sûre. La lame spécifique permet de faire plus de coupes par disque et par charge de batterie, ce qui lui confère une grande efficacité. Parfait pour couper les fers d’armature, ajuster les fers d’armature installés a posteriori et couper les tiges filetées, le NRC 6-22 est un outil essentiel pour tous les chantiers.

Souffleur sans fil NBL 6-22 de Hilti

Gardez votre chantier propre avec le souffleur sans fil NBL 6-22 de Hilti

Présentation du souffleur sans fil NBL 6-22, un outil fiable et efficace pour le nettoyage des débris sur les chantiers. Ce souffleur sans émission permet de garder une zone de travail propre.
Le NBL 6-22 est équipé d’un régulateur de vitesse pour un fonctionnement sans effort à une vitesse donnée, et d’un tube d’extension facilement réglable pour une utilisation polyvalente. Il est idéal pour préparer les surfaces de travail en enlevant les restes de fil de fer avant la coulée du béton, pour nettoyer les terrasses et pour dégager les débris après diverses tâches.
Connecteur P2P Hilti

Découvrez l’avenir de la construction en bois avec notre connecteur P2P

Fixez et alignez vos panneaux de plancher CLT en une seule étape rapide avec le connecteur et l’adaptateur bois P2P. Ce connecteur à bois assure des connexions de panneaux plus rapides, plus simples et plus sûres. Avec des performances de cisaillement et de traction exceptionnelles, une homologation sismique et bien plus encore, le P2P est une solution d’ingénierie de grande valeur qui révolutionne votre chantier de construction en bois.

Scie à ruban à coupe profonde sans fil SB 6-22 de Hilti

Libérez un nouveau potentiel de coupe avec la scie à ruban à coupe profonde

Découvrez la puissance et la précision de la scie à ruban à coupe profonde sans fil SB 6-22 de Hilti. Cette scie à ruban est équipée d’un moteur sans charbon puissant et durable, garantissant des performances et une fiabilité optimales. En outre, la molette de sélection rapide avec cinq options permet un contrôle optimal.

La sécurité est une priorité avec la double gâchette pour une utilisation à deux mains, un sabot de coupe réglable sans clé et une lampe de travail à LED pour une bonne visibilité. La grande poignée latérale assure un meilleur positionnement de la main et une meilleure protection de la batterie, tout en étant légère et facile à manier.

Hilti Laserscanner P3D 800

Améliorez votre précision avec le Laserscanner P3D 800

Découvrez la puissance et la précision de la scie à ruban à coupe profonde sans fil SB 6-22 de Hilti. Cette scie à ruban est équipée d’un moteur sans charbon puissant et durable, garantissant des performances et une fiabilité optimales. En outre, la molette de sélection rapide avec cinq options permet un contrôle optimal.

La sécurité est une priorité avec la double gâchette pour une utilisation à deux mains, un sabot de coupe réglable sans clé et une lampe de travail à LED pour une bonne visibilité. La grande poignée latérale assure un meilleur positionnement de la main et une meilleure protection de la batterie, tout en étant légère et facile à manier.

Renforcement par cisaillement Hilti

Découvrez la force du renforcement par cisaillement Hilti

Voici la solution Hilti de renforcement par cisaillement – le renforcement ultime pour vos structures! Conçu pour un maximum de flexibilité et d’efficacité, ce système renforce de l’intérieur sans agrandir la structure existante. Nos mortiers et tiges d’ancrage haute performance garantissent des performances optimales, calculées selon les normes EC2. Gagnez du temps grâce à des méthodes de forage innovantes et obtenez à chaque fois une finition soignée.

Hilti batteries B 22-195 et B 22-290

Découvrez la puissance des batteries B 22-195 et B 22-290

Voici le B 22-290 et le B 22-195 – vos solutions ultimes en matière de puissance. Les deux batteries offrent une capacité accrue de 12,5%, ce qui permet d’effectuer plus de travail par charge et de travailler avec gestion thermique améliorée sous pression. Le B 22-195 est idéal pour les outils exigeants de taille moyenne. Il offre une plus grande autonomie, une charge plus rapide avec le C8-22 et des performances accrues. Sa conception ultra-robuste comprend des pare-chocs absorbant les chocs et des composants électroniques scellés pour une meilleure durabilité dans les applications lourdes.

Quant au B 22-290, il est parfait pour toutes les conditions grâce à sa conception ultra-robuste et à sa conception ergonomique, avec un déverrouillage par un seul bouton et des diagnostics intégrés avec une connectivité NFC pour une intégration transparente des applications.

 Aspirateur de chantier VC5 Hilti

Découvrez la puissance de la simplicité avec l’aspirateur de chantier VC5

Présentation de l’aspirateur de chantier Hilti VC5 – Ce puissant aspirateur d’entrée de gamme est parfait pour les tâches de nettoyage générales, avec un nettoyage manuel du filtre pour garantir des performances optimales.
Burins Hilti

Découvrez la puissance des burins Hilti

Voici nos burins au meilleur prix, prêts pour la puissance des outils Hilti. Obtenez une productivité plus rapide grâce à une vitesse de burinage supérieure. Fabriqués pour durer, ces burins sont conçus pour la puissance des burineurs Hilti et offrent des performances robustes avec moins de pannes et des coûts de réparation réduits. Profitez d’une longue durée de vie pour le burinage avec l’avantage supplémentaire de pouvoir réaffûter.

Nettoyant à pression PC 2-22 Hilti

Améliorez votre parc d’outils avec le nettoyant à pression PC 2-22

Le nettoyeur haute pression PC 2-22 est le complément idéal de tout parc d’outils. Ce nettoyeur à pression pratique de 40 bars se distingue dans la gamme 18-22 Volts et offre des performances de nettoyage inégalées.

Conçu pour être pratique, le PC 2-22 est compact, léger et facile à transporter sur le chantier. Le concept «Drop & Spray» du PC 2-22 vous permet de tirer de l’eau de n’importe quelle source, ce qui le rend indépendant de l’eau sous pression et de l’alimentation électrique.

Connecteur à bois HCW-S Hilti

Voici le connecteur à bois HCW-S: Le dernier ajout à notre portefeuille HCW

S’appuyant sur notre gamme HCW existante, le HCW-S (connecteur bois Hilti) est notre nouveau connecteur homologué par l’ETA et conçu spécifiquement pour les charges au cisaillement. Il permet de niveler et de positionner votre connexion en une seule étape simple, ce qui en fait la solution parfaite pour fixer du bois sur du béton ou du bois sur du bois dans des structures préfabriquées en bois.

Couronne de forage SPX-A Hilti

Découvrez la couronne de forage SPX-A

Présentation de la couronne de forage SPX-A Speed – la plus grande vitesse de perçage et la plus grande autonomie de batterie pour toutes les carotteuses DD sans fil. L’autonomie de la batterie est jusqu’à 50% supérieure à celle des autres fûts. Bénéficiez d’une universalité sans compromis avec une seule couronne de forage pour le forage sur colonne, à la main, dans la maçonnerie et dans le béton. Démarrage ultra-rapide, faible poids et friction considérablement réduite grâce à la conception ondulée du corps, pour le forage le plus fluide de sa classe.

Hilti HST2 V3

Optimisez vos installations de platines avec la cheville d'ancrage HST2 V3

Voici le HST2 V3: une solution d’ancrage/chevillage robuste et rentable pour platines Il offre une flexibilité de conception avec des profondeurs d’implantation variables et une protection HDG, ce qui en fait une excellente alternative à l’acier inoxydable dans les environnements C3. Le goujon non nettoyant homologué vous fait gagner du temps en éliminant l’étape du nettoyage tout en maintenant des performances optimales.

Avec une homologation sismique et une norme de non-nettoyage entièrement approuvée, le HST2 V3 garantit une sécurité et une productivité accrues. Disponible en acier au carbone, en acier inoxydable et en HDG, le HST2 V3 offre une plus grande souplesse de conception et une plus grande fiabilité.

Cela pourrait également vous intéresser

Abbildung Hilti Kälterohrschellen MRP-C

Colliers pour tuyaux MRP-C

Nous avons développé nos nouveaux colliers pour tuyaux MRP-C spécialement pour vos projets de climatisation et de refroidissement. Ils couvrent une large plage de diamètres de tuyaux et garantissent un excellent pouvoir isolant, aussi bien pour différentes épaisseurs de couches isolantes que pour différents matériels isolants.

Vers les colliers pour tuyaux MRP-C
Abbildung Exoskelett EXO-T-22 mit Nuron-Power

Exosquelette EXO-T-22

Les démolitions lourdes à l’aide de burineurs et de perforateurs sont exigeantes et demandent d’importants efforts physiques. Vous pouvez désormais compter sur une aide précieuse: l’exosquelette EXO-T-22, alimenté par batterie, facilite le travail.

Vers l’exosquelette EXO-T-22
 Abbildung Hilti Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22

Pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22

La rétractation de gaines de câbles électriques nécessite une précision élevée. Le pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22, un outil ultra flexible, techniquement au point et universel, permet d’atteindre la précision requise.

Vers le pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22
Abbildung Nuron Akku-Betonschleifer DGH 130-22.

Ponceuse à béton sans fil DGH 130-22

Son utilisation est recommandée lorsque vous souhaitez éliminer des irrégularités sur le béton, que vous devez rectifier des surfaces ou si vous accordez une grande importance à des surfaces particulièrement lisses.

Vers la ponceuse à béton sans fil DGH 130-22