Passer au contenu principal
Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Fixation d'habillages muraux et de toiture

Fixer avec efficacité et sécurité des sols et plafonds mixtes, des éléments sandwich et des cassettes

Fixation de toiture

Les toits isolés et non isolés nécessitent des fixations et des classes de protection anticorrosion différentes.

Enveloppe du bâtiment

Pour fermer l'enveloppe du bâtiment sur les côtés, il y a deux possibilités: les élément sandwich ou les cassettes.

Structure de supportage

La structure de supportage peut se composer de divers matériaux (par ex acier, rails HTU ou bois).

Fixation de toiture

Les toits isolés et non isolés nécessitent des fixations et des classes de protection anticorrosion différentes.

Enveloppe du bâtiment

Pour fermer l'enveloppe du bâtiment sur les côtés, il y a deux possibilités: les élément sandwich ou les cassettes.

Structure de supportage

La structure de supportage peut se composer de divers matériaux (par ex acier, rails HTU ou bois).
    La fixation de toiture adaptée à chaque solution de toiture

    Pour fixer des éléments de toiture et muraux sur des bâtiments et des hangars, on peut utiliser de la tôle (par exemple bac acier ou tôle ondulée), des panneaux sandwich et/ou des cassettes. Ces éléments sont fixés à la structure de supportage du bâtiment à l'aide de vis ou de clous. Le choix de la vis adéquat dépendra en grande partie du matériau à fixer, du matériau support, de la protection requise contre la corrosion et de la force de serrage, donc de la longueur de vis requise.

    Fixation de bac acier sur le toit

    Dans les toitures en bac acier, on distingue les systèmes à enveloppe simple des systèmes à enveloppe double. Le toit utilisé est toujours à enveloppe double s'il y a une couche d'isolant intégrée. Les toits à enveloppe simple n'ont pas d'isolation. En fonction de l'habillage de toiture, il convient de fixer la tôle sur une structure de supportage, par chevauchement ou sur les côtés, en bordure de toit (tôle profilée en Z sur bac acier).

    On utilisera alors deux types de vissages différents: le vissage sur chant transversal ou le vissage sur chant longitudinal.

    Joint transversal: fixation sur la poutre

    Dans le vissage sur chant transversal, la tôle est vissée perpendiculairement à la nervure du bac acier sur les poutres de la structure de supportage. Le choix de la fixation dépend de la structure de supportage.

    Joint longitudinal ou joint de chevauchement

    En cas de fixation par chevauchement, le bac acier est fixé dans la longueur de la nervure du bac acier suivant. Notre vis S-MS offre dans ce cas la meilleure solution : elle se visse rapidement et sans copeaux sur le toit avec la poignée prolongatrice verticale SDT 9.

    Fixation d’éléments muraux

    Pour l'enveloppe du bâtiment latérale, on distingue les éléments sandwich des cassettes. L'utilisation de cassettes est de plus en plus rare mais elle est comparable à l'application des toitures. Dans les applications murales, l'utilisation de panneaux sandwich est plus fréquente.

    Un panneau sandwich est un élément préfabriqué composé de deux tôles métalliques fines entre lesquelles se trouve un isolant. Le choix des vis dépendra de l'épaisseur du panneau sandwich et du matériau de la structure de supportage: acier, HTU ou bois.

    Appareils de fixation adaptés pour les applications murales et de toiture

    Outil à tablier à poudre DX 9-ENP

    Outil à tablier à poudre DX 9-ENP

    Cloueuse à poudre standard haute productivité entièrement automatique. Pour la fixation de tabliers métalliques
    Shop
    Cloueur à poudre DX 76

    Cloueur à poudre DX 76

    Cloueurs à poudre semi-automatiques haute productivité pour la fixation de tôles métalliques
    Shop

    Nuron

    Visseur sans fil ST 2000-22

    Visseur sans fil ST 2000-22

    Tournevis métallique sans fil plus léger et plus puissant pour fixations à charge lourde
    Shop
    Visseuse pour construction métallique ST 1800

    Visseuse pour construction métallique ST 1800

    Visseuse dynamométrique réglable pour les applications en acier et métalliques
    Shop
    Prolong. utilisation debout SDT 9

    Prolong. utilisation debout SDT 9

    Poignée verticale haute performance pour une utilisation avec les vis en bande-chargeur de couverture. Fixation de cadres et couturage
    Shop

    Vis adaptées aux applications de toiture et de façade

    Vis autoperceuses pour métal S-MD 03 Z

    Vis autoperceuses pour métal S-MD 03 Z

    Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
    Shop
    Vis autoperceuses pour métal S-MDW51S

    Vis autoperceuses pour métal S-MDW51S

    Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour la fixation d'acier et d'aluminium sur le bois
    Shop
    Vis autoperceuses à embase latérale de tablier S-MD/MS M pour SDT 9

    Vis autoperceuses à embase latérale de tablier S-MD/MS M pour SDT 9

    Vis autoperceuses en bande-chargeur à utiliser avec la poignée verticale SDT 9 pour le recouvrement latéral et la fixation de cadre dans le tablier
    Shop
    Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 53 S

    Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 53 S

    Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier fines (jusqu'à 6 mm)
    Shop
    Vis auto-taraudeuses S-MP 52S

    Vis auto-taraudeuses S-MP 52S

    Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour la fixation de tôles en acier/aluminium et de panneaux sandwich sur des rails HTU
    Shop
    Vis pour panneau sandwich S-CDW51S

    Vis pour panneau sandwich S-CDW51S

    Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm et filetage de maintien pour structure de base en bois
    Shop