Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Robotique BIM pour la technique du bâtiment

Hilti Jaibot – un robot de forage plus rapide, plus précis et plus sûr

Votre partenaire pendant tout le projet

Services BIM

Planification et exécution intégrées des projets

Processus de construction optimisé du début à la fin du projet avec planification préalable.
BIM-to-Field

Solutions de relevé numérique pour les chantiers

Augmentez productivité et précision grâce au positionnement des points de fixation avec une station totale.
Services de préfabrication

Préfabrication des systèmes de fixation

Prémontage sur-mesure, préconfection et services de coupe qui vous aident à gagner du temps et de l'argent.
Services BIM

Planification et exécution intégrées des projets

Processus de construction optimisé du début à la fin du projet avec planification préalable.
BIM-to-Field

Solutions de relevé numérique pour les chantiers

Augmentez productivité et précision grâce au positionnement des points de fixation avec une station totale.
Services de préfabrication

Préfabrication des systèmes de fixation

Prémontage sur-mesure, préconfection et services de coupe qui vous aident à gagner du temps et de l'argent.

    Productivité grâce à la numérisation

    La numérisation croissante offre sans cesse de nouveaux gains de productivité sur les chantiers

    Grâce à une combinaison innovante de BIM et du robot de chantier semi-autonome Jaibot, automatisez presque entièrement vos processus. Pour une exécution précise, rapide et efficace des projets.

    Contacter un expert

    Transfert précis du modèle numérique à la réalité

    Le BIM contribue déjà aujourd’hui à réduire la complexité des processus de construction. Grâce à votre planification numérique, le robot de forage semi-autonome Jaibot exécute vos modèles avec précision et fiabilité.

    En savoir plus dans la vidéo
    Voici comment BIM et le robot de forage fonctionnent ensemble

    Les données BIM comme base pour des perçages précis

    Du modèle numérique au perçage final : automatisé, précis et documenté en temps réel.
    Planification numérique et exécution efficace

    Vers un chantier automatisé grâce au BIM

    Les données issues du modèle numérique du chantier optimisent non seulement la planification. Associées au matériel adéquat, elles facilitent aussi la coordination et l’exécution rapide des tâches répétitives exigeantes, comme le perçage pour les rails, îlots de plafond et installations standard.

    Simple et précis

    Le Hilti Jaibot est un système intelligent et convivial qui ne requiert aucune expertise particulière de l’opérateur tout en garantissant une précision de perçage maximale.

    Travailler plus en sécurité grâce à la robotique

    Les travaux au plafond simplifiés

    Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il est essentiel de soutenir efficacement vos équipes. Le robot de chantier prend en charge les tâches physiquement exigeantes et réduit les contraintes pour les opérateurs. Les collaborateurs pilotent le Jaibot, configurent la station totale et veillent au bon déroulement des opérations de perçage.

    Précision maximale, moins d’erreurs

    Plus de productivité dans les techniques du bâtiment

    La coordination de plusieurs intervenants est complexe et souvent coûteuse, tandis que la qualité d’installation peut varier d’un projet à l’autre. Un robot de forage travaille rapidement et avec précision en exécutant automatiquement les perçages selon le plan numérique. La position, la profondeur et le diamètre des trous sont définis à l’avance. Résultat : moins d’erreurs, une précision accrue et des perçages plus propres.

    Optimiser les processus de chantier grâce au numérique

    Forage automatisé avec le Jaibot

    Grâce à une planification numérique comme le BIM, les ingénieurs peuvent concevoir des processus plus efficaces, réduire les problèmes sur le chantier et garantir une conception optimale des installations. Le robot de forage utilise les mêmes données pour l’exécution.

    Voici comment cela fonctionne:

    • Téléchargez les données AutoCAD ou Revit dans le cloud Hilti.

    • Importez le plan de perçage numérique via la tablette robuste PLC 400, conçue pour les chantiers.

    • Référencez le chantier et le robot de forage avec la station totale Hilti PLT 300.

    • Sous supervision, le robot exécute ensuite de manière autonome des milliers de perçages selon le plan numérique, pour une précision nettement supérieure.

    Votre demande concernant le robot de forage Hilti