Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Installer et fixer les coffrages en sécurité

La fixation adaptée à chaque hauteur de coffrage et à chaque zone de vent – montage rapide, sûr et conforme aux normes grâce aux ancrages à vis Hilti.
Précision du coffrage

Fixer une butée de coffrage

Après mesures, positionner coffrages avec précision. Les butées X-FS Hilti assurent rapidité, précision et gain de temps.
Mesure sur chantier

Alignement du coffrage avec le laser rotatif

Laser rotatif robuste et simple: transfère hauteurs sur longue distance et mesure alignement vertical et pentes.
Clous de coffrage

Fixation des planches de coffrage

Application en une étape avec clous en chargeur pour gagner du temps. Petite tête permet retrait sans dommage et réutilisation.
Fixation directe

Comment gagner jusqu'à une minute par fixation

Cloueur DX 6 en diverses configs avec clous Hilti haute performance pour différents supports, adapté à de nombreuses applications.
Précision du coffrage

Fixer une butée de coffrage

Après mesures, positionner coffrages avec précision. Les butées X-FS Hilti assurent rapidité, précision et gain de temps.
Mesure sur chantier

Alignement du coffrage avec le laser rotatif

Laser rotatif robuste et simple: transfère hauteurs sur longue distance et mesure alignement vertical et pentes.
Clous de coffrage

Fixation des planches de coffrage

Application en une étape avec clous en chargeur pour gagner du temps. Petite tête permet retrait sans dommage et réutilisation.
Fixation directe

Comment gagner jusqu'à une minute par fixation

Cloueur DX 6 en diverses configs avec clous Hilti haute performance pour différents supports, adapté à de nombreuses applications.

    Utilisez les fixations appropriées

    Lors du montage des coffrages, il est essentiel de les installer et de les fixer correctement. Les systèmes d’ancrage appropriés varient en fonction de la hauteur du coffrage, de la zone d’exposition au vent et de l’espacement des contreventements diagonaux. Avant de procéder au montage, il convient d’évaluer attentivement les charges en jeu afin de choisir les solutions de fixation les plus adaptées.

    Mise en place d'éléments préfabriqués

    Pour le béton frais et les plafonds à éléments préfabriqués ou en béton à noyau creux. Montage rapide et ajustable, démontable.

    Planche de pression

    Parfaits pour la fixation efficace des planches de coffrage : les clous X-CT de Hilti.

    Fixation de coffrages en bois

    Pour fixations de charges légères ou lourdes. Démontables, réutilisables, homologués.

    Étais tirant-poussant

    Démontables, réutilisables, homologués pour le béton frais.

    Butée de coffrage

    Les butées de coffrage X-FS de Hilti garantissent rapidité et précision absolue pour vous faire gagner du temps dans vos travaux.

    Fixations temporaires

    Pour fixations de charges légères ou lourdes (par ex. fermeture d'ouvertures). Démontables, réutilisables, homologués.

    Installation plus simple – moins de perçage, pas de nettoyage

    Nouvelle vis à béton à filetage externe HUS4-DW

    Tête de tirant à filetage externe – combine une vis à béton HUS4 de taille 16 avec un filetage de tirant de 15 mm pour une utilisation avec des écrous de coffrage standard.

    • Fixations temporaires au béton – telles que fixations de chantier, attaches, consoles de cisaillement et applications traditionnelles de coffrage

    • Convient à une large gamme d’épaisseurs de fixation jusqu’à 715 mm

    • Amovible et réutilisable

    Vis à béton HUS4-DW

    Nuron

    PR 40-22 Niveau laser rotatif à pente simple

    PR 40-22 Niveau laser rotatif à pente simple

    Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'inclinaison et l'équerrage longue distance (Plateforme de batteries Nuron)
    Shop
    Cloueur à poudre DX 6 MX avec chargeur

    Cloueur à poudre DX 6 MX avec chargeur

    Cloueur à poudre entièrement automatique avec chargeur pour la fixation de clous en bande
    Shop

    Nouveau

    Nuron

    Perforateur sans fil TE 30-22

    Perforateur sans fil TE 30-22

    Puissant perforateur sans fil SDS Plus avec notre vitesse de forage la plus rapide et les vibrations les plus faibles dans sa catégorie de poids, idéal pour le béton armé (batterie Nuron)
    Shop

    Nuron

    Boulonneuse à choc sans fil SIW 8-22 ½”

    Boulonneuse à choc sans fil SIW 8-22 ½”

    Boulonneuse à choc sans fil de classe Ultimate, à couple élevé, avec carré à anneau de friction 1/2" pour le boulonnage et chevillage de structures (plateforme de batteries Nuron)
    Shop

    Nuron

    Pulvérisateur à batterie LS 15-22

    Pulvérisateur à batterie LS 15-22

    Pulvérisateur à batterie avec réservoir de 4 gallons | 15L, pour la pulvérisation d'huile de décoffrage ou d'eau pour le contrôle de la poussière (plateforme de batteries Nuron)
    Shop
    Vis à béton HUS4-DW

    Vis à béton HUS4-DW

    Vis à béton haute performance avec tête de tige à filetage externe pour fixation sur béton (acier au carbone)
    Shop
    Vis à béton HUS4-H

    Vis à béton HUS4-H

    Vis à béton à tête hexagonale haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone)
    Shop
    Goujon pour charges lourdes HSL4

    Goujon pour charges lourdes HSL4

    Vis à coin très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations pour des applications dans le béton où la sécurité est concernée (acier au carbone, tête hexagonale)
    Shop
    Clous de coffrage X-CT MX

    Clous de coffrage X-CT MX

    Clou en bande pour la fixation temporaire de coffrage sur béton à l’aide de cloueurs actionnés par poudre
    Shop
    Positionneur de coffrage X-FS MX

    Positionneur de coffrage X-FS MX

    Cale de coffrage pour positionnement sur bases en béton
    Shop

    Réutilisation possible des vis d'ancrage

    Contrôle rapide et simple de l'usure

    Les vis à béton de Hilti sont homologuées pour un usage multiple. Vous pouvez donc rechercher le système de chevilles approprié pour vos applications en fonction de vos exigences en matière de charges. Pour vérifier si une vis d'ancrage Hilti peut encore servir après plusieurs utilisations, utilisez notre solution simple et fiable : déterminez l'usure à l'aide d'un gabarit de vérification. C'est rapide et facile.

    Pour le contrôle d'usure, enfoncez la pointe de la vis d'ancrage dans le gabarit de vérification de Hilti. Si elle ne ressort pas à l'autre extrémité, vous pouvez réutiliser la vis en toute sécurité. En revanche, si l'usure est telle que la pointe de la vis ressort, vous ne devez plus la réutiliser. En effet, conformément à l'homologation, il sera dans ce cas impossible de garantir que la cheville à visser peut supporter la charge.

    Les gabarits de verification HRG 8/10/12/14/16 (HUS 8-10-14mm) peuvent être fixés sur la visseuse, le monteur l'a ainsi à portée de main au cas où un test d'usure s'avère nécessaire.