Passer au contenu principal
HILTI APPTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Mélanger et consolider le béton

Éliminez les poches d'air et obtenez un béton plus solide sans l'inconvénient des câbles ou de l'essence

Quels sont les avantages nos vibrateurs à béton?

Efficacité

Vibration sans fil sur tout le chantier

Sans câble ni prise électrique: prêt à l’emploi immédiatement, même sur échafaudage et juste après le bétonnage.
Polyvalence

Des vibrateurs à béton qui travaillent de concert

Deux appareils, de nombreuses applications: les NCV 4-22 et NCV 10-22 couvrent avec flexibilité la plupart des travaux de bétonnage.
Nuron

Une seule plateforme de batteries

Avec la puissante plateforme de batteries Nuron 22 V, utilisez la même source d’énergie pour toutes vos applications.
Sécurité au travail

Consolidation plus sûre du béton

Les vibrateurs à béton sur batterie réduisent les risques de trébuchement et éliminent le besoin de rallonges.
Efficacité

Vibration sans fil sur tout le chantier

Sans câble ni prise électrique: prêt à l’emploi immédiatement, même sur échafaudage et juste après le bétonnage.
Polyvalence

Des vibrateurs à béton qui travaillent de concert

Deux appareils, de nombreuses applications: les NCV 4-22 et NCV 10-22 couvrent avec flexibilité la plupart des travaux de bétonnage.
Nuron

Une seule plateforme de batteries

Avec la puissante plateforme de batteries Nuron 22 V, utilisez la même source d’énergie pour toutes vos applications.
Sécurité au travail

Consolidation plus sûre du béton

Les vibrateurs à béton sur batterie réduisent les risques de trébuchement et éliminent le besoin de rallonges.
    Mélange pratiquement sans effort

    Mélangeur sans fil pour mélanger le béton, le mortier et d’autres matériaux de construction

    Le NMX 6-22 est alimenté par les batteries intelligentes Nuron et permet une durée de travail inégalée par charge. Il dispose de nombreux réglages de la vitesse pour mélanger différents matériaux, comme que le béton prêt à l'emploi, le plâtre, la boue pour construction à sec, les adhésifs, etc., pour vos travaux de construction.

    Uniforme et économique

    L'huile de décoffrage facilite le retrait ultérieur du coffrage

    Le LS 15-22 génère par une pression constante un jet plat fin et régulier, ce qui permet de recouvrir le coffrage d'une couche d'huile uniforme mais sans excès.​

    Vibrer jusqu'à 8 camions de béton

    Avec une seule charge, notre système de sac à dos sans fil

    Pour compacter les volumes de béton plus importants, comme le coulage de tabliers, les travaux de nivelage, les cours préfabriquées, les semelles et les fondations, passez au NCV 10-22 sans émanation et traitez jusqu'à 60 m³ de béton en une seule charge à l'aide de deux de nos batteries B22-290, soit près de huit chargements de camion! Avec un jeu supplémentaire de batteries entièrement chargées, vous pouvez travailler sans interruption pendant toute une journée en les changeant au fur et à mesure.

    Compactage du béton en petites coulées

    Vibreur à béton portatif sans fil pour le compactage de petites coulées

    Compacte mais puissante, l'aiguille vibrante NCV 4-22 est idéale pour consolider les petites coulées de béton, notamment pour remplir les petites ouvertures dans les murs préfabriqués ou les murs avec des câbles de précontrainte, les bordures, les petites semelles et les retouches. Sa tête étroite de 28 mm permet d'accéder facilement aux parties difficiles d'accès des coulées de béton.

    5 conseils pour vibrer le béton afin d'obtenir une finition lisse en toute sécurité

    1. Choisissez la combinaison qui convient à la tâche

    Sélectionnez le vibrateur à béton, la longueur du fouet et le diamètre de la tête qui conviennent à votre application. Vous devez pouvoir insérer la tige du vibrateur entre les espaces d'armature. Pour les petits volumes de béton, une aiguille vibrante compacte peut s'avérer plus efficace.

    2. Tenez toujours le vibrateur à la verticale

    Maintenez la tête du vibrateur en position verticale pour que le mélange du béton et des agrégats soit plus homogène. Les mouvements horizontaux peuvent entraîner un compactage inégal et augmenter les risques que le vibrateur se coince dans les fers d'armature.

    3. Évitez les reprises

    Celles-ci se produisent lorsque l'adhérence entre une vieille couche de béton et une nouvelle est insuffisante. Pour les éviter, enfoncez l'extrémité du vibrateur à une profondeur d'au moins 15 cm dans la couche de béton précédente.

    4. Procédez lentement mais sûrement

    Veillez à placer la tête du vibrateur à des intervalles réguliers dans le béton pour éviter un compactage inégal. Lorsque vous avez terminé, retirez lentement le vibrateur à une vitesse ne dépassant en aucun cas 7 cm par seconde. Si des bulles apparaissent lorsque avez retiré vibrateur à béton, vous devez augmenter les vibrations.

    5. Ne vibrez pas trop

    Arrêtez la vibration dès que la surface du béton prend un aspect lustré et que les bulles d'air sont éliminées.

    Demandez votre démo