Passer au contenu principal
Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Fixations faciles, rapides, et surtout flexibles

Technique d'ancrage avec rails d'ancrage

Planification, dimensionnement, montage

bibliothèque BIM/CAO

Direct et continu

Planifiez simplement la technique de fixation: ouvrez la bibliothèque BIM/CAO, choisissez la solution d’un clic et insérez-la en 3D.
PROFIS Engineering Suite

Rapide, flexible, détaillé

Logiciel web pour le dimensionnement normatif des assemblages, calcul précis des charges 3D, optimisation et accès BIM/CAO.
Certification ETA

Pérenne et moderne

Les rails d’ancrage Hilti sont dimensionnés selon les dernières normes, homologués ETA et ICC, et adaptés au séisme.
bibliothèque BIM/CAO

Direct et continu

Planifiez simplement la technique de fixation: ouvrez la bibliothèque BIM/CAO, choisissez la solution d’un clic et insérez-la en 3D.
PROFIS Engineering Suite

Rapide, flexible, détaillé

Logiciel web pour le dimensionnement normatif des assemblages, calcul précis des charges 3D, optimisation et accès BIM/CAO.
Certification ETA

Pérenne et moderne

Les rails d’ancrage Hilti sont dimensionnés selon les dernières normes, homologués ETA et ICC, et adaptés au séisme.

    Technique d'ancrage avec rails d'ancrage

    La planification de solutions de fixation ne se limite pas à la seule capacité portante. Elle vise également la sécurité, la conformité aux normes et la fiabilité à long terme tout au long du cycle de vie d’un ouvrage.

    Les rails d’ancrage offrent aux planificateurs et aux ingénieurs une solution précise, prévisible et flexible, avec des valeurs de charge clairement définies, des homologations complètes et un dimensionnement conforme aux normes pour répondre aux exigences les plus diverses. Vous garantissez ainsi un niveau de sécurité maximal dès la phase de conception et réduisez les risques liés aux justificatifs, aux adaptations et aux incertitudes tout au long du projet.

    Durant la phase de planification

    Du dimensionnement au montage

    Pour optimiser la performance des rails d'ancrage, il convient de respecter de nombreux paramètres et homologations. Nous nous ferons un plaisir de vous offrir un soutien et un conseil complets pour vos projets – depuis le dimensionnement, jusqu'au montage. Grâce à PROFIS Anchor Channel, notre logiciel de construction éprouvé dans le monde entier, vous pouvez dimensionner rapidement et facilement vos systèmes de fixation.

    Cet outil de planification vous permet de calculer précisément les combinaisons de charges 3D, tout en optimisant automatiquement la planification. Durant la planification, vous avez directement accès à des modèles et à des plans de la bibliothèque BIM/CAO Hilti. La planification BIM vous garantit un planning plus efficace, réduisant ainsi la durée de votre chantier.

    Durant la phase de construction

    Montage simple, sans outils compliqués

    Les rails d'ancrage HAC sont reconnus comme des systèmes extrêmement flexibles et ajustables qui garantissent un positionnement conforme et parfaitement précis de vos rails d'ancrage. Vos avantages : Montage ultra-simple, sans outil ni appareil compliqué. Plus besoin de travaux de soudure. Résultat : vous minimiser la durée de votre chantier.

    Les remplisseurs de mousse spéciaux empêchent le béton de pénétrer à l'intérieur des rails profilés en C et la ligne de déchirure intégrée vous permet de retirer toute la mousse de remplissage par la suite. Vos avantages : L'armature en place n'est pas endommagée. Vous faites des économies. Enfin : le système de rails de montage HAC de Hilti est écologique.

    HAC-C rails d'ancrage – la solution de fixation parfaite pour chaque application

    Selon l’application, les exigences en matière de capacité portante, de conditions de pose et d’homologations peuvent varier considérablement. Le choix du rail d’ancrage approprié est donc déterminant pour garantir une solution sûre, conforme aux normes et économique.

    Hilti vous propose une gamme clairement structurée qui vous permet de trouver la solution adaptée à chaque application, des utilisations standard économiques aux constructions complexes soumises à de fortes charges.Le choix dépend généralement de trois facteurs:

    • Exigences de charge (statique, dynamique, fatigue)

    • Conditions de pose (distances aux bords, épaisseur du béton, géométrie)

    • Homologations et normes (p. ex. ETA, exigences sismiques)

    HAC-C-T laminé à chaud

    Le rail d’ancrage cranté pour une large variété d’applications

    Le rail d’ancrage cranté haute performance HAC-C-T s’appuie sur la technologie éprouvée des rails d’ancrage HAC-C et HAC-C-P et offre un haut niveau de performance et d’efficacité. Grâce aux lèvres crantées du rail et aux boulons à tête marteau parfaitement adaptés, le système de rails d’ancrage Hilti (HAC) garantit à la fois une grande flexibilité sur le chantier et des performances optimisées, y compris dans le sens longitudinal.

    Applications typiques

    • Tunnels de métro, ferroviaires ou techniques (p. ex. fixation de consoles, de réseaux techniques, de panneaux de signalisation, de systèmes de ventilation ou de poutres porteuses)

    • Fixation en plafond d’installations techniques du bâtiment et d’équipements tels que les plafonds grillagés

    • Fixation dans les gaines d’ascenseur (p. ex. fixation de rails de guidage, de portes coulissantes ou de traverses)

    HAC-V(-T) laminé à chaud

    La solution à vos défis de planification

    Les rails d’ancrage HAC-V offrent une capacité de charge acier améliorée et une longueur d’ancrage optimisée. Associés aux homologations les plus récentes, notamment l’homologation ETA sismique, ils apportent une réelle valeur ajoutée à votre projet.Une vaste gamme de solutions spéciales, telles que HAC-V Edge et HAC-V Rebar, permet de répondre efficacement à pratiquement tous les défis de fixation. HAC-V constitue une solution innovante pour les charges exigeantes et les paramètres de dimensionnement complexes. Elle est homologuée pour les sollicitations statiques, sismiques, de fatigue et d’incendie.

    Applications typiques

    • Façades rideaux (p. ex. fixation d’éléments de façade à l’aide de consoles)

    • Ascenseurs (p. ex. fixation de rails de guidage et de portes coulissantes)

    • Projets répondant à des exigences environnementales élevées

    HAC-C formé à froid

    Pour les applications standard économiques

    Les rails d’ancrage laminés à froid constituent une solution économique pour de nombreuses applications standard. Grâce à leur épaisseur de matériau constante sur l’ensemble du profil, ils offrent une grande polyvalence et garantissent des performances fiables sous des charges statiques courantes.Les rails d’ancrage HAC-C représentent le choix idéal lorsque l’objectif principal est de maximiser l’efficacité économique tout en bénéficiant d’une solution homologuée. Ils conviennent parfaitement aux charges de traction statiques ainsi qu’aux charges transversales et offrent un excellent rapport qualité-prix pour les projets de toute taille.

    Applications typiques

    • Liaison entre béton et maçonnerie, montage flexible de sièges de stade ou fixation d’équipements techniques légers sous plafond

    • Techniques du bâtiment (p. ex. ventilation, chauffage)

    • Installations en série (p. ex. sièges de stade)

    • Éléments préfabriqués

    • Raccordements de bâtiments (ancrages pour maçonnerie)

    Principaux domaines d'application des rails d'ancrage

    Construction de ponts et de tunnels

    Dans la construction de ponts, vous pouvez utiliser des rails d'ancrage qui résistent à la corrosion pour fixer en toute fiabilité et en toute sécurité les différentes installations: cela inclut notamment les tuyaux d'alimentation sur les ponts, panneaux de signalisation, clôtures de sécurité, éléments d'insonorisation et barrières de sécurité. Dans la construction de tunnels, les rails d'ancrage garantissent une fixation flexible et ne nécessitant aucune maintenance pendant de nombreuses années.

    Vous pouvez ajuster ou déplacer l'intégralité des éléments de fixation. Les rails d'ancrage de Hilti relèvent tous les défis liés à la construction de tunnels, tels que la protection anticorrosion, la résistance au feu et la fatigue matérielle.

    Installation SCC

    Les systèmes structuraux sont essentiels dans la construction industrielle, le secteur de l'énergie, mais aussi pour les systèmes mécaniques, les systèmes électriques et les installations sanitaires. Les projets dans ces domaines sont extrêmement complexes et répondent généralement à des normes de qualité élevées. Dans les bâtiments commerciaux sensibles, tels que les hôpitaux ou les installations de production ou industrielles, il est essentiel d'assurer la continuité des processus et d'éviter autant que possible toute interruption d'activité.

    Les rails d'ancrage constituent l'interface entre l'ouvrage et les infrastructures du bâtiment, telles que les tuyaux, les câbles d'électricité et les systèmes de ventilation. Grâce à leur flexibilité, ils sont très avantageux pour la réorganisation de structures MEP.

    Fixation de façades

    Là encore, les systèmes de rails d'ancrage Hilti déploient tout leur potentiel. Ainsi, les rails d'ancrage encastrés garantissent un montage facile, sûr, rapide et avantageux des façades-rideaux ventilées. Les systèmes Hilti raccordent la paroi de la maçonnerie brute du bâtiment aux éléments de la façade-rideau ventilée. La charge externe est répartie dans la structure en béton, grâce aux supports, aux rails et aux vis à tête rectangulaire.

    Les défis complexes inhérents aux activités de génie civil (p. ex. charges sismiques, faibles épaisseurs de béton) requièrent des solutions sur mesure. C'est là que les rails d'ancrage crantés HAC-T entrent en jeu.

    Construction d'ascenseurs

    Dans la construction d'ascenseurs, il est commun d'utiliser des rails d'ancrage coulés dans le béton ou la maçonnerie pour fixer les supports, les rails de guidage, les contrepoids pour poutres de séparation et les portes coulissantes. Les rails profilés en V et en C garantissent une grande efficacité au montage et facilitent grandement l'entretien et la maintenance.

    Vous pouvez installer des systèmes de rails d'ancrage sans poussière, aucun perçage n'étant nécessaire. L'intégrité structurelle de la cage d'ascenseur est préservée car les rails d'ancrage sont très précisément placés dans l'armature, entre les poutres. 

    Façades, ascenseurs et applications acier sur acier

    Solutions spéciales

    Rail d'ancrage laminé à chaud HAC-C-P

    Rail d'ancrage laminé à chaud HAC-C-P

    Rails d'ancrage coulés haute performance laminés à chaud en tailles et longueurs standard pour une vaste gamme d’applications
    Shop
    Rail de fers d'armature avant de dalle HAC

    Rail de fers d'armature avant de dalle HAC

    Rails d’ancrage coulés de tailles et longueurs personnalisées pour les installations de partie avant de dalle
    Shop
    Canal de montage HMC

    Canal de montage HMC

    Rails de montage en à haute performance profilés en C pour le soudage acier sur acier
    Shop
    Anneau de levage pour ascenseur HAP 1.15

    Anneau de levage pour ascenseur HAP 1.15

    Point de levage post-installé pour la suspension temporaire lors de l'installation et de la maintenance dans les cages d'ascenseur (charge de service de 1,15 tonne)
    Shop
    Boîte de levage HLB

    Boîte de levage HLB

    Point de levage intégré pour les poulies, les crochets ou les équipements pendant l'installation et l'entretien de l'ascenseur.
    Shop

    Votre demande concernant les rails d’ancrage