Passer au contenu principal
Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront rétablies dans quelques heures

Notre outil polyvalent pour un perçage en sécurité

Évitez les perçages erronés coûteux et les canalisations endommagées, et misez sur la sécurité grâce à notre scanner mural PS 85

Evitez les erreurs de perçage qui coûtent cher et les conduites endommagées. Ne prenez aucun risque : avec notre détecteur mural PS 85, vous localisez presque tout ce qui se cache dans le mur : vous trouvez ainsi aussi précisément le métal et les conduites que les objets en bois et en plastique.

Le PS 85 est développé spécifiquement pour l'utilisation quotidienne sur le chantier : il fonctionne sans fil avec les mêmes batteries lithium-ion (2,6 et 4,0 Ah) que vos appareils Hilti de 12 V et est simple à utiliser grâce à son grand écran et ses menus clairs.

Avec le détecteur mural PS 85, vous analysez le matériau support en quelques secondes. Vous évitez ainsi de buter sur des obstacles ou d'endommager des installations quand vous percez, piquez, sciez et coupez.

Découvrez ici le scanner PS 85

Domaines d'utilisation du détecteur mural PS 85

  • Localisation d'objets enfouis pour éviter de les toucher lors du perçage, du carottage, de la coupe ou du rainurage dans les murs

  • Estimation du matériau et de la taille des objets cachés – plusieurs capteurs pour les fers d'armature, les câbles électriques, les ossatures bois, les tuyaux et tubes en métal et en plastique

  • Détection à travers le béton (sec et humide), la brique, la cloison sèche et le carrelage

  • Voyez à travers : en sachant quels objets sont cachés dans le mur et où, vous évitez des accidents et des « collisions » involontaires. Vous vous protégez ainsi, vous surtout, mais aussi vos outils.

C'est un jeu d'enfant

  • Choisissez simplement dans le menu de sélection le mode de détection adapté pour votre tâche de mesure : brique, béton, cloison sèche, brique à perforation verticale, brique à perforation horizontale et béton jeune. Si le matériau support est inconnu, le mode universel vous donne des résultats pertinents.

  • Vous n'avez pas besoin de connaissances spéciales : l'écran intégré affiche immédiatement les objets trouvés et donne une estimation de la profondeur et du type de matériau.

  • La fonction de capture d'écran permet une documentation rapide et simple ; les captures d'écran peuvent être téléchargées via l'interface USB-C® et une carte SD.

Tâches typiques pour le lecteur mural PS 85

  • Perçage de trous de chevilles et transpercements pour tubes et câbles

  • Localisation de conduites/tubes et de câbles électriques

  • Localisation de systèmes de fixation cachés

En savoir plus sur le produit