MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Disque diamant asphalte SPX

Disques à tronç. 300/25mm SPX asphalt Code article : 2200275

Lame diamant de qualité supérieure pour des performances de tronçonnage supérieures dans l'asphalte

  • Matériau support: Asphalte
  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Compatible avec: Tronçonneuses thermiques
Ultimate

Les clients ont également recherché Disque diamant, Disque à découper, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant.

Sélectionner les options

Alésage
  • 20 mm
  • 25.4 mm
Diamètre du disque
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
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
CHF 333.10
CHF 333.10
/
1 Pièce

Données techniques

Matériau support
Asphalte
Catégorie de produit
Ultimate
Compatible avec
Tronçonneuses thermiques
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
10 mm
Largeur du segment
3.2 mm
Alésage
25.4 mm
Diamètre du disque
300 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2 mm
Nombre de segments
18

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Performances exceptionnelles sur divers matériaux hautement abrasifs tels que l'asphalte
  • Longue durée de vie grâce à ses segments spécialement conçus

Applications

  • Découpe dans l’asphalte, le béton vert et les blocs de béton
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat