Disque diamant universel SP-SL
Disques à tronç. SP-SL 125 (2) univ Code article : 2118050

Lame diamant haut de gamme pour sciage en long dans divers matériaux-support
- Matériau support: Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit: Premium
- Compatible avec: Outils de rainurage
Premium
Les clients ont également recherché Disque rainurage, Rainurer, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou rainurage diamant.
Sélectionner les options
Diamètre du disque
- 125 mm
- 150 mm
- 185 mm
Alésage
- 22.23 mm
Taille du pack
- 2 Pièce
CHF 125.50 /1 Pièce - 6 Pièce
CHF 94.15 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net escompté
CHF 251.00
CHF 125.50
/
1 Pièce
Données techniques
Matériau support
Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Premium
Compatible avec
Outils de rainurage
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Hauteur du segment
7 mm
Largeur du segment
2.5 mm
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
125 mm
Épaisseur de la lame/du disque
1.55 mm
Hauteur de segment utilisable
5 mm
Nombre de segments
10
Documents
pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Vitesse de rainurage nettement plus élevée grâce à la haute concentration de diamants de qualité supérieure
- Conçu pour les rainurages dans les matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
- Épais noyau en acier et technologie de soudage au laser pour une plus grande fiabilité et une sécurité accrue
- Conçu pour durer grâce aux grands segments diamantés liés selon un procédé spécial
Applications
- Rainurage dans des matériaux minéraux, pour l'installation de gaines électriques, tuyaux de plomberie, chauffage et air conditionné
- Utilisation avec les rainureuses Hilti