MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Disque diamant universel SP

Disques à tronç. SP 400/25 univ Code article : 2117902

Lame diamantée haut de gamme pour découpe rapide dans divers matériaux de base

  • Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
  • Catégorie de produit: Premium
  • Compatible avec: Meuleuses d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Premium

Les clients ont également recherché Disque diamant silence, Disque silence, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant silence.

Sélectionner les options

Alésage
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Diamètre du disque
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Taille du pack
  • 1 Pièce

    CHF 368.80 /1 Pièce
  • 6 Pièce

    CHF 276.60 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 368.80
CHF 368.80
/
1 Pièce

Données techniques

Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Premium
Compatible avec
Meuleuses d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
10 mm
Largeur du segment
3.5 mm
Alésage
25.4 mm
Diamètre du disque
400 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2.5 mm
Hauteur de segment utilisable
8 mm
Nombre de segments
28

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • La haute concentration de diamants de qualité supérieure permet d'obtenir une vitesse de coupe nettement plus élevée sur le béton armé
  • Conçu pour les travaux dans les matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
  • Conçu pour durer grâce aux grands segments diamantés liés selon un procédé spécial
  • Épais noyau en acier et technologie de soudage au laser : un maximum de fiabilité et de sécurité
  • Nouvelle commande facile – le code QR sur le disque vous permet de passer facilement commande de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support prévu et le type d’outil cible de votre disque

Applications

  • Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, particulièrement le béton, le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
  • Pour tous les outils de coupe diamant à main Hilti, notamment les meuleuses d'angle, les tronçonneuses électriques et thermiques
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat