MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Disque diamant universel SP-T

Disques à tronç. SP-T 125/22 univ Code article : 2117884

Disque diamant premium à bord continu pour la découpe dans différents matériaux supports

  • Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
  • Catégorie de produit: Premium
  • Compatible avec: Meuleuses d'angle
Premium

Les clients ont également recherché Disque diamant turbo, Disque rapide, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant turbo.

Sélectionner les options

Diamètre du disque
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Alésage
  • 22.23 mm
Taille du pack
  • 1 Pièce

    CHF 160.00 /1 Pièce
  • 6 Pièce

    CHF 121.19 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 160.00
CHF 160.00
/
1 Pièce

Données techniques

Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Premium
Compatible avec
Meuleuses d'angle
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Hauteur du segment
8 mm
Largeur du segment
2.2 mm
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
125 mm
Épaisseur de la lame/du disque
1.4 mm
Hauteur de segment utilisable
5 mm

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lame turbo à bord continu : pour des vitesses de tronçonnage rapides sans compromis au niveau de la qualité de la coupe
  • Conçu pour les travaux dans les matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
  • Vitesse de coupe nettement plus élevée grâce à la haute concentration en diamants de qualité supérieure
  • Lisible et pratique : des flèches indiquant le sens de rotation sont gravées sur le disque
  • Nouvelle commande facile – le code QR sur le disque vous permet de passer facilement commande de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support prévu et le type d’outil cible de votre disque

Applications

  • Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, particulièrement le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle
  • Pour tous les outils de coupe diamant à main Hilti, notamment les meuleuses d'angle, les tronçonneuses électriques et thermiques
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat