MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Jeu de tournevis isolés S-SD-S VDE

Jeu de tournevis manuels S-SD BH VDE Code article : 2071231

Jeu de tournevis manuels isolés homologués VDE, avec 14 embouts interchangeables et une pochette durable

  • Caractéristique: Tournevis manuel
  • Longueur: 154 mm
  • Extrémité de connexion: 1/4 en hexagonal

Les clients ont également recherché embout tournevis, tournevis de vissage, insert vissage, tournevis standard ou embout.

Sélectionner les options

Renfoncement
  • PH2
  • PZ/S 2
  • SL0,4x2,5
  • SL0,6x3,5
  • SL0,8x4,0
  • n/a
Longueur
  • 154 mm
Taille du pack
  • 1 Pièce
  • 3 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 16.10
CHF 16.10
/
1 Pièce

Données techniques

Caractéristique
Tournevis manuel
Longueur
154 mm
Extrémité de connexion
1/4 en hexagonal

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Homologué VDE et testé par IEC 60900 - tournevis isolés avec une résistance électrique testée jusqu'à 10 000 volts pour un travail plus sûr jusqu'à la tension admissible de 1000 volts
  • Poignée confortable et pratique - conçue pour une prise en main plus confortable pendant les longues journées d'utilisation, avec profil antidérapant et mandrin à verrouillage automatique

Applications

  • Fixation de toutes les vis couramment utilisées dans le métier d'électricien (le jeu comprend 14 embouts interchangeables)
  • Fixation des vis en creux et des éléments à ressort - Embouts de 154 mm de long avec tige extra fine
  • Embouts de tournevis de protection VDE isolés agréés pour les électriciens
  • Pièces de rechange disponibles
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat