Passer au contenu principal
HILTI APPTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Batterie Li-ion 22 V compacte et légère pour tâches légères avec les machines Nuron

  • Capacité de la batterie: 2.6 Ah
  • Poids: 0.55 kg
  • Dimensions (LxlxH): 133 x 82 x 48 mm

Sélectionner les options

Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter

Veuillez nous contacter

Données techniques

Capacité de la batterie
2.6 Ah
Poids
0.55 kg
Dimensions (LxlxH)
133 x 82 x 48 mm
Énergie de la batterie
54.0 Wh
Plage de température d'utilisation
-17 - 60 °C
État de charge
Oui

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Atout pour votre entreprise – Nuron est une gamme de batteries, d'outils et de services révolutionnaires pour garantir votre productivité d'aujourd’hui et de demain
  • Outils sans fil et sans compromis – notre batterie B 22-55 la plus légère et la plus compacte intègre la technologie Nuron
  • Amélioration de l'efficacité sur le chantier – les nouveaux composants électroniques fournissent des renseignements sur l’utilisation de la batterie et des outils, ce qui permet l’optimisation et le dépannage proactifs du parc machines avant que les problèmes de batterie n'affectent la productivité
  • Durabilité améliorée – construction robuste avec des composants électroniques étanches, des amortisseurs et une coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
  • Surveillance de la batterie – testeur d'état de batterie intégré

Applications

  • Batterie Li-ion 22 V compacte mais performante pour des machines aussi légers et maniables que possible
  • Adaptateur requis pour l'utilisation avec des outils sur la plateforme de batteries CPC Li-ion 22 V Hilti

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat