MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Etrier pour gaine de ventilation MVZ-DC

Etrier pour gaine de ventilation MVZ-DCH Code article : 2048089

Etrier galvanisé pour gaine de ventilation à utiliser avec les gaines ordinaires

  • Couple de serrage: 5 Nm
  • Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également recherché etrier ou ventilation.

Sélectionner les options

Couple de serrage
  • 5 Nm
Plage de serrage - D (max)
  • 30 mm
  • 40 mm
Taille du pack
  • 50 Pièce
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 106.50
CHF 2.13
/
1 Pièce

Données techniques

Couple de serrage
5 Nm
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Documents

pdf Directive d'installation MVA-DC [ 411.8 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Facile à installer avec vis, sans installation ou perçage préalables
  • Peut être utilisé comme fixation supplémentaire sur les gaines les plus larges
  • Facile à installer avec visseuse, sans serrage ou perçage préalables
  • Peut être utilisé comme fixation supplémentaire sur les gaines les plus larges
  • Facile à installer avec visseuse, sans serrage ou perçage préalables

Applications

  • Pour jointement de gaines de ventilation rectangulaires
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat