Etrier pour gaine de ventilation MVZ-DC
Code article : 2048088
Etrier galvanisé pour gaine de ventilation à utiliser avec les gaines ordinaires
- Couple de serrage: 5 Nm
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Les clients ont également recherché etrier ou ventilation.
Sélectionner les options
Couple de serrage
- 5 Nm
Plage de serrage - D (max)
- 30 mm
- 40 mm
Taille du pack
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 168.00
CHF 1.68
/
1 Pièce
Données techniques
Couple de serrage
5 Nm
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Documents
pdf Directive d'installation MVA-DC [ 411.8 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Facile à installer avec vis, sans installation ou perçage préalables
- Peut être utilisé comme fixation supplémentaire sur les gaines les plus larges
- Facile à installer avec visseuse, sans serrage ou perçage préalables
- Peut être utilisé comme fixation supplémentaire sur les gaines les plus larges
- Facile à installer avec visseuse, sans serrage ou perçage préalables
Applications
- Pour jointement de gaines de ventilation rectangulaires