Équerre pour gaine de ventilation MVA-L (ultra-longue)
Equerre de ventilation MVA-L 150 Code article : 2048081
Console galvanisée pour gaine de ventilation pour la fixation de gaines de ventilation directement aux plafonds
- Longueur - L: 150 mm
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Atténuation phonique: 16 dB (A)
Les clients ont également recherché equerre ventilation.
Sélectionner les options
Connexion filetée - M
- M8, M10
Longueur - L
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm
- 550 mm
Pour utilisation avec
- Tige filetée : M8/M10
Charge maximale - F
- 600 N
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 218.00
CHF 2.18
/
1 Pièce


