Rails d’ancrage crénelés HAC-V-T
Rails insert dentelés coulés dans la masse avec une capacité de charge améliorée et de multiples profondeurs d'implantation pour une fixation économique des façades de murs-rideaux
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Béton (poids normal sur plate-forme métallique)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud
- Profilé du rail: HAC-V-T 30, HAC-V-T 50, HAC-V-T 70
Sélectionner les options
Matériau, corrosion
- Acier au carbone, galvanisé à chaud
Profilé du rail
- HAC-V-T 30
- HAC-V-T 50
- HAC-V-T 70
Longueur
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 1050 mm
- 1300 mm
- 1550 mm
- 2050 mm
- 2300 mm
- 2800 mm
- 3050 mm
- 5800 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 18.46









