NOUVEAUHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Rails insert pré-coulés dans la masse avec une capacité de charge améliorée et de multiples profondeurs d'implantation pour une fixation économique des façades de murs-rideaux

  • Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Béton (poids normal sur plate-forme métallique)
  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud
  • Profilé du rail: HAC-V 50, HAC-V 70, HAC-V 40, HAC-V 35, HAC-V 60

Sélectionner les options

Profilé du rail
  • HAC-V 40
  • HAC-V 50
  • HAC-V 60
  • HAC-V 70
Longueur
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 1050 mm
  • 1300 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 2050 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 5800 mm
Taille du pack
  • 1 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 13.84