Zum Hauptinhalt

Wie behandelt man bestehenden Beton mit höher Festigkeitsklasse als der Aufbeton bei der Bemessung?

Veröffentlicht von Asim Kumalicover 3 years ago
Wie behandelt man bestehenden Beton mit höher Festigkeitsklasse als der Aufbeton bei der Bemessung?

Wenn man in den Profis Befestigungs Programm von Aufbeton, einen Aufbeton mit kleinerer Festigkeit als den des bestehenden Betons wählt, kommt eine Fehlermeldung. Bezüglich des EOTA TR 066 soll der Aufbeton eine höhere Festigkeit haben (in diesem Bericht ist keine wirkliche Begründung für diese Aussage vorhanden.). Was wenn dies nicht möglich ist? Wie sollte man dann Vorgehen?

Bemessung,EOTA TR 066

1 Antwort
Veröffentlicht von  HILTI Ingenieurberatungover 3 years ago
Hilti verifiziert

Guten Tag Herr Kumalic,

vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme über Ask-Hilti. Die Aufbeton-Theorie ist gemäss EOTA TR066 in der Software hinterlegt. Es ist tatsächlich so, dass die TR066 keine höhere Festigkeit für den bestehenden Beton erlaubt.

Man kann höchstens in der Software die gleiche Festigkeit setzten (niedrigste oder höchste, je nach statische Betrachtung), indem man die Option "custom" für den bestehenden Beton auswählt (s. Bild anbei).

Sie können uns gerne über ch-technik@hilti.com die Datei schicken, damit wir die Situation besser beurteilen können.

Vielen Dank für Ihre Zeit. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Ihre Hilti Ingenieure

Bemessung,Aufbeton,Betonfestigkeit,EOTA TR066,Betonfestigkeitsklassen