Zum Hauptinhalt

Unterschied zwischen Hilti Design Manual 2005 & den Bau Unternehmer 2010 für Querkraft HILTI-HIT 500 HAS 5.8 Ankern.

Veröffentlicht von Richard Guimondover 3 years ago
Unterschied zwischen Hilti Design Manual 2005 & den Bau Unternehmer 2010 für Querkraft HILTI-HIT 500 HAS 5.8 Ankern.

Im Design Manual 2005 gibt es kein Bonus für Tiefe Ankern gegen Querkraft aber in Manual 06/2010 (Englisch) viel. Da Profis gibt die gleich Antwort als Manual 2005 sieht so aus da den 2010 Manual eine Bug hat.

fragestellung,rebar design

1 Antwort
Veröffentlicht von  HILTI Ingenieurberatungover 3 years ago
Hilti verifiziert

Guten Tag Herr Guimond,

vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme über Ask-Hilti. Bitte beachten Sie, dass unterschiedliche Berechnungsmethoden verwendet werden. Hier wird z.B. im Jahr 2005 das "CC-Verfahren" verwendet und im Jahr 2010 die ETAG029 bzw. die damalige Zulassung.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Anschlüsse mit Hilfe der Software Profis Engineering oder ggf. über die aktuellsten Datenblätter zu dimensionieren. In Profis Engineering ist der Eurocode voreingestellt, dies kann aber geändert werden (s. Anhang).

Bei projektbezogenen Fragen empfehlen wir Ihnen, uns direkt zu kontaktieren.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieure

Profis Engineering,chemische Anker,Dübelbemessung