Zum Hauptinhalt

Mindestanzahl Hilti HCC-B pro m2

Veröffentlicht von Beatover 3 years ago
Mindestanzahl Hilti HCC-B pro m2

Beton 300 mm, Aufbeton 130 mm
Schubspannung 0.25 N/m2 Ausnutzung 29% Erf. 12 Stk/m2 Raster 262/208 mm
Schubspannung 0.55 N/mm2 Ausnutzung 62 % Erf 12 Stk Raster 262/208
Warum so viele Dübel bei so geringer Ausnutzung?
Warum so ein unpraktisches Raster?

Freundliche Grüsse
BEat Noser

Aufbeton,Hilti HCC-B

1 Antwort
Veröffentlicht von  HILTI Ingenieurberatungover 3 years ago
Hilti verifiziert

Guten Tag Herr Noser,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Die Aufbeton-Theorie basiert auf EOTA TR066. In der Norm wird eine Mindestanzahl von Schubverbindern in Abhängigkeit von Geometrie und Rauheit angegeben. Es ist jedoch möglich, diese Kontrolle in der Software auszuschalten und den Widerstand mit der "konstruktiven" Bewehrung zu berechnen (siehe beigefügtes Bild).

Das Raster für die konstruktive Berechnung ist mindestens 800 x 800 mm oder 6 x hneu, wobei hneu die Dicke des Aufbetons ist. Wenn der Widerstand mit der konstruktiven Bewehrung überschritten wird, kann wieder auf eine bewehrte Fuge umgeschaltet werden.

Im Moment ist es leider so, dass das Raster "optimiert" wird. Wir empfehlen jedoch, das Raster projektbezogen zu optimieren.

Bei projektbezogenen Fragen empfehlen wir, uns direkt zu kontaktieren.

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit weiterhelfen konnten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieure

Aufbeton,EOTA TR 066,mindestabstände,Hilti HCC-B