Zum Hauptinhalt

Max. Durchgangsloch Ankerplatte beim Hilti Verfüllset M16

Veröffentlicht von Emad Grafover 2 years ago
Max. Durchgangsloch Ankerplatte beim Hilti Verfüllset M16

Wie gross darf das Durchgangsloch in der Ankerplatte beim HST3 M16 bei Verwendung des Verfüllsets sein?

Ankerplatte,Verfüllset,Durchgangsloch df

1 Antwort
Veröffentlicht von Özlem Ayverdiover 2 years ago
Hilti verifiziert

Guten Tag Herr Graf,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Um den selben minimalen Überstand der Verfüllscheibe wie jener der Unterlegscheibe nach DIN 125 zu erzielen, darf das Durchgangsloch maximal einen Durchmesser von ca. 27 mm aufweisen.

Mit freundlichen Grüssen,
Ihre technische Beratung

Durchgangsloch,Verfüllscheibe,Ringspaltverfüllung,Verfüllset

2 Kommentare zu dieser Antwort
Veröffentlicht von Özlem Ayverdiover 2 years ago
Wir bedanken uns für Ihre Rückmeldung. Bei weiteren technischen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können uns jederzeit unter ch-technik@hilti.com kontaktieren. freundliche Grüsse Ihr technisches Beratungsteam

Veröffentlicht von Christian Schneebergerover 2 years ago
Besten Dank für die Antwort. Wieso findet man in den Unterlagen von Hilti keine Angaben zu den max. Durchgangslöchern bei der Verwendung des Verfüllsets? Früher hatte man technische Handbücher mit allen Unterlagen. Nun muss man in technischen Datenblättern und Zulassungen suchen. Z. T. widersprechen sich die Angaben auch. Ist ziemlich mühsam geworden...