Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bin Andrea Bianchi, Ingenieur von der Firma Gruner AG. Für mein Projekt muss ich einen Stahlwinkel an einer bestehenden vorfabrizierten Betonplatte verbinden.
Die Betonplatte hat eine Dicke von 25cm. Sie finden die Variante im Anhang:
-V1: unendlich lange Betonplatte beidseitig (Abmessungen im Hilti-Hit File lesbar)
-V2: unendlich lange Betonplatte einseitig (Abmessung im Hilti-Hit File lesbar)
Den Winkel soll mit Bolzen/Rebars/Ankern an der Betonplatte verbunden sein. Anzahl und Position von benötigte Bolzen und Breite von Stahlwinkel (im Modell 220mm) kann angepasst werden (alle andere Angabe bitte so lassen).
Die Kräfte müssen auch nicht angepasst werden:
- Zug = 90kN
- Querkraft = 90kN
Wenn sie zu gross sind, können auf 60kN abgemindert werden, aber nur wenn 90kN nicht möglich ist.
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag
Sie können mich auf folgender Nummer erreichen:
- Andrea Bianchi, Gruner AG, andrea.bianchi@gruner.ch, 41 43 299 74 99
Guten Tag Herr Bianchi
Besten Dank für Ihre Anfrage. Nach dem Bereits erfolgten Austausch via E-Mail erlauben wir uns, diese Frage hier zu schliessen. Bei weiteren Bemessungsanfragen unterstützen wir Sie in Zukunft gerne per E-Mail (ch-technik@hilti.com). Allgemeine Fragen zu Produkten oder Berechnungsansätzen können Sie weiterhin gerne hier im Forum Posten.
Freundliche Grüsse,
Ihre HILTI Ingenieure