Zum Hauptinhalt

Anwendung Schubverbinder HCC-Beton

Veröffentlicht von David Franklynabout 3 years ago
Anwendung Schubverbinder HCC-Beton

Für ein Objekt des bestehenden CU-Areals in Uetikon am See, sollen zwei Vordächer ertüchtigt werden.
Hierzu liegt die Überlegung an die o.g. Schubverbinder HCC-Beton über eine Fläche von 2x ca. 10m2 eingebracht werden.
Sicherlich wird die Oberfläche vorher schubrauh abgefräst. Das Problem ist, dass leider am Kragarmende (Stirnseite) d=5cm und an der der Einspannstelle d=18cm existieren. Zusätzlich soll der Aufbeton aus Faserbeton d=50..60mm bestehen. Die nachträgliche zusätzliche Rückverankerung in einen Randbalken an der Gebäudeseite soll noch erstellt werden. Wie viele HCC-Schubverbinder je m2 benötige ich und wie weit muss in die bestehende Betondecke mit diesen Schubverbinder reingebohrt werden ? Gibt es Alternativprodukte ?

schmales Bauteil,Hilti HCC-B

1 Antwort
Veröffentlicht von  HILTI Ingenieurberatungabout 3 years ago
Antwort akzeptiert

Guten Tag Herr Franklyn

Besten Dank für Ihre Anfrage. Nach dem Bereits erfolgten Austausch via Telefon erlauben wir uns, diese Frage hier zu schliessen. Bei weiteren Bemessungsanfragen unterstützen wir Sie in Zukunft gerne per E-Mail (ch-technik@hilti.com). Allgemeine Fragen zu Produkten oder Berechnungsansätzen können Sie weiterhin gerne hier im Forum posten.

Freundliche Grüsse,
Ihre HILTI Ingenieure

Bemessung,Profis Engineering,Aufbeton,Schubverbinder,HCC-B