Chemischer Dübel HIT-HY 200-A V3
Set HY200-A V3 330/2 (200) #2434506
Injektionsmörtel der Ultimate-Leistungsklasse – schnell aushärtender Verbundanker mit Zulassung für die Verankerung von Bodenplatten und nachträglichen Bewehrungsanschlüssen in Beton
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
- PROFIS Software: Ja
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
Hilti Kunden suchten auch Injektionsmörtel, Verbundanker oder Mörtel.
Optionen auswählen
Inhalt pro Dose/Kartusche
- 0.33 l
- 0.5 l
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 11'513.43
CHF 11'513.43
/
1 Stück









