Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Rohrbefestigung

An Decke, Wand und auf Stahl

Innovative Rohrbefestigungssysteme für Einzel- und Mehrfachrohrinstallationen

Sie suchen nach einfachen, schnellen und zugleich sicheren Methoden zur Rohrbefestigung an Wand und Decke? Mit unseren innovativen Anwendungslösungen für Einzel- oder Mehrfachrohrbefestigungen auf verschiedenen Untergründen wie Beton und Stahl sind Sie immer auf der sicheren Seite. Unsere Systeme sorgen dafür, dass Sie auf der Baustelle noch flexibler und schneller montieren.

Rohre an Betondecke

Einzelne Rohre befestigen

Grundsätzlich benötigen Sie bei der Befestigung von Rohren vor allem Rohrschellen, die das Rohr umfassen und mit unterschiedlichen Techniken verriegelt werden können. Verankert werden die Schellen dann mit Schraubankern an Wand oder Decke. Abhängig von der Art und der Funktion des Rohres kann es besondere Anforderungen an Rohrschellen geben, etwa bei Schalldämmung oder Lastübertragung. Sie müssen einzelne Rohre an einer Betondecke montieren? Dafür haben wir ein unschlagbares Team: den Schraubanker HUS3-I mit Innengewinde und die Rohrschelle MP-U-I mit Schnellverschluss. ​Damit geht Ihnen die Einzelrohrbefestigung an einer Betondecke einfach und schnell von der Hand.

Mit dem Schraubanker HUS3-I müssen Sie weniger bohren und weniger Arbeitsschritte als bei herkömmlichen Ankern durchführen. Sie benötigen lediglich ein 6 mm Bohrloch. Die Gewindestangen bringen Sie einfach direkt über die M8- und M10-Innengewinde des Schraubankers an. Und weil der HUS3-I unschlagbar bei der Überkopfmontage ist, wird Ihre Arbeit auf der Baustelle noch flexibler, leichter und produktiver. Kongenialer Partner des HUS3-I ist die Rohrschelle MP-U-I mit Sicherheitsschnellverschluss. Sie gestattet Ihnen eine schnellere, einfachere und zuverlässigere Befestigung von Rohren, besonders über Kopf. Dank profilierter Gummieinlage mit geprüfter Schallentkopplung richten Sie das Rohr einfach aus. Im welchem Abstand Sie die Rohrschellen bei der Montage verwenden, hängt vom Material und Aussendurchmesser des Rohres, aber auch vom Gewicht des Betriebsmediums ab.

Betonschraubanker HUS3-I 6

Betonschraubanker HUS3-I 6

Hochleistungs-Schraubanker für eine schnellere dauerhafte Befestigung in Beton (Kohlenstoffstahl, Mehrfach-Innengewinde)
Shop
MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
Shop

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 4-22

Akku-Bohrhammer TE 4-22

Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron-Akku-Plattform)
Shop

Nuron

SIW 4AT-22 ½” Akku-Schlagschrauber

SIW 4AT-22 ½” Akku-Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber der Kompaktklasse mit dem ultimativen Gleichgewicht zwischen Leistung und Handling (Nuron Akku-Plattform)
Shop

Mehrere Rohre anbringen

Wenn Sie mehrere Rohre an einer Betondecke befestigen müssen, ist unsere aus drei Komponenten bestehende Systemlösung zur Mehrfachrohrbefestigung Ihre erste Wahl. Sie besteht aus dem Schienensystem MM, dem Schraubanker HUS3-P und den Rohrschellen MP-U-I . Damit gelingt Ihnen die Mehrfachrohrbefestigung an der Betondecke komfortabel, schnell und sicher.

Als Rohrhalterung an der Decke dient das modulare, extrem vielseitige und flexible Schienenmontagesystem MM. Die verzahnte Profilschiene MM-C-16 trägt selbst Zug- und Querlasten, die etwa bei wassergefüllten Rohren entstehen. Zudem garantieren die optimierten Langlöcher an der Schienenrückseite eine schnellere und flexiblere Deckenmontage mit Schraubankern wie dem HUS3-P. Mit seinem Flachkopf eignet sich der HUS3-P perfekt, um vormontierte Schienensystemkomponenten wie die Schellenanbindung MM-ST einfach in der Montageschiene zu verschieben ohne zu Blockieren. Vor allem Überkopfarbeiten bei der Rohrmontage an Decken gelingen Ihnen so schneller und sicherer.

MM-C-16 Montageschiene

MM-C-16 Montageschiene

Galvanisch verzinkte Montageschiene für leichte Anwendungen
Shop
MM-ST Hammerkopfschraube

MM-ST Hammerkopfschraube

Galvanisch verzinkte, vormontierte Schellenanbindung für die schnelle Befestigung an MM-Montageschienen
Shop
Schraubanker HUS3-P 6

Schraubanker HUS3-P 6

Schraubanker mit Flachkopf für alltägliche Anwendungen (Kohlenstoffstahl)
Shop
MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
Shop

Rohre an Betonwand

Einzelne Rohre befestigen

Wenn Sie Einzelrohre nicht an einer Decke, sondern an einer Betonwand montieren müssen, bieten sich Schraubanker mit Aussengewinde und Rohrschellen mit Schnellverschluss an. Die Wandmontage wird dadurch extrem schnell und sicher. Das hat mehrere Gründe.​

Mit einem Schraubanker mit Aussengewinde wie dem HUS3-A müssen Sie weniger Bohren und benötigen weniger Arbeitsschritte als bei herkömmlichen Ankern. Ausserdem bringen Sie die Rohrschellen direkt an die M8- und M10-Aussengewindeköpfe des HUS3-A an. Sie benötigen keinen zusätzlichen Gewindebolzen. Weil nur ein Bauteil erforderlich ist, wird die Montage deutlich leichter. Die einzelnen Rohre fixieren Sie dann mit einer Rohrschelle wie der MP-U-I. Dank Sicherheitsschnellverschluss wird die Einzelrohrbefestigung schneller, einfacher und zuverlässiger. Ein weiteres Highlight der MP-U-I ist ihre extraweite Öffnung. Sie können die Rohre (dank schwenkbarem Halbring) leicht und ungehindert in die Rohrschelle einführen und das Rohr dann einfach ausrichten. Dafür sorgt die profilierte Gummieinlage mit geprüfter Schallentkopplung.

Schraubanker HUS3-A 6

Schraubanker HUS3-A 6

Standard-Schraubanker mit Aussengewindeaufnahme für alltägliche Anwendungen (Kohlenstoffstahl)
Shop
MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
Shop

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 6-22

Akku-Bohrhammer TE 6-22

Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit grossem Bohrbereich, Feinmeissel und Schnellwechselaufnahme (Nuron-Akku-Plattform)
Shop

Nuron

Akku-Schlagschrauber SID 4-22

Akku-Schlagschrauber SID 4-22

Kompakter bürstenloser Schlagschrauber, optimiert für zuverlässigeres und effizienteres Befestigen in Holz und Metall (Nuron Akkuplattform)
Shop

Mehrere Rohre anbringen

Sie stehen vor der Herausforderung, mehrere Rohre nebeneinander an der Wand zu befestigen? Dann sollten Sie auf eine Konsole mit gezahnter Profilschiene zurückgreifen. Für die zeitsparende und einfache Mehrfachrohrbefestigung an der Wand benötigen Sie eine Systemkonsole, vormontierte Schellenanbindungen sowie Rohrschellen mit Schnellverschluss.​ 

Unsere sehr leichte, verzinkte Konsole MQK-21-L hat eine gezahnte Profilschiene – und zwar über die gesamte Länge. Sie können deshalb sowohl den kürzeren als auch den längeren Abschnitt der Konsole für die Halterung verwenden. Und wenn Sie die Konsole mit Schraubankern wie dem HUS3-H 6 an der Wand montieren, garantiert das Lochbild im Schienenrücken volle Flexibilität.​ Der HUS3-H 6 ist mit weniger Arbeitsschritten als bei herkömmlichen Ankern schnell und zuverlässig gesetzt – sogar ohne Drehmomentschlüssel. Sein Sechskantkopf mit integrierter Unterlegscheibe garantiert einen ordentliches Bild bei der Durchsteckmontage. Sie arbeiten rasch, sicher und sauber.

Für die Rohrbefestigung mit Rohrschellen sind vormontierte Schellenanbindungen wie unsere MQA-ST eine enorme Erleichterung, weil Sie durch verschiedene Gewindestangenlängen flexibel bleiben und sich die Schellenanbindungen dank verzahnter Oberfläche einfach und präzise justieren lassen. Diese leichte Handhabung spart Sie Arbeitszeit.

MQK-21-L Konsole

MQK-21-L Konsole

Galvanisch verzinkte Konsole für mittelschwere Anwendungen
Shop
MQA-ST Schellenanbindung

MQA-ST Schellenanbindung

Galvanisch verzinkte, vormontierte Schellenanbindung für die schnelle Befestigung an MQ-Montageschienen
Shop
Schraubanker HUS3-H 6

Schraubanker HUS3-H 6

Schraubanker (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) der Ultimate-Leistungsklasse, ermöglicht schnellere dauerhafte Befestigungen in Beton
Shop
MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
Shop

Rohre auf Stahluntergrund

Einzelne Rohre befestigen

Bei der Befestigung von Einzelrohren auf Stahluntergründen wie z.B. Stahlträgern stehen Sie nicht nur vor der besonderen Herausforderung, die Rohrleitungen effizient und sicher in vertikaler wie auch in horizontaler Richtung zu befestigen. Sie dürfen bei der Montage keinesfalls die Beschichtung des Stahls beschädigen. Und Bohren oder gar Schweissen an Stahlträgerkonstruktionen sind unter Umständen gar nicht zulässig. Doch wir haben die passenden Lösungen für eine sichere Einzelrohrmontage auf Stahluntergründen. Zum Einsatz kommen Gewindeschraubbolzen, Gewindemuffen und passende Rohrschellen. Wie greifen diese Komponenten zu Ihrem Vorteil ineinander?

Mit dem Gewindeschraubbolzen S-BT MF entfallen zusätzliche Arbeiten am Stahluntergrund. Denn die Bolzen und Kupplungen vermeiden Beschädigungen an den Stahlbeschichtungen. Ihre Arbeit wird damit einfach und zuverlässig. Und auch bei komplexen Projekten wie zum Beispiel Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen spielt der S-BT MF seine Stärke voll aus – selbst schwer zugängliche Stellen können leicht erreicht werden, weil der Zugang zum tragenden Stahlteil nur von der Seite erforderlich ist. Die Rohre fixieren Sie dann problemlos und schnell mit Rohrschellen. Unsere Rohrschelle MP-U-I mit Sicherheitsschnellverschluss erleichtert Überkopfarbeiten. Und das Rohr richten Sie dank profilierter Gummieinlage mit geprüfter Schallschutzeinlage einfach aus. So geht produktive Rohrmontage auf Stahl heute.

S-BT-MF MT HL Gewindebolzen

S-BT-MF MT HL Gewindebolzen

Gewinde-Einschraubbolzen (mehrschichtig beschichteter Kohlenstoffstahl – Korrosionsschutz vergleichbar mit Feuerverzinkung) für Mehrzweckbefestigungen auf Stahl in leicht korrosiven Bereichen
Shop
MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
Shop

Nuron

SBT 6-22 Akku-Bohrschrauber

SBT 6-22 Akku-Bohrschrauber

Bohr- und Setzgerät zum exakten Vorbohren von Löchern und zum Setzen von S-BT Gewindebolzen (Nuron Akkuplattform)
Shop

Mehrere Rohre anbringen

Müssen Sie mehrere Rohrleitungen nebeneinander auf Stahluntergrund befestigen, schaffen Sie durch Montageschienen an der Trägerunterseite die perfekte Basis für Mehrfachrohrbefestigungen. Dann werden die Rohre mit Rohrschellen an der Montageschiene komfortabel und sicher eingesetzt. Dieses System kann horizontal und vertikal eingesetzt werden. Wir haben für Sie ein perfekt aufeinander abgestimmtes System aus den folgenden Komponenten entwickelt: ein modulares Schienensystem, Gewindeschraubbolzen und Rohrschellen mit Schnellverschluss.

Für Ihren individuellen Anwendungsfall wählen Sie die passenden Montageschienen aus. Sie montieren diese mit den einfach und zuverlässig anzuwendenden Gewindeschraubbolzen S-BT MF, die dank Bolzen S-BT die Stahlbeschichtungen unbeschädigt lassen. Im Gegensatz zu Trägerklamme sparen Sie hiermit auch jede Menge Arbeitszeit. Vormontierte Schellenanbindungen wie die MQA-ST sorgen für eine effizientere und einfachere Überkopfmontage.​ Und auch die Rohrschelle MP-U-I mit Sicherheitsschnellverschluss trägt zur Arbeitserleichterung bei. Dank profilierter Gummieinlage mit geprüfter Schallentkopplung richten Sie die Rohre in der Rohrschelle einfach aus.

MQ-41 Montageschiene

MQ-41 Montageschiene

Galvanisch verzinkte Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
Shop
S-BT-MF MT HL Gewindebolzen

S-BT-MF MT HL Gewindebolzen

Gewinde-Einschraubbolzen (mehrschichtig beschichteter Kohlenstoffstahl – Korrosionsschutz vergleichbar mit Feuerverzinkung) für Mehrzweckbefestigungen auf Stahl in leicht korrosiven Bereichen
Shop
MQA-ST Schellenanbindung

MQA-ST Schellenanbindung

Galvanisch verzinkte, vormontierte Schellenanbindung für die schnelle Befestigung an MQ-Montageschienen
Shop
MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
Shop

Rohrbefestigungen sind kein Zauberwerk, sondern verlangen nach individuellen Lösungen. Lernen Sie jetzt alle Möglichkeiten zu Rohrbefestigungen mit System kennen – von der Einfach- bis zur Mehrfachrohrbefestigung, von der Befestigung an Wand und Decke bis zu komplexen Herausforderungen auf Stahluntergründen. Wir haben die Lösungen. Lernen Sie sie direkt aus den Händen unserer Experten kennen!

Jetzt Demo anfragen