Zum Hauptinhalt
Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Befestigung von Dach- und Wandverkleidung

Verbundböden und -decken, Sandwichelemente sowie Kassetten effizient und sicher befestigen

Dachbefestigung

Isolierte und nicht isolierte Dächer erfordern unterschiedliche Befestigungen und Korrosionsschutzklassen.

Gebäudehülle

Um die Gebäudehülle seitlich zu schliessen gibt es zwei Möglichkeiten: Sandwich oder Kassette.

Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion kann aus verschiedenen Materialien wie Stahl, HTU-Schiene oder Holz bestehen.

Dachbefestigung

Isolierte und nicht isolierte Dächer erfordern unterschiedliche Befestigungen und Korrosionsschutzklassen.

Gebäudehülle

Um die Gebäudehülle seitlich zu schliessen gibt es zwei Möglichkeiten: Sandwich oder Kassette.

Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion kann aus verschiedenen Materialien wie Stahl, HTU-Schiene oder Holz bestehen.
    Die richtige Dachbefestigung für jede Dachlösung

    Zur Befestigung von Dach- und Wandkonstruktionen an Gebäuden und Hallen können je nach Anforderung entweder Bleche (wie bspw. Trapez- oder Wellenbleche), Sandwichpaneele und/oder Kassetten eingesetzt werden. Die Elemente werden durch Schrauben oder Nägel mit der Unterkonstruktion des Gebäudes befestigt. Die Auswahl der richtigen Schraube hängt dabei massgeblich von dem zu befestigenden Material, dem Untergrundmaterial, dem benötigten Korrosionsschutz sowie der Klemmstärke und der dadurch benötigten Schraubenlänge ab.

    Befestigung von Trapezblech auf dem Dach

    Bei Dachkonstruktionen aus Trapezblech wird zwischen einschaligen und zweischaligen Systemen unterschieden. Ein zweischaliges Dach liegt immer dann vor, wenn eine Dämmschicht integriert ist. Einschalige Dächer haben keine Isolierung. Je nach Dachverkleidung müssen Bleche auf einer Unterkonstruktion, sich überlappend oder seitliche am Rande eines Dachs (Z-Profilblech auf Trapezblech) befestigt werden.

    Dabei gibt es zwei verschiedene Verschraubungsarten: die Querstoss- sowie Längsstossverschraubung.

    Querstoss: Befestigung am Träger

    Beim Querstoss wird das Blech quer zur Rippe des Trapezblechs auf den Träger der Unterkonstruktion geschraubt. Die Auswahl der Befestigung hängt von der Unterkonstruktion ab.

    Längs- oder Überlappungsstoss: Blech auf Blech

    Beim Überlappungsstoss wird das Trapezblech längs mit der Rippe des nächsten Trapezblechs verbunden. Die S-MS Schraube bietet hier die beste Lösung für Ihre Anwendung: Diese kann schnell und spanlos mit dem höhenverstellbaren Standbedienungsgerät SDT 9 auf dem Dach verschraubt werden.

    Befestigung von Wandelementen

    Bei der seitlichen Gebäudehülle wird zwischen Sandwich- und Kassettenelemente unterschieden. Dabei kommt die Kassettenanwendung immer seltener vor, ist aber mit der Dachanwendung vergleichbar. Die Verwendung von Sandwichpaneelen ist in der Wandanwendung häufiger.

    Ein Sandwichpaneel ist ein Fertigelement, bestehend aus zwei dünnen Metallblechen zwischen denen sich eine Dämmung befindet. Für die Auswahl der Schrauben ist die Dicke des Sandwichpaneels als auch das Unterkonstruktionsmaterial entscheidend: Stahl, HTU oder Holz.

    Passende Befestigungsgeräte für Dach- und Wandanwendungen

    DX 9-ENP Bolzensetzgerät für Dachanwendungen

    DX 9-ENP Bolzensetzgerät für Dachanwendungen

    Vollautomatisches Hochleistungsbolzensetzgerät (Standgerät) zur Befestigung von Blechdecken
    Shop
    Bolzensetzgerät DX 76

    Bolzensetzgerät DX 76

    Halbautomatisches Bolzensetzgerät für hohe Produktivität, zur Befestigung von Metallböden
    Shop

    Nuron

    ST 2000-22 Akku-Metallschrauber

    ST 2000-22 Akku-Metallschrauber

    Leichter und leistungsstarker Akku-Metallschrauber für schwere Schraubarbeiten
    Shop
    Metallbauschrauber ST 1800

    Metallbauschrauber ST 1800

    Schraubendreher mit einstellbarem Drehmoment für Stahl- und Metallanwendungen
    Shop
    Standbedienungsgerät SDT 9

    Standbedienungsgerät SDT 9

    Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Seitenüberlappungen und Rahmenbefestigungen
    Shop

    Passende Schrauben für Dach- und Wandanwendungen

    Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 03 Z

    Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 03 Z

    Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) ohne Unterlegscheibe für mitteldicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 6 mm)
    Shop
    Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MDW51S

    Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MDW51S

    Selbstbohrschraube (A2 rostfrei) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl und Aluminium auf Holz
    Shop
    Selbstbohrschrauben S-MD/MS M für Überlappungsstoßverbindungen mit dem Standbedienungsgerät SDT 9

    Selbstbohrschrauben S-MD/MS M für Überlappungsstoßverbindungen mit dem Standbedienungsgerät SDT 9

    Magazinierte Selbstbohrschrauben zur Verwendung mit dem Standbedienungsgerät SDT 9 für Stossverbindungen und Rahmenbefestigungen im Dachbau
    Shop
    Sandwichpaneelschrauben (Bohrspitze) S-CD 53 S

    Sandwichpaneelschrauben (Bohrspitze) S-CD 53 S

    Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für dünne Stahlunterkonstruktionen (bis 6 mm)
    Shop
    Gewindefurchschrauben S-MP 52S

    Gewindefurchschrauben S-MP 52S

    Gewindefurchschraube (A2 rostfrei) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
    Shop
    Sandwichpaneelschrauben S-CDW51S

    Sandwichpaneelschrauben S-CDW51S

    Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für Holzunterkonstruktionen
    Shop