Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Meissel

Mehr Leistung pro Schlag

Hilti Meissel im Einsatz beim Aufbrechen von Beton
Starke Abbruchleistung

Durch- und Abbrucharbeiten

Flachspitzmeissel: Entwickelt für schnelle, kontrollierte Durch- und Abbrucharbeiten mit nahezu null Verklemmungen

Hilti Flachmeissel entfernt Beton von einer Wand
Bleibt scharf

Aufbrechen und Freilegen von Bewehrungsstahl

Spitzmeissel: Extrem scharfe Spitze für präziseres Eindringen und schnelleres Abtragen von Betonoberflächen

Arbeiter mit Hilti Meisselhammer mit Spatmeissel beim Fliesenabschlagen von einer Wand
Immer einen Schritt voraus

Oberflächen bearbeiten

Spatmeissel: Entwickelt für effizientes Bearbeiten von Oberflächen, z. B. Fliesenabschlagen oder Aufstemmen von Kanälen und Schlitzen

Hilti Spezialmeissel entfernt Bodenbelag
Immer weiter Arbeiten

Spezialanwendungen

Spezialmeissel: Werkzeuge zum Aufrauen, Glätten, Schaben, Stangeneintreiben und mehr Anwendungen mit zuverlässigen Ergebnissen

Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für Durchbrüche, Abbrucharbeiten, Oberflächenbearbeitung, Schlitzarbeiten, Meisselarbeiten und mehr.

Hilti Meissel

Brechen Sie Beton, nicht Meissel!

Leistungsstark. Zuverlässig. Langlebig.

Hilti Mitarbeitende besprechen Produktentwicklung

Entwickelt für höhere Produktivität

Jeder Meissel ist für seine Aufgabe optimiert: schnelleres Arbeiten, weniger Verklemmen und längere Standzeit.

Glühender Stahl beim Schmieden eines Meissels

Aus Erfahrung geschmiedet

Als Pioniere in der Polygonmeissel-Technologie entwickeln, testen & produzieren wir unsere Meissel im eigenen Haus.

Wärmebehandlung von Meisseln in der Produktion

Gefertigt für dauerhafte Qualität

Unser hochwertiger Stahl und die induktive Härtungstechnologie minimieren Verschleiss, Aufpilzen und Brüche.

neue Hilti Meissel in der Nahaufnahme

Mit Garantie abgesichert

Alle unsere Meissel sind durch die Hilti Garantie gegen Herstellungsfehler abgedeckt.

Entdecken Sie unsere Meissel

Meissel für alle Ihre Aufgaben

drei unterschiedliche Hilti Flachspitzmeißel in einer Reihe

Flachspitzmeissel

Mit unseren Flachspitzmeissel können Sie Durchbrüche herstellen und Beton aufbrechen – mit nur einem Meissel. Sie kombinieren die Kontrolle eines Flachmeissels mit der Geschwindigkeit eines Spitzmeissels, sodass kein Werkzeugwechsel während der Arbeit erforderlich ist.

Spitze, Rippen und Seiten fördern eine schnelle Rissbildung. Die gerade Form und integrierte Staubkanäle reduzieren das Risiko des Verklemmens. Das extrem gehärtete Arbeitsprofil ist so ausgelegt, dass es seine Form behält und kein Nachschärfen erforderlich ist.

Flachspitzmeissel kaufen
drei unterschiedliche Hilti Spitzmeißel in einer Reihe

Spitzmeissel

Unsere Spitzmeissel verfügen über eine besonders scharfe Spitze für schnelleres Abtragen von Oberflächen und Stemmarbeiten an Wänden. Gleichzeitig sind sie äusserst robust für Anwendungen zur Freilegung von Bewehrung ausgelegt. Staubkanäle tragen dazu bei, Verklemmen zu minimieren.

Wenn sich die Spitze abnutzt, kann sie direkt auf der Baustelle mit einem Winkelschleifer nachgeschärft werden – nahezu ohne Leistungsverlust.

Spitzmeißel kaufen
drei unterschiedliche Hilti Spatmeissel in einer Reihe

Spatmeissel

Sie möchten Betonoberflächen effizient abtragen? Unsere Ultimate Spatmeissel sind speziell für das Abtragen von Betonoberflächen, das Entfernen von Betonnasen sowie das Herstellen von Boden- und Wandkanälen entwickelt.

Das Polygonprofil hilft dabei, die Arbeitskante flach zu halten und sorgt für gleichbleibende Ergebnisse sowie eine lange Lebensdauer.

Spatmeißel kaufen
drei unterschiedliche Hilti Meissel für Spezialanwendungen in einer Reihe

Meissel für Spezialanwendungen

Für seltener anfallende Arbeiten, die dennoch professionell erledigt werden müssen, bietet unser umfangreiches Sortiment an Premium Meisseln die passende Lösung für maximale Produktivität auf der Baustelle.

Wählen Sie den geeigneten Meissel für Anwendungen wie Aufrauen, Glätten, Schaben, Stangeneintreiben und vieles mehr.

Spezialmeißel kaufen
Holen Sie das Maximum aus Ihren Hilti Werkzeugen heraus

Bis zu 30 % schneller:

Hilti Flachspitzmeissel*

Der richtige Meissel für Ihre Anwendung

Flachspitzmeissel

Produktbild des TE-YX FP Flachspitzmeissels

TE-YX FP Flachspitzmeissel

SDS Max (TE-Y) Flachspitzmeissel-Bits mit Polygon-Design für schnelleren und besser kontrollierbaren Abbruch von Beton und Mauerwerk

ShopZu den Flachspitzmeisseln

Spitzmeißel

TE-YX BP Spitzmeißel

TE-YX BP Spitzmeißel

Äußerst scharfe SDS Max (TE-Y) Spitzmeißel zum Feinmeißeln und Aufbrechen von Beton und Mauerwerk

ShopZu den Spitzmeißeln

Flachmeissel

Produktbild des TE-Y FM Flachmeissels

TE-Y FM Flachmeissel

Äußerst robuste SDS Max (TE-Y) Flachmeissel zum Feinmeisseln/Meisseln von Kanälen in Beton und Mauerwerk

ShopZu den Flachmeißeln

Spatmeissel

Produktbild des TE-YPX SPM Spatmeissels

TE-YPX SPM Spatmeissels

TE-YPX (SDS Max) Spatmeißel mit Polygondesign der Hochleistungsklasse für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten

ShopZu den Spatmeißeln

Spezialmeißel

Produktbild des TE-Y FS Spachtelmeissels

TE-Y FS Spachtelmeissel

Extra scharfe SDS Max (TE-Y) Spachtelmeissel zum Abtragen von Bodenbelägen und Beschichtungen in Verbindung mit Abbruchgeräten

ShopZu den Spezialmeißeln
    Meissel

    FAQs

    drei unterschiedliche Hilti Ultimate Meissel in einer Reihe

    Ultimate

    • Optimiert für Hilti Meisselhammer – holen Sie das Maximum aus Ihrem Gerät heraus

    • Die beste Wahl für tägliche schwere Anwendungen wie Aufbrechen, Abtragen und Oberflächenberabeitung

    • Längste Meissellebensdauer im Hilti Sortiment

    drei unterschiedliche Hilti Premium Meissel in einer Reihe

    Premium

    • Für ein breites Spektrum gelegentlicher Arbeiten

    • Entwickelt für zuverlässige Leistung im Einsatz mit Hilti Geräten

    drei unterschiedliche Hilti Standard Meissel in einer Reihe

    Standard

    • Preiswerte Alternative für Ihre Kernanwendungen

    • Entwickelt, um Ihre leistungsstarken Hilti Geräte zuverlässig am Laufen zu halten

    Mit der richtigen Pflege holen Sie das Beste aus Ihren Meisseln heraus.

    Neben dem Schärfen (siehe unten) spielt auch die Technik eine wichtige Rolle:

    • Lassen Sie das Gerät die Arbeit machen. Zu viel Kraft erhöht den Verschleiss, ohne die Geschwindigkeit zu verbessern.

    • Den Meissel nicht als Hebel verwenden. Dies kann den Schaft verbiegen oder brechen.

    • Gleichmässigen, kontrollierten Druck ausüben.

    • Den Meissel in der Werkzeugaufnahme wenn möglich drehen, um einen gleichmässigen Verschleiss sicherzustellen.

    Pflege des Einsteckendes

    Wir empfehlen, das Einsteckende vor dem Einsetzen des Meissels in das Gerät stets zu reinigen und zu fetten. Dies reduziert Wärme und Reibung in der Werkzeugaufnahme und trägt dazu bei, die Lebensdauer sowohl des Meissels als auch des Geräts zu verlängern.

    Die Antwort hängt vom Meisseltyp ab – denn verschiedene Meissel sind so konzipiert, dass sie ihre Leistung auf unterschiedliche Weise erhalten:

    • TE-CX FP Flachspitzmeissel: Ein Nachschärfen ist nicht erforderlich und wird von uns nicht empfohlen. Bei korrekter Eindringtiefe (mind. 5 cm) behält der Meissel sein funktionales Arbeitsprofil während des Einsatzes. Die Spitze kann nach 1–2 Stunden leicht stumpf wirken – das ist normal. Polygonmeissel brechen den Untergrund effizient mithilfe ihrer Flanken/ihres Arbeitsprofils, nicht durch eine scharfe Spitze. Nachschärfen kann die Stahlhärte verringern und zu höherem Verschleiss, geringerer Leistung und kürzerer Lebensdauer führen.

    • Ultimate Spitzmeissel: Können direkt auf der Baustelle mit einem Winkel- oder Bandschleifer nachgeschärft werden, ohne nennenswerten Leistungsverlust (luftgehärtetes Arbeitsprofil).

    • Standardmeissel: Kann von einem Fachmann (z. B. Schmied) durch fachgerechtes Schmieden und Härten nachgeschärft werden. In der Regel sind 2 bis 3 Nachschärfungen während der Lebensdauer möglich.
      Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Nachschärfanleitung für Meissel.

    Anwendungsbereiche von Hilti Spitzmeissel sind u.a. das Aufbrechen von Beton und das Freilegen von Bewehrungseisen. Bei beiden Anwendungen wird der Beton schichtweise abgetragen, wobei der Meissel nicht auf einmal tief in den Beton eindringt. Für mehr Kontrolle (= sofortiges Eindringen) und eine höhere Produktivität ist es von Vorteil, eine scharfe Spitze zu erhalten.

    Durch richtiges Nachschärfen wird die Funktionalität der Hilti Spitzmeissel wieder auf ein Niveau gebracht, das mit dem eines neuen Meissels vergleichbar ist. Bei Bedarf kann das Nachschärfen direkt auf der Baustelle durchgeführt werden.

    In vielen Fällen kann das Nachschärfen auch dazu beitragen, den häufigen Austausch abgenutzter Meissel zu reduzieren, was zu Kosteneinsparungen und einem geringeren Materialverbrauch führen kann.

    Sobald die ursprüngliche Spitze abgenutzt ist, nimmt die Leistung des Meissels ab. In diesem Fall wird empfohlen, den Meissel nachzuschärfen.

    Wie Sie Ihren Spitzmeissel nachschärfen, erfahren Sie in unserer offiziellen Nachschärfanleitung.

    Zur Nachschärf-Anleitung

    Induktionshärten ist ein Verfahren zur Veränderung der Mikrostruktur, um in den verschiedenen Bereichen des Meissels gezielt bestimmte Härtewerte zu erzielen. Dies gewährleistet optimale Robustheit, verhindert frühzeitige Brüche und bietet höchste Verschleissfestigkeit in der Arbeitszone und am Einsteckende. Diese Bereiche sind auf maximale Verschleissfestigkeit ausgelegt, während der Meisselkern weicher und damit flexibler bleibt.


    Dieses Gleichgewicht ist entscheidend. Eine harte Oberfläche verlangsamt Verschleiss und Aufpilzen, während ein weicherer Kern dem Meissel hilft, wiederholte Schläge ohne Rissbildung oder Bruch zu überstehen. Das Ziel ist ein Meissel, der seine Form unter Belastung beibehält, ohne spröde zu werden.

    Das Einsteckende ist der Punkt, an dem die gesamte Schlagenergie des Geräts in den Meissel übertragen wird. Hilti Meissel verwenden gehärtete, leicht konvexe Einsteckenden, um diese Energie effizient in den Meisselkörper zu leiten.


    Diese Form trägt ausserdem dazu bei, die Belastungen gleichmässiger in der Werkzeugaufnahme zu verteilen. Das reduziert lokalen Verschleiss und schützt die Schnittstelle zwischen Gerät und Einsatz – für gleichbleibend zuverlässige Leistung über die gesamte Einsatzdauer.


    Der Fokus liegt sowohl auf einer längeren Meissellebensdauer als auch auf stabiler Leistung im gesamten Gerät-Einsatz-System.

    Ja, aber nur mit dem richtigen Bohrhammer.

    Bohrhämmer mit Meisselfunktion (reiner Meisselmodus) eignen sich für leichte Meisselarbeiten wie das Entfernen von Oberflächenmaterial, das Stemmen kleiner Schlitze oder das Aufbrechen dünner Betonschichten. In Kombination mit dem passenden SDS-Meissel ermöglichen sie eine präzise und kontrollierte Arbeitsweise.

    Für anspruchsvollere Meisselarbeiten, Durchbrüche oder kontinuierliche Abbrucharbeiten empfehlen wir jedoch einen speziellen Meissel- bzw. Abbruchhammer.

    Nein. Spitzmeissel sind für das Abtragen von Oberflächenmaterial und das Freilegen von Bewehrungsstahl ausgelegt, wobei der Beton Schicht für Schicht entfernt wird. Ihre gerade, spitze Form kann direkt auf der Baustelle nachgeschärft werden (z. B. mit einem Winkel- oder Bandschleifer) und ist für den häufigen Kontakt mit Bewehrungsstahl ausgelegt.

    Flachmeissel mit Polygonquerschnitt hingegen sind für Durchbrucharbeiten konzipiert. Sie werden in den Beton getrieben, um schnell Risse zu erzeugen und so ein schnelles, kontrolliertes Aufbrechen des Materials zu ermöglichen.

    Anmerkungen

    * Basierend auf internen Tests mit:


    Hilti Akku-Meisselhammer TE 1000-22 TE-S, Akkupaket B290-22 und TE-SX FP Flachspitz-Meissel. Die bei den Tests verwendeten Betonplatten waren nicht bewehrt, C30/37 GK32, mit einer Grösse von 800 × 500 × 200 mm. Beachten Sie, dass die Bedingungen auf der Baustelle, wie z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staubgehalt und zu bearbeitende Materialien, den maximal mit einer Akkuladung möglichen Arbeitsaufwand erheblich beeinflussen können.