Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Brandschott für Kabel

30.04.2026
Brandschutz
Lesedauer: < 5 Minuten
Artikel und Berichte

Bei vielen Projekten in der technischen Gebäudeausrüstung, gerade im Bereich der Elektrotechnik, gibt es Vorschriften für den Brandschutz von Kabeldurchführungen. Damit die Brandschottlösungen im Bereich Elektro Brandschutz über Jahre hinweg dauerhaft Schutz vor Rauch und Feuer bieten, besitzen unsere Kabelschott-Produkte nationale und internationale Anwendbarkeitsnachweise. Mit ihnen schotten Sie sämtliche Kabel- und Leerrohrdurchführungen unterschiedlichster Anwendungsbereiche ab.

Flexible Elektro- und Brandschutztechnik

Ob Durchführungen verschiedenartiger Kabel, Elektroleerrohre oder Kabeltrassen, die Anwendungen auf der Baustelle sind vielseitig. Dabei sind insbesondere Belegungsänderungen oder Nachbelegungen von Brandschotts, z.B. in Geschäfts- und Serverräumen, häufig sehr zeit- und kostenintensiv.

Mit unseren innovativen Brandschutz Produkten sind Sie flexibel aufgestellt und haben immer eine effiziente und einfache Lösung für Ihre individuelle Anforderung. Finden Sie jetzt das richtige Produkt für Ihr Projekt.

Brandschutzschaum CFS-F FX

Brandschutzschaum CFS-F FX

Leicht anzuwendender flexibler Brandschutzschaum zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um Kabel- und Kombidurchführungen
Shop
CFS-BL P Brandschutzstein

CFS-BL P Brandschutzstein

Vorgeformte Brandschutzsteine zur Durchführung von Kabeln sowie brennbaren und nicht brennbaren Rohren
Shop
CFS-RCC Brandschutzkabelmanschette rechteckig

CFS-RCC Brandschutzkabelmanschette rechteckig

Renovierung von versiegelten Kabeldurchführungen, Kabeltrassen und gemischten Durchführungen; vorhandener, alter Brandschutz muss nicht entfernt werden
Shop
CFS-CC Brandschutzkabelmanschette

CFS-CC Brandschutzkabelmanschette

Renovierung von versiegelten Kabeldurchführungen mit vollständiger Belegung; vorhandener, alter Brandschutz muss nicht entfernt werden
Shop
Brandschutz-Modulbox CFS-MB

Brandschutz-Modulbox CFS-MB

Brandschutz-Modulbox zur Abdichtung rund um Kabel, Kabelbündel und Leerrohre
Shop
Verlängerte Schnelleinbauhülse CFS-SL GA

Verlängerte Schnelleinbauhülse CFS-SL GA

Brandschutzhülse
Shop
Brandschutzbeschichtung CP 673

Brandschutzbeschichtung CP 673

Brandschutzplattensystem mit breitem Zulassungsspektrum zur Abschottung mittlerer bis grosser Öffnungen
Shop
CFS-PL

CFS-PL

Brandschutzstopfen
Shop

Ganzheitliche Unterstützung beim Brandschutz eines einzelnen Kabels

Jedes Projekt birgt neue Herausforderungen im baulichen Brandschutz. Durch das Zusammenspiel aus Produkt-Selektor, Doku-Manager und Schulungen bieten wir individuelle Lösungen und begleiten Sie in allen Phasen des Prozesses. So gelingt jede Form der Abschottung von Kabel, Kabelbündeln oder Leerrohren.

Brandschutz Selektor

Sind Sie unsicher, welche Brandschottlösung für Sie und Ihr Projekt die richtige ist? Der Brandschutz Selektor hilft Ihnen, das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden.

Brandschutzdokumentation

Schnell und Einfach: Professionelle und digitale Dokumentationsunterlagen in nur wenigen Klicks.

Beratungstermin

Natürlich können Sie auch jederzeit einen Beratungstermin mit unseren Experten vereinbaren.

Kombi-Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen

Um Leerlauf oder Materialstau auf Ihrer Baustelle zu vermeiden, ist ein reibungsloses Zusammenspiel der einzelnen Bauhandwerker entscheidend. Mit Kombiabschottungen können Sie Rohre und Kabel für die Heizungs- oder Elektroinstallation mit nur einem Schott brandschutzsicher verschliessen. So müssen Wände oder Decken nicht mehrmals für die Abschottung geöffnet werden, was die Fehleranfälligkeit reduziert.

Mit diesen Kombi-Lösungen schotten Sie Durchführungen mit unterschiedlichster Belegung feuerfest und rauchdicht ab:

Brandschutzsteine

Mit unserem Brandschutzstein CFS-BL P zum Beispiel dichten Sie selbst grosse Öffnungen schnell und zuverlässig ab. Sie können sie ohne Spezialwerkzeug mit Messer oder Handsäge zuschneiden und im Ein-Mann-Einsatz installieren. Das dauerelastische, nicht aushärtende Material ist speziell dafür entwickelt, die Brandschutzsteine mehrmals verwenden zu können. Um die Belegung eines Schotts zu ändern, können Sie die Steine problemlos wieder demontieren, neu einpassen und erneut installieren.

Übrigens:
Mit unseren Brandschutzsteinen arbeiten Sie faser- und staubfrei. Im Gegensatz zu klassischen Brandschutzprodukten, wie beschichteten Platten oder speziellen Mörteln, vermeiden Sie eine Belastung der Umgebung mit Fasern und Staub.

Weichschott und Platten

Unsere Brandschutzplatten und Beschichtung CP 673 bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten zum Einbau von Kombischotts. Sie sind unter anderem zugelassen für Kabel und Kabelbündel, Kabelrinnen, brennbare und nicht brennbare Rohre sowie Mehrfach- und Mischbelegungen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der brandschutzbeschichteten Platten insbesondere für Schotts, an denen die Belegung nicht oder nur selten geändert werden muss.

Brandschutzmörtel

Brandschutzmörtel sind bewährt, wenn es darum geht, grosse Öffnungen dauerhaft abzudichten. Verwenden Sie unsere Brandschutzmörtel CP 636, um Kabel, Kabelbündel und Kabelrinnen sowie Kunststoff- und Metallrohre rauch- und feuerfest einzubetten.

Brandschutzkissen

Häufig müssen Durchführungen bereits konform abgeschottet werden, obwohl an der Öffnung noch weitere Installationen geplant sind. Für solche temporären Brandschutzschotts empfehlen wir Ihnen eine einfache, wieder verwendbare Lösung: Unsere Brandschutzkissen CP 651N. Mit ihnen dichten Sie Öffnungen mit einer Grösse bis zu 1'200 x 1'500 mm schnell und sicher ab. Und wenn Sie weitere Kabel, Kabeltrassen, Kanäle oder Rohre in der Durchführung installieren müssen, lassen sich die Kissen ebenso einfach wieder entfernen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Staub auf der Baustelle

Von Gesundheitsrisiken über hohe, aber unnötige Kosten bis hin zu Baustellenstopps und Strafzahlungen – Staub auf der Baustelle sollte nicht unterschätzt werden. Wir informieren Sie über alles, was Sie zum Thema Staub wissen müssen.

Überkopf-Exoskelett

Mehr Komfort auf der Baustelle – dieses Exoskelett unterstützt den Träger und hilft so, die Verletzungsgefahr zu verringern.

Ihr Partner für sicheren technischen Brandschutz

Profitieren Sie auch in anderen Projekten von unserer langjährigen Expertise und zulassungskonformen Produkten. Mehr zu Brandschutztechnik bei Hilti.

Vorbeugender Brandschutz im Holzbau

Ob Holzrahmen-, Massivholz- oder Hybridkonstruktionen mit Stahlbeton: Wir zeigen Ihnen die passenden Lösungen für Ihr Projekt.