Handkreissägen für Profis
Unser Angebot an Akku-Handkreissägen deckt verschiedene Anwendungen für unterschiedliche Bauanforderungen ab. Jeder Sägentyp ist so konzipiert, dass er mit unserer Nuron Akkuplattform betrieben werden kann und gleichzeitig eine optimale Ergonomie, erstklassige Staubkontrolle und hohe Leistung bietet, um die Arbeit zu erledigen.

Handkreissägen
Eine Investition in eine Handkreissäge von Hilti bedeutet eine Entscheidung für Qualität, Sicherheit und Präzision. Mit einer breiten Auswahl an Geräten, Kreissägeblättern und Zubehör sind Sie bestens ausgestattet, um jedem Bauprojekt mit Zuversicht zu begegnen. Entdecken Sie unser Sortiment und finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen.
Breites Spektrum an Anwendungen

Holzbearbeitung
Handkreissägen eignen sich hervorragend für präzise Holzarbeiten – ob für Schalungen, OSB, Sperrholz, Spanplatten, Bohlen, Dachsparren oder Latten.

Metallverarbeitung
Dank spezieller Sägeblätter können Handkreissägen auch Metalle effizient schneiden, was sie für Bauprojekte und Reparaturen äusserst wertvoll macht.

Faserzement und andere Materialien
Mit den richtigen Einstellungen und Sägeblättern können Handkreissägen auch Faserzement und andere Materialien sauber und problemlos durchtrennen.

Sicherheit beim Einsatz von Handkreissägen
Sicherheit ist bei der Nutzung von Handkreissägen von grösster Bedeutung. Um Risiken zu minimieren, sollten stets Schutzbrille und Sicherheitsschuhe getragen werden. Achten Sie auf eine stabile Arbeitsfläche und prüfen Sie regelmässig den Zustand des Sägeblatts. Eine korrekte Einstellung der Schnitttiefe und die Nutzung von Führungsschienen können zudem die Präzision und Sicherheit Ihrer Schnitte erhöhen.
Ob Sie mit Holz oder Metall arbeiten – Hilti bietet Handkreissägen von leicht bis schwer belastbar

Akku-Handkreissäge SC 6WL-22
Mit ihrer langen Akkulaufzeit, 60 mm Schnitttiefe und einem wirkungsvollen Staubmanagement ermöglicht die Akku-Handkreissäge SC 6WL-22 präzises und unterbrechungsfreies Arbeiten. Ideal für Bau, Innenausbau und Anwendungen in Holz und Plattenwerkstoffen.

Akku-Handkreissäge SC 30WR-22
Präzise und schnelle Schnitte in verschiedenen Materialien bietet die Akku-Handkreissäge SC 30WR-22. Ihr ergonomisches Design und die Führungsschienen-Kompatibilität ermöglichen komfortables Arbeiten. Für Holz, Holzspanplatten, Trockenbau- und Sandwichplatten.

Akku-Handkreissäge SC 4MR-22
Die Akku-Handkreissäge SC 4MR-22 ist ideal für präzise Metallschnitte. Ihr leichtes, kompaktes Design eignet sich perfekt für Überkopf-Arbeiten und enge Räume. Besonders effektiv beim Schneiden von Streben, Gewindestangen, Metallrohren und -schienen.

Akku-Handkreissäge SC 6ML-22
Nahezu funkenfreie Schnitte und kabellose Flexibilität werden durch die Akku-Handkreissäge SC 6ML-22 ermöglicht. Ihr geringes Gewicht und ergonomische Griffe sorgen für komfortable Handhabung und ist somit ideal für Schienen, Rohre, Leerrohre, Profile und Bleche.
Alle Handkreissägen
Zum Shop >
Kreissägeblätter für Holzbearbeitung

Kreissägeblatt für Feinschnitte in Holz

Universal-Kreissägeblatt für Holz (CPC)
Alle Kreissägeblätter für Holzbearbeitung
Zum Shop >
Kreissägeblätter für Metallverarbeitung

Kreissägeblatt zum Schneiden von Stahl

X-Cut Kreissägeblatt für Edelstahl und Baustahl

X-Cut Sägeblatt für Bewehrungseisen
Alle Kreissägeblätter für Metallverarbeitung
Zum Shop >
Kreissägeblätter für Faserzement und andere Materialien

Kreissägeblatt für Faserzement

Kreissägeblatt SCB WS CC für Feinschnitte in Holz
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Handkreissägen
Handkreissägen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für Holz, Metall, Kunststoff und sogar Ziegel oder Fliesen, vorausgesetzt, das richtige Kreissägeblatt wird verwendet.
Für eine grössere Schnitttiefe und höhere Leistung ist eine Metall- oder Holzkreissäge mit einer höheren Leistungsstufe auszuwählen.
Akku: Für maximale Leistung ist ein grösserer Akku erforderlich. Beispielsweise entfaltet die Akku-Handkreissäge SC 30WR-22 ihr volles Potenzial erst in Kombination mit einem Nuron Akku B22-195 oder B22-290.
Die Vielseitigkeit resultiert aus der Möglichkeit, verschiedene Materialien mit nur einer Handkreissäge präzise zu schneiden und dies auf einer mobilen Basis, insbesondere bei Akku-Handkreissägen.
Für präzise Schnitte ist sicherzustellen, dass die geeignete Handkreissäge verwendet wird. Die Schnitttiefe sollte so eingestellt werden, dass die Zähne des Sägeblatts nur minimal aus dem Werkstück hervortreten. Zudem ist eine Führungsschiene von Hilti sowie ein geeignetes Sägeblatt, beispielsweise ein Kreissägeblatt für feine Holzschnitte, zu verwenden.
Eine Akku-Handkreissäge ist sowohl auf der Baustelle als auch in der Vorfertigung ein unverzichtbares Werkzeug – nicht nur aufgrund ihrer Mobilität und Leistungsfähigkeit. Sie überzeugt auch durch ihre Vielseitigkeit: Die Akku-Handkreissägen eignen sich sowohl für universelle Schnitte als auch für präzise Feinschnitte in hoher Qualität und können in einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien eingesetzt werden.
Beim Einsatz einer Handkreissäge ist auf die persönliche Schutzausrüstung zu achten – insbesondere auf Gehör- und Augenschutz. Zudem sind die geltenden Sicherheitsvorschriften und Gefährdungsbeurteilungen der jeweiligen Baustelle einzuhalten.
Bei der Auswahl des Sägeblatts sollten sowohl das zu bearbeitende Material als auch die gewünschte Schnittqualität berücksichtigt werden. Es stehen spezielle Sägeblätter für Holz, Metall und weitere Materialien zur Verfügung. Zudem bieten wir einen Sägeblatt-Auswahlhilfe an, die dabei unterstützt, das passende Sägeblatt für die jeweilige Anwendung zu finden.