Passer au contenu principal
Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Fixation directe

Comment vous pouvez gagner jusqu'à une minute par fixation
Nuron

Montage direct en mode sans fil

Fixations plus productives, sans câbles ni compromis: les visseuses sans fil Hilti 22 V le rendent possible.
Monter des poteaux inclinés

Chaîne d’application coordonnée

Chaîne parfaitement coordonnée, du perçage sans fil à l’ancrage certifié pour montage et démontage sûrs et rapides.
Kit de cloueur à poudre DX 6

Polyvalence maximale

Système de fixation polyvalent avec alimentation automatique, contrôle précis et entretien simplifié sur site.
Nuron

Montage direct en mode sans fil

Fixations plus productives, sans câbles ni compromis: les visseuses sans fil Hilti 22 V le rendent possible.
Monter des poteaux inclinés

Chaîne d’application coordonnée

Chaîne parfaitement coordonnée, du perçage sans fil à l’ancrage certifié pour montage et démontage sûrs et rapides.
Kit de cloueur à poudre DX 6

Polyvalence maximale

Système de fixation polyvalent avec alimentation automatique, contrôle précis et entretien simplifié sur site.
    L'outil de fixation actionné par poudre DX 6 – un seul outil pour y parvenir

    Robuste, polyvalent et fiable

    Rapidité, polyvalence et sécurité sont les maîtres mots sur les chantiers. Avec le cloueur à poudre de dernière génération DX 6, Hilti prépare la fixation directe au nouveau monde numérique.

    Pourquoi il y a clouer et clouer

    Les différences sont énormes entre les cloueurs à poudre et les cloueurs à gaz:

    • Avec les cloueurs à gaz, le procédé est violent et n'a pas de guidage, le « tir » peut donc traverser les composants de construction fins ou fragiles, le risque d'accident est extrêmement élevé.

    • Avec les cloueurs à poudre au contraire, une très grande partie de l'énergie est absorbée par le piston et l'appareil, si le support est trop fragile.

    Les cloueurs à poudre Hilti possèdent en outre d'autres mécanismes de sécurité: ils ne peuvent être déclenchés que si le nez de l'appareil est entièrement appuyé sur le support et ils possèdent une sécurité anti-chute et au niveau de la détente. Le clouage est ainsi efficace et sûr!

    Applications

    Les possibilités d'application pour la fixation directe sont multiples, par ex. :

    • fixations sur du béton ou du grès calcaire

    • fixations sur l'acier

    • fixations sur des claies et goujons filetés

    • écriture sur de l'acier

    De nombreuses applications peuvent être réalisées avec le cloueur universel DX 6 en différentes configurations, combiné avec les clous haute performance Hilti qui ont été développés spécifiquement pour les différents matériaux de base.

    Montage de coffrages

    La mise en place de coffrages fait partie des opérations quotidiennes sur un chantier. Ce travail exige à la fois précision et rapidité.

    Les coffrages doivent être positionnés exactement selon les mesures du chantier. Nos cales de banches X-FS garantissent une vitesse élevée, une précision absolue et permettent de faire gagner un temps précieux.

    Fixation de planches de coffrage

    Parfait pour la fixation efficace des planches de coffrage : le clou de coffrage Hilti X-CT.

    L'application en une étape avec les clous en bande vous fait gagner du temps. Grâce à sa tête particulièrement petite, le bois peut être retiré facilement et sans dommage et réutilisé. Les amorces de rupture prédéfinies sur le clou permettent un retrait ultérieur contrôlé.

    Protection contre l'humidité

    Les structures en béton sont souvent exposées à des infiltrations ou à des couches d'eau qui attaquent les fondations et la structure du bâtiment.

    Avec le temps, l'humidité entraîne l'apparition de moisissures qui, dans les cas extrêmes, peuvent causer des dommages structurels. Nous recommandons nos outils de pose de boulons actionnés par poudre pour la fixation rapide de feuilles à excroissances et de membranes étanches.

    Isolation thermique

    L'isolation thermique dans la construction est devenue l'un des aspects centraux de la planification et de l'exécution des projets avec prudence.

    Dans le domaine de la fixation des matériaux isolants, Hilti vous propose une large gamme de solutions pour vos applications de fixation les plus exigeantes.

    Sélectionnez le bon clou pour votre application:

    Clous pour béton X-C P8

    Clous pour béton X-C P8

    Clou unitaire pour la fixation dans le béton à l'aide de cloueurs à poudre
    Shop
    Clous pour béton X-C MX

    Clous pour béton X-C MX

    Clou en bande pour la fixation dans le béton à l'aide de cloueurs à poudre
    Shop
    Clous universels X-U P8

    Clous universels X-U P8

    Clou simple pour la fixation dans le béton et l'acier à l'aide de cloueurs actionnés par poudre
    Shop
    Clous universels X-U MX

    Clous universels X-U MX

    Clouw en bande pour la fixation dans le béton et l'acier à l'aide de cloueurs à poudre
    Shop
    Clous pour coffrage X-CT DP8

    Clous pour coffrage X-CT DP8

    Clou unitaire pour la fixation de coffrage dans le béton à l'aide de cloueurs à poudre
    Shop
    Clous de coffrage X-CT MX

    Clous de coffrage X-CT MX

    Clou en bande pour la fixation temporaire de coffrage sur béton à l’aide de cloueurs actionnés par poudre
    Shop
    Positionneur de coffrage X-FS MX

    Positionneur de coffrage X-FS MX

    Cale de coffrage pour positionnement sur bases en béton
    Shop
    Coupelle de fixation de caillebotis X-FCM-F NG

    Coupelle de fixation de caillebotis X-FCM-F NG

    Coupelle de fixation mince pour fixer les caillebotis de sol à mailles étroites à l'aide de goujons filetés
    Shop
    Disque de fixation X-FCM-R NG pour caillebotis étroits (acier inoxydable)

    Disque de fixation X-FCM-R NG pour caillebotis étroits (acier inoxydable)

    Disque de fixation de caillebotis étroit en acier inoxydable à tamis étroit, pour la fixation de caillebotis de sol avec goujons filetés dans des environnements moyennement corrosifs
    Shop
    Coupelle de fixation pour caillebotis X-FCM-R HL à charge élevée (inoxydable)

    Coupelle de fixation pour caillebotis X-FCM-R HL à charge élevée (inoxydable)

    Coupelle de fixation des caillebotis à utiliser avec des goujons filetés dans les milieux hautement corrosifs
    Shop
    Rondelle souple avec clou X-SW 60

    Rondelle souple avec clou X-SW 60

    Rondelle souple avec clou prémonté pour la fixation d'une membrane imperméable sur le béton ou la maçonnerie
    Shop
    Rondelle souple X-SW 60 MX

    Rondelle souple X-SW 60 MX

    Rondelle souple à utiliser avec des clous en bande pour la fixation de membranes imperméables sur du béton ou de la maçonnerie
    Shop

    Règles de base pour le choix des clous

    • Plus le béton est dur, plus la longueur des clous est faible

    • Plus le béton est souple, plus les clous sont longs

    • Si le clou ne tient pas – utilisez X-U à la place de X-C

    • Utiliser la cartouche jaune pour le béton souple (gris clair), et la cartouche rouge pour le béton dur (gris sombre)

    • Utiliser pour les clous individuels DX 6 F8, pour les clous en bande DX 6 MX

    • L'énergie de clouage pour l'application doit être réglée de manière appropriée par des clouages tests sur le chantier

    Vers les clous