Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Beton mischen und verdichten

Entfernen Sie Lufteinschlüsse und verdichten Sie Ihren Beton ohne lästige Kabel

Was bieten Ihnen unserer Betonverdichter?

Effizienz

Kabellos Verdichten überall auf der Baustelle

Ohne Kabel und Stromsuche: Sofort einsatzbereit – auch auf Gerüsten und direkt nach dem Betonieren.
Vielseitigkeit

Zwei Betonverdichter, die sich ergänzen

Zwei Geräte, viele Anwendungen: NCV 4-22 und NCV 10-22 decken die meisten Betonierarbeiten flexibel ab.
Nuron

Eine Akkuplattform

Mit der leistungsstarken 22-V-Nuron-Akkuplattform nutzen Sie dieselbe Energiequelle für alle Anwendungen.
Arbeitsschutz

Mehr Sicherheit beim Verdichten von Beton

Akkubetriebene Verdichter vermeiden Stolperfallen und machen Verlängerungskabel überflüssig.
Effizienz

Kabellos Verdichten überall auf der Baustelle

Ohne Kabel und Stromsuche: Sofort einsatzbereit – auch auf Gerüsten und direkt nach dem Betonieren.
Vielseitigkeit

Zwei Betonverdichter, die sich ergänzen

Zwei Geräte, viele Anwendungen: NCV 4-22 und NCV 10-22 decken die meisten Betonierarbeiten flexibel ab.
Nuron

Eine Akkuplattform

Mit der leistungsstarken 22-V-Nuron-Akkuplattform nutzen Sie dieselbe Energiequelle für alle Anwendungen.
Arbeitsschutz

Mehr Sicherheit beim Verdichten von Beton

Akkubetriebene Verdichter vermeiden Stolperfallen und machen Verlängerungskabel überflüssig.
    Mischen wird praktisch mühelos

    Akku-Mischer zum Mischen von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen

    Der NMX 6-22 mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor wird von intelligenten Nuron-Akkus angetrieben. Er bietet eine unübertroffene Arbeitsleistung pro Ladung und mehrere Geschwindigkeitseinstellungen beim Mischen von Materialien wie Fertigbeton, Putz, Spachtelmassen für den Trockenbau, Klebstoffen und mehr für Ihre Bauarbeiten.

    Gleichmässig und sparsam

    Schalöl erleichtert das spätere Entfernen der Schalung

    Mit der Schalölspritze LS 15-22 wird durch konstanten Druck ein feiner, gleichmässiger Flachstrahl erzeugt, wodurch die Schalung mit einer gleichmässigen, aber sparsamen Ölschicht überzogen wird.

    Bis zu 8 LKW-Ladungen Beton verdichten

    Mit einer Ladung unserer Akku-Rucksacklösung

    Für die Verdichtung grösserer Betonmengen, wie z.B. beim Betonieren grösserer Geschossdecken, Fundamenten oder Wänden. Wechseln Sie zum kabellosen NCV 10-22 und bewältigen Sie bis zu 60 m³ Beton – das sind fast acht LKW-Ladungen – mit einer Ladung von zwei unserer B 22-290 Akkus! Mit einem zusätzlichen Satz voll aufgeladener Akkus können Sie die ganze Schicht über kontinuierlich arbeiten und die Akkus nach und nach auswechseln.

    Verdichten an schwer zugänglichen Stellen

    Akku-Betonrüttler zum Verdichten geringer Betonmengen

    Der kompakte und dennoch leistungsstarke Betonrüttler NCV 4-22 ist ideal für die Betonverdichtung bei kleinen Betonierarbeiten. Dazu gehören das Füllen kleiner Öffnungen in Fertigteilwänden oder Wänden mit Vorspanndrähten, Bordsteine, kleine Fundamente und Flickarbeiten. Der schmale 28-mm-Kopf ermöglicht einen leichteren Zugang zu schwer erreichbaren Giessstellen.

    Fünf Tipps zum Rütteln von Beton für eine glatte, sichere Oberfläche

    1. Wählen Sie die richtige Kombination für den Job

    Wählen Sie den richtigen Betonverdichter, die richtige Flaschenlänge und den richtigen Kopfdurchmesser für Ihre Anwendung. Sie sollten in der Lage sein, die Rüttelflasche in die Bewehrungslücken zu stecken. Für kleinere Betonmengen kann ein kompakter Stockrüttler effizienter sein.

    2. Halten Sie den Rüttler immer senkrecht

    Halten Sie den Rüttelkopf in einer aufrechten Position, um eine gleichmässigere Mischung von Beton und Zuschlagstoffen zu erzielen. Eine horizontale Bewegung kann zu einer ungleichmässigen Verdichtung führen und das Risiko erhöhen, dass sich der Rüttler an Bewehrungsstäben verhakt.

    3. Vermeiden Sie Kaltfugen

    Kaltfugen entstehen, wenn die Haftung zwischen einer älteren und einer neuen Betonschicht unzureichend ist. Um dies zu vermeiden, drücken Sie die Spitze des Rüttlers mindestens 15 cm tief in die vorherige Betonschicht.

    4. Arbeiten Sie langsam und gleichmässig

    Achten Sie darauf, den Rüttelkopf in regelmässigen Abständen in den Beton einzubringen, um eine ungleichmässige Verdichtung zu vermeiden. Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie den Rüttler langsam zurück, nicht schneller als 7 cm pro Sekunde. Wenn beim Zurückziehen des Betonrüttlers Blasen aufsteigen, muss weitergerüttelt werden.

    5. «Überrütteln» Sie den Beton nicht

    Hören Sie auf zu rütteln, sobald die Oberfläche des Betons einen glänzenden Schimmer entwickelt und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

    Live-Demo anfragen