Zum Hauptinhalt
Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Einfach, schnell und vor allem flexibel befestigen

Verankerungstechnik mit Ankerschienen

Planung, Bemessung, Montage

BIM/CAD-Bibliothek

Direkt und durchgängig

Verankerungstechnik einfach planen: BIM/CAD-Bibliothek öffnen, Lösung per Klick wählen und ins 3D-Modell einfügen.
PROFIS Engineering Suite

S­chnell, flexibel, detailliert

Webbasierte Software zur normgerechten Verbindungsbemessung mit exakter 3D‑Lastberechnung, Planungsoptimierung und BIM/CAD‑Zugriff.
ETA-Zertifizierung

Zukunftssicher und modern

Hilti Ankerschienen sind nach neuester Spezifikation bemessen, ETA- und ICC-zugelassen und für seismische Bedingungen geeignet.
BIM/CAD-Bibliothek

Direkt und durchgängig

Verankerungstechnik einfach planen: BIM/CAD-Bibliothek öffnen, Lösung per Klick wählen und ins 3D-Modell einfügen.
PROFIS Engineering Suite

S­chnell, flexibel, detailliert

Webbasierte Software zur normgerechten Verbindungsbemessung mit exakter 3D‑Lastberechnung, Planungsoptimierung und BIM/CAD‑Zugriff.
ETA-Zertifizierung

Zukunftssicher und modern

Hilti Ankerschienen sind nach neuester Spezifikation bemessen, ETA- und ICC-zugelassen und für seismische Bedingungen geeignet.

    Verankerungstechnik mit Ankerschienen

    Bei der Planung von Befestigungslösungen geht es um mehr als nur Tragfähigkeit: Es geht um Sicherheit, Normenkonformität und langfristige Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks.

    Ankerschienen bieten Planern und Ingenieuren eine präzise, berechenbare und flexibel anpassbare Lösung – mit klar definierten Lastwerten, umfassenden Zulassungen und einer normgerechten Auslegung für unterschiedlichste Anforderungen. So schaffen Sie bereits in der Planungsphase maximale Sicherheit und reduzieren das Risiko von Nachweisen, Anpassungen und Unsicherheiten im weiteren Projektverlauf.

    In der Planungsphase

    Von der Bemessung bis zur Montage

    Um die Leistung von Ankerschienen zu optimieren, müssen viele Parameter und Zulassungsvorgaben eingehalten werden. Wir unterstützen und beraten Sie bei Ihren Projekten umfassend – von der Bemessung bis zur Montage. So können Sie Ihre Befestigungssysteme mit unserer weltweit am Bau bewährten Software PROFIS Anchor Channel zügig und einfach bemessen.

    Mit diesem Planungs-Tool berechnen Sie die 3D-Lastkombinationen exakt und mit automatischer Planungsoptimierung. Bei Ihrer Planung haben Sie direkten Zugriff auf Modelle und Zeichnungen aus der Hilti BIM/CAD Bibliothek. Die BIM-basierte Planung lässt Sie effizienter planen und damit die Bauzeit beschleunigen.

    In der Bauphase

    Einfache Montage ohne komplizierte Werkzeuge

    Hier bewähren sich die HAC Ankerschienen als äusserst flexibles und justierbares System, das Ihnen die korrekte und absolut exakte Positionierung der Ankerschienen ermöglicht. Ihr Vorteil: Extrem einfache Montage ohne komplizierte Werkzeuge und Geräte. Schweissarbeiten entfallen völlig. Die Folge: Sie minimieren die Bauzeit.

    Spezielle Schaumstofffüller verhindern das Eindringen von Beton in die C-Profilschienen – und mit einer ausziehbaren Reissleine können Sie den Füllschaum später vollständig entfernen. Ihr Vorteil: Die vorhandene Bewehrung wird nicht beschädigt. Sie sparen Kosten. Und nicht zuletzt: Das Hilti HAC Montageschienen-System ist umweltfreundlich.

    Webinar: Ankerschienen

    Bemessung, Anwendung und Systemgrenzen

    Ankerschienen sind eine etablierte Befestigungslösung im Stahlbetonbau. In der Praxis bestehen jedoch häufig Unsicherheiten bei Auswahl, Bemessung und Ausführung – insbesondere bei kombinierten Beanspruchungen und realen Lastsituationen. Dieses Webinar vermittelt die entscheidenden Grundlagen und zeigt, worauf es in der Planung wirklich ankommt: Wann ist eine Lösung technisch ausreichend – und wann nicht mehr?

    Ankerschienen HAC-C – Für jede Anwendung die perfekte Befestigungslösung

    Ultimative Leistung und Wirtschaftlichkeit in einem System

    Je nach Anwendung unterscheiden sich die Anforderungen an Tragfähigkeit, Einbausituation und Zulassung deutlich. Die Auswahl der richtigen Ankerschiene ist daher entscheidend für eine sichere, normgerechte und wirtschaftliche Lösung.

    Hilti bietet Ihnen ein klar strukturiertes Portfolio, mit dem Sie für jeden Anwendungsfall die passende Lösung finden – von wirtschaftlichen Standardanwendungen bis hin zu hochbelasteten, komplexen Konstruktionen.

    Die Auswahl hängt dabei typischerweise von drei Faktoren ab:

    • Lastanforderung (statisch, dynamisch, Ermüdung)

    • Einbausituation (Randabstände, Betondicke, Geometrie)

    • Zulassungen & Normen (z. B. ETA, seismische Anforderungen)

    HAC-C-T warmgewalzt

    Die gezahnte Ankerschiene mit vielfältigen Anwendungen

    Die leistungsstarke gezahnte Ankerschiene HAC-C-T baut auf der bewährten Grundlage der HAC-C sowie HAC-C-P Ankerschienen auf und liefert Leistung und Effizienz. Gezahnte Schienenlippen und die optimal abgestimmten Hammerkopfschrauben definieren die Hilti Ankerschienen (HAC) als eine Lösung, die sowohl Flexibilität auf der Baustelle als auch die optimierte Leistung auch in Längsrichtung sicherstellt.

    Typische Anwendungen

    • U-Bahn-, Eisenbahn- oder Versorgungstunnel (z.B. Befestigung von Kragarmsystemen, Versorgungsleitungen, Schildern, Lüftungsanlagen oder Tragebalken)

    • Überkopfbefestigung von Gebäudetechnik und Vorrichtungen wie Deckenroste

    • Befestigung in Aufzugsschächten (z.B. Befestigung von Führungsschienen, Schiebetüren oder Trennbalken)

    HAC-V(-T) warmgewalzt

    Die Lösung für Ihre Planungsherausforderungen

    Ankerschienen mit verbesserter Stahltragfähigkeit und optimierter Ankerlänge. In Kombination mit modernsten Zulassungen, wie der seismischen ETA-Zulassung, bietet dies einen echten Mehrwert für Ihr Projekt. Ein umfassendes Portfolio an Speziallösungen wie HAC-V Edge und HAC-V Rebar lässt kein Befestigungsproblem ungelöst. HAC-V bietet eine innovative Lösung für alle anspruchsvollen Lasten und Auslegungsparameter. Zugelassen für statische, seismische, Ermüdungs- und Brandeinwirkungen.

    Typische Anwendungen

    • Vorhangfassaden (z.B. Befestigung von Fassadenelementen mit Halterungen)

    • Aufzüge (z.B. Befestigung von Führungsschienen, Schiebtüren)

    • Projekte mit hohen Umweltstandards

    HAC-C kaltgeformt

    Für wirtschaftliche Standardanwendungen

    Kaltgewalzte Ankerschienen bieten eine wirtschaftliche Lösung für zahlreiche Standardanwendungen. Durch ihre konstante Materialdicke über das gesamte Profil hinweg sind sie vielseitig einsetzbar und gewährleisten eine zuverlässige Performance bei typischen statischen Belastungen. HAC‑C Ankerschienen sind die erste Wahl, wenn maximale Kosteneffizienz bei zugelassenen Lösungen im Vordergrund steht. Sie eignen sich ideal für statische Zuglasten sowie Querlasten und bieten ein attraktives Preis‑Leistungsverhaltnis für Projekte jeder Grösse.

    Typische Anwendungen

    • Verbindung von Beton mit Mauerwerk, flexibler Einbau von Stadionsitzen oder die Befestigung von leichter Gebäudetechnik unter Decken

    • Gebäudetechnik (z.B. Lüftung, Heizung)

    • Serienmontagen (z.B. Stadionsitze)

    • Vorgefertigte Bauelemente

    • Gebäudeanschlüsse (Maueranker)

    Top Anwendungsbereiche für Ankerschienen

    Brücken- und Tunnelbau

    Im Brückenbau können Sie mit korrosionsfreien Ankerschienen zuverlässig und sicher verschiedene Installationen befestigen. Dazu zählen u.a. Versorgungsleitungen in Brücken, Verkehrsschilder, Sicherheitszäune, Schallschutzelemente und Sicherheitsbarrieren. Im Tunnelbau gewährleisten Ankerschienen eine flexible und vor allem über viele Jahre wartungsfreie Befestigung.

    Sämtliche Befestigungselemente können justiert oder verschoben werden. Besondere tunnelbezogene Herausforderungen wie Korrosionsschutz, Feuerbeständigkeit und Ermüdungsbelastung meistern die Hilti Ankerschienen.

    SHK Installation

    In Industriebau oder im Energiesektor sowie bei Mechanik-, Elektrik- und Sanitärsystemen stehen Tragsysteme im Fokus. Projekte in diesen Bereichen sind hochkomplex und haben in der Regel hohe Qualitätsstandards. Besonders in kritischen gewerblichen Gebäuden wie Krankenhäusern, Produktions- oder Industrieanlagen ist es wichtig, die laufenden Prozesse möglichst ohne Betriebsunterbrechung fortzusetzen.

    Ankerschienen bilden die Schnittstelle zwischen Bauwerk und Gebäudeinfrastruktur wie Rohren, Elektrokabeln, Lüftungssystemen und sind aufgrund ihrer Flexibilität enorm vorteilhaft für die Reorganisation von MEP-Strukturen.

    Fassadenbefestigung

    Auch hier spielen die Hilti Ankerschienensysteme ihre Stärken aus. So können Vorhangfassaden dank eingebetteter Ankerschienen einfach, sicherer, schneller und günstiger montiert werden. Die Hilti Systeme verbinden die Rohbauwand des Gebäudes mit den Elementen der Vorhangfassade. Die Aussenlast wird durch Halterungen, Schienen und Hammerkopfschrauben in die Betonstruktur abgeleitet.

    Komplexe Herausforderungen, etwa im Hochhausbau, verlangen nach massgeschneiderten Lösungen, wenn es z.B. um seismische Belastungen, niedrige Betondicken geht. Diese liefern z.B. die HAC-T gezahnte Ankerschienen.

    Aufzugbau

    Im Aufzugbau werden in Beton oder Mauerwerk eingegossene Ankerschienen zur Befestigung von Halterungen, Führungsschienen, Gegengewichten für Trennbalken und zur Befestigung von Schiebetüren eingesetzt. V- und C-Profilschienen sorgen für hohe Effizienz bei der Montage und erleichtern die Wartung und Instandhaltung erheblich.

    Ankerschienensysteme können staubfrei eingebaut werden – weil nicht gebohrt werden muss. Die strukturelle Integrität des Aufzugsschachts bleibt erhalten, weil die Ankerschienen punktgenau in die Bewehrung zwischen den Trägern platziert werden. 

    Fassaden, Aufzüge und Stahl-auf-Stahl-Anwendungen

    Speziallösungen

    Premium Ankerschiene HAC-C-P

    Premium Ankerschiene HAC-C-P

    HAC-C-P Ankerschiene warmgewalzt
    Shop
    Ankerschiene für die Stirnseite HAC-Rebar XT

    Ankerschiene für die Stirnseite HAC-Rebar XT

    HAC Bewehrungsschiene für die Stirnseite
    Shop
    HMC Montageschiene

    HMC Montageschiene

    HMC Montageschiene
    Shop
    Aufzug Hebezeug-Haken HAP 1.15

    Aufzug Hebezeug-Haken HAP 1.15

    Hebe-Ankerpunkt in Liftschächten
    Shop
    HLB Liftbox

    HLB Liftbox

    Eingegossener Lastanschlagpunkt für Flaschenzüge, Haken oder Ausrüstung bei der Montage und Wartung von Aufzügen
    Shop

    Ihre Anfrage zu Ankerschienen