- Accueil
- Les nouveaux outils
- Nouveau chez Hilti
Nouveautés et produits phares
Découvrez nos nouveaux produits, logiciels et services
Chaque jour, nous développons de nouvelles idées pour rendre le travail sur le chantier plus simple, plus sûr et plus durable. Grâce au contact direct avec nos clients, nous trouvons des solutions qui se démarquent par leur qualité et leurs performances.
Travail plus rapide et plus sûr sur le chantier
ProKit
Le système modulaire ProKit permet de transporter et de ranger rapidement et en toute sécurité les équipements, accessoires et consommables. Les valises robustes empilables (tailles M à XL) et un chariot performant garantissent ordre, accès facile et transport sûr, même dans les conditions les plus difficiles. Le système permet de déplacer facilement plus de 80 % des appareils Hilti, de la carotteuse DD 150 au marteau perforateur TE 60-22.
L'avantage : moins de déplacements, directement de l'entrepôt au lieu d'utilisation, de manière rapide et efficace.
Commandez maintenantTronçonneuse à batterie DSH 900-22
La tronçonneuse à batterie DSH 900-22 offre la même puissance qu'un modèle à essence de 90 cm³, avec des coûts d'exploitation et des émissions de CO₂ considérablement réduits. Elle coupe le béton et l'asphalte à vitesse maximale et à profondeur de coupe maximale, même à l'intérieur, grâce à l'absence d'émissions, au bruit réduit et aux vibrations minimales. Des systèmes de sécurité intelligents arrêtent le disque en un clin d'œil, et les batteries Nuron longue durée permettent de travailler de manière plus flexible et plus efficace que jamais.
Commandez maintenantTronçonneuse à batterie SCN 60-22
La tronçonneuse sans fil SCN 60-22 établit de nouvelles normes : qu'il s'agisse de bois massif, de CLT ou de coupes en plongée précises, elle garantit une vitesse de coupe maximale et une longue autonomie. Conçue de manière ergonomique pour les coupes horizontales et verticales, elle est équipée d'un blocage de chaîne et d'une protection contre les rebonds pour une sécurité élevée. Compacte, puissante et compatible avec les barres de 40 cm Oregon, elle offre des performances sans compromis sur les chantiers.
Commandez maintenantPerceuse magnétique SF 30M-22
La perceuse magnétique sans fil SF 30M-22 permet de percer l'acier avec puissance et précision, jusqu'à un diamètre de 35 mm. L'aimant permanent maintient l'outil fermement en place, même au-dessus de la tête, pour une utilisation par un seul opérateur. Sans câble, cela signifie : pas d'obstacles, pas de perte de temps. La technologie ATC et la coupure automatique du courant garantissent une sécurité maximale. Grâce à la plateforme Nuron, vous bénéficiez d'une mobilité totale, de coûts prévisibles et d'une vitesse de perçage jusqu'à 20 % plus élevée.
Commandez maintenantTronçonneuses DSH 700-X e 900-X
Les tronçonneuses DSH 700-X 35 et DSH 900-X 40 sont conçues pour les travaux lourds dans le domaine de la construction routière et du génie civil. La DSH 700-X 35 se distingue par son excellent rapport puissance/poids et sa puissance accrue de 20 %, pour des coupes rapides et précises. La DSH 900-X 40 offre une profondeur de coupe maximale avec une consommation de carburant réduite de 10 % : puissante, fiable et durable.
Commandez maintenant le DSH 700-X Commandez maintenant le DSH 900-XLampe de travail magnétique SL 5-22
La lampe de travail sans fil SL 5-22 garantit une visibilité optimale là où d'autres lampes ne parviennent pas à éclairer, avec 1 900 lumens et une tête pivotante à 360° pour un éclairage précis. Des aimants et des pinces assurent une fixation stable sur l'acier, le bois ou les tuyaux. Compacte, résistante aux chocs et conçue pour une utilisation quotidienne sur les chantiers, elle permet de travailler les mains libres, sans stress et avec une fiabilité maximale.
Commandez maintenantSystème de sac continu VC CB
La solution avec sac à poussière VC CB est la réponse idéale pour les travaux générant beaucoup de poussière. Le système compact avec sac continu permet une élimination quasi sans poussière, contribuant ainsi à la protection de la santé. Les grandes roues et la poignée arquée garantissent la mobilité, tandis que la faible consommation de sacs réduit les coûts et favorise un travail durable. Grâce aux différentes têtes d'aspiration, le système s'adapte de manière flexible, pour une productivité et une sécurité accrues sur le chantier.
Commandez maintenantNouveautés Nuron
Consommable
Autres solutions connexes à explorer
Gestion du parc d'équipements
La gestion des équipements Hilti est une solution complète pour vos dispositifs. En tant que clients de la flotte, vous bénéficierez à la fois des derniers dispositifs de pointe, de réparations gratuites en peu de temps.
Découvrez maintenantEquipements sans fil Nuron
Oltre 100 utensili Nuron risolvono praticamente tutte le sfide in cantiere – con un’unica piattaforma a batteria da 22 Volt. Ma Nuron non è solo potenza e un parco macchine ottimizzato: offre molto di più.
Découvrez maintenantHilti SPEC2SITE
Hilti SPEC2SITE relie la phase de conception au chantier : grâce à un matériel puissant, des logiciels intelligents, une assistance technique et des formations, la réalisation du projet gagne en efficacité, en sécurité et en durabilité. Optimisé aussi bien pour les ingénieurs que pour les installateurs.
Découvrez maintenant