Gebäudetechnik-Installationssystem, Totalstation und Bohrroboter auf einer Baustelle

La robotique assistée par BIM pour la technique du bâtiment

Hilti Jaibot – un robot de forage plus rapide, plus précis et plus sûr

Que diriez-vous de pouvoir automatiser quasi entièrement vos processus sur chantier en allant au-delà de la planification numérique ? Que diriez-vous d'un robot qui se charge des tâches récurrentes et ainsi contribue à réduire les erreurs humaines ? Le procédé BIM permet déjà aujourd'hui de réduire la complexité dans vos processus. Sur la base de la planification numérique, le robot de forage semi-automatisé Jaibot rend votre travail encore plus efficace et nettement plus productif.

Semi-autonomer Bohrroboter für Decken

La solution

Jaibot

  • Un robot de forage pour installer les éléments techniques du bâtiment (p. ex. travées, voiles de plafond et constructions typiques). 
  • Un robot de forage semi-autonome pour le montage de plafonds. 
  • Un système entièrement sans fil avec une autonomie de batterie allant jusqu'à 8 heures et un mécanisme intégré de dépoussiérage et de marquage. 
  • Un système intelligent et convivial qui n'exige aucune connaissance professionnelle préalable.  
Bauroboter mit Bohrarm für die Deckenmontage
Bauroboter mit Bohrarm für die Deckenmontage

Comment cela fonctionne ?

Augmentez votre productivité avec un robot semi-autonome pour les plafonds

Avec le robot de forage semi-autonome Jaibot, vos projets d'installation gagnent en productivité. Sur la base d'un plan numérique, le robot se charge de l'exécution. Les mêmes données peuvent aussi être utilisées pour suivre l'avancement et l'état du projet d'installation. Comme le robot marque et perce les trous conformément au plan, il libère les collaborateurs sur le chantier des tâches pénibles et récurrentes comme le forage en hauteur. Que vous restera-t-il encore à faire vous-même à l'avenir dans ce genre de travaux ? Utiliser le Jaibot – notre nouveau robot de forage.

Betondecke und Bohrungen des Bauroboters auf einer Baustelle

Une plus grande précision

Numérisation de la chaîne de création de valeur dans la construction

Avec le procédé BIM, vous êtes déjà entré dans l'ère de la planification numérique. Avec la planification numérique, les ingénieurs peuvent concevoir des processus plus efficaces qui occasionnent moins de problèmes sur le chantier et garantissent un concept d'installation optimal. Un robot de forage utilise les mêmes données pour l'exécution. Voici comment automatiser votre chantier avec le Jaibot : 

  • Chargez les données d'AutoCAD ou de Revit dans le cloud Hilti. 
  • Importez le plan de forage numérique sur la tablette robuste PLC 400 pour l'utilisation sur le chantier. 
  • Localisez le chantier ou le robot de forage avec la station totale Hilti PLT 300.

Le robot de forage perce ensuite lui-même sous surveillance des milliers de trous conformément au plan de forage numérique, ce qui augmente nettement la précision de forage.

Bauarbeiter bei der sicheren Bedienung des Bohrroboters Jaibot für Decken auf einer Baustelle

Un travail plus sûr

Le robot de forage réduit les éventuelles zones à risques

Les travaux en hauteur lors de l'installation des équipements techniques du bâtiment sont fatigants, difficiles et longs. Le secteur du bâtiment connaissant justement une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il est important de soutenir le mieux possible votre équipe. Travailler avec un robot de forage peut contribuer à réduire les risques liés aux projets de chantier pour vos collaborateurs. La tâche du collaborateur consiste désormais à commander le Jaibot, configurer la station totale et s'assurer que le robot de forage peut exécuter ses travaux.

Bauroboter Hilti Jaibot und Totalstation PLT 300 auf einer Baustelle

Moins d'erreurs

Le tout au bon endroit

Les données numériques sont la plupart du temps très précises, néanmoins l'installation des équipements techniques du bâtiment présente toute une série d'autres dangers potentiels. La coordination de plusieurs entreprises peut s'avérer difficile et la qualité d'installation des différents projets n'est bien souvent pas optimale. En outre, la coordination des  différentes applications coûte cher. Un robot de forage travaille souvent plus rapidement et plus précisément car il peut percer de manière autonome les trous selon le plan numérique. La position, la profondeur et le diamètre de forage sont définis dans le plan de forage, ce qui entraîne moins d'erreurs, une plus grande précision et un résultat de forage plus propre. Pendant les travaux de forage et de marquage, le robot se synchronise via le réseau de données mobile. L'état actuel du projet peut être suivi en temps réel à des fins de documentation.

Votre partenaire pendant tout le projet

Mann vor einem Bildschirm beim Planen mit der Software PROFIS Installation

Services BIM

Processus de construction optimisé du début à la fin du projet avec planification préalable.

En savoir plus
Zwei Mitarbeiter messen vor Ort mit einer Totalstation Gebäudetechnik-Haltevorrichtungen ein

Du BIM au terrain

Augmentez votre productivité et la précision en positionnant les points de fixation des supports des équipements techniques du bâtiment à l'aide d'une station totale.

En savoir plus
Arbeiter installiert Gebäudetechnik

Services de préfabrication

Prémontage sur-mesure, préconfection et services de coupe qui vous aident à gagner du temps et de l'argent.

Bientôt disponible

Contacter un expert

Vous souhaitez plus d'informations ? Remplissez le formulaire de contact ci-dessous et un de nos collaborateurs vous contactera d'ici peu.