Les disques diamantés conviennent à différentes applications, de la coupe du béton armé aux briques en terre cuite et pour la maçonnerie. En outre, en fonction de l'application, vous avez des exigences différentes pour vos disques diamantés.
Nous vous offrons notre gamme complète avec un code couleur sur le disque pour chaque application - ligne de performance (P) de disque universel économique et durable de la gamme Super Performance (SP) qui vous permet de travailler, grâce au segment diamanté en vagues, dans toutes les surfaces rapidement et en toute sécurité, jusqu'au disque extrêmement durable avec la technologie EQUIDIST, qui peut facilement relever les défis les plus difficiles et de manière exceptionnellement rapide.
Tous les disques sont disponibles dans des diamètres allant de 115 mm à 400 mm.
Gamme de disques diamantés