BESOIN D'AIDE ?
Travailler avec des colliers de tuyaux traditionnels peut s'avérer compliqué. Pour faire passer le tuyau dans le collier et aligner correctement les points de fixation, deux mains ne suffisent parfois pas. Notre nouvelle charnière sécurisée s'ouvre largement, jusqu'à 180°, et reste en position pendant que vous positionnez le tuyau. La vis de fixation simple s'enclenche directement en place à chaque fois, ce qui signifie que le collier peut être facilement fermé et serré d'une seule main, même les yeux fermés.