CFS-DM DETAIL DES MISES A JOUR

cfs-dm documentation manager software
CFS-DM documentation manager software

Version d’essai de 30 jours

Firestop Documentation Manager

Lancer la version d’essai ici

CFS-DM DETAIL DES MISES A JOUR

V3.7 Web & Application

Version mineure - novembre 2018

La version 3.7 offre les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes:

  • Navigation simplifiée après révision des écrans de détail de l'objet.
  • Écran de téléchargement du projet : Le nom du bâtiment est maintenant à côté du nom du projet.
  • Prise en charge des attributs avec des conditions logiques pour les utilisateurs disposant de licences Premium et Professional.
  • Diverses corrections de bogues et autres améliorations de performance.

V3.5.2 Web & Application

Version mineure - mai 2018

Détails sur la version: cette version 3.5.2 apporte les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes:

  • Mise à jour de la politique de confidentialité pour se conformer au GDRP (dans les pays de l'UE).
  • Amélioration des messages d'avertissement en cas de conflits potentiels de synchronisation.
  • Option offerte aux utilisateurs mobiles de supprimer des projets de leur appareil mobile sans être obligés d'effacer la mémoire cache.
  • Diverses corrections de bugs et autres améliorations des performances.

V3.4 Web & Application

Version mineure - Août 2017

Informations de version:  La version 3.4 apporte les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes:

  • La possibilité pour les utilisateurs Bureau et Mobile d’étiqueter et réétiqueter manuellement des pénétrations/ouvertures et d’autres éléments pour créer un code article de leur choix.
  • La possibilité d’ajouter des documents PDF non techniques à un projet et de les insérer dans des rapports PDF créés.  Grâce à cette fonctionnalité, les responsables de projet peuvent charger des documents propres à l’entreprise, telles que des factures ou des homologations d’inspection à inclure à un rapport de projet standard.
  • Une nouvelle option de présentation de rapports PDF permettant aux utilisateur Bureau qui génèrent des rapports PDF d’ajouter plusieurs colonnes pour les attributs dans le rapport, et de présenter les attributs comme bon leur semble via une interface intuitive par glisser-déposer.
  • L’ajout d’un nouveau type de champ pour les attributs de projet: Date (date).  Dans ce champ, les utilisateurs peuvent entrer un attribut de date à l’aide d’un sélecteur de date optimisé. Cela réduit le risque d’erreurs des installateurs et des responsables de projet lors de l’enregistrement des dates d’inspection, de maintenance et d’installation.
  • L’ajout d’un nouveau type de champ pour les attributs de projet: Numeric Text (texte numérique). Ce champ permet aux utilisateurs de capturer des données comme dans le champ Free Text (texte libre), mais autorise uniquement la saisie de données numériques (jusqu’à 3650). Cela réduit le risque d’erreurs des installateurs, inspecteurs et responsables de projet lors de la capture de périodes temporelles numériques distinctes (telles que jours, semaines, mois ou années).
  • L’ajout d’un nouveau type de champ pour les attributs de projet: Text Box (zone de texte). Ce champ permet aux utilisateurs de saisir un texte alphanumérique de forme libre comprenant jusqu’à 800 caractères et de rédiger ainsi des observations et commentaires complets et faciles à lire dans l’application et les rapports.
  • La possibilité pour les responsables de projet Bureau de configurer des champs d’attribut de façon qu’ils soient uniquement modifiables par les utilisateurs Bureau (dans l’application de bureau ou l’app mobile).  Les champs peuvent désormais être désignés pour être uniquement modifiables par les utilisateurs de niveau Bureau.
  • La possibilité pour les responsables de projet Bureau de configurer des champs d’attribut de façon qu’ils soient modifiables dans la vue du lecteur pour CFS-DM. Les tiers, tels que les inspecteurs, qui visualisent les informations des éléments à l’extérieur de l’app mobile CFS-DM en scannant le code QR de l’élément ont désormais la possibilité de modifier des données spécifiques d’un élément, par exemple en ajoutant l’état d’inspection ou des commentaires.
  • Diverses mises à jour de l’interface utilisateur et de l’expérience utilisateur, y compris la visibilité des nombres d’éléments consolidés dans la vue hiérarchique d’un sous-projet.
  • Diverses corrections d’anomalies et améliorations des performances.

V3.3 Web & Application

Version mineure Avril 2017

Détails de la mise à jour :  La version 3.3 apportes les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

  • Ajout des détails des mises à jour dans l’application, redirection sur la page comportant les détails des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités.
  • Historique des changements opérés dans le projet comme le type d’utilisateur, la date, ou le code article.
  • Nouvel historique sur l’application disponible depuis le menu paramètre. Cet historique est accessible même pendant la synchronisation des données.
  • Possibilité d’utiliser le Documanager pendant le téléchargement d’un projet.
  • Nouvelle option permettant de recevoir un email d’information lorsque l’import ou l’export d’un projet est terminé.
  • Nouvelle option permettant de recevoir un email d’information lorsque le rapport est finalisé et prêt à être téléchargé.
  • Estimation du temps de création du rapport et du nombre de pages.
  • Possibilité de scinder les rapports volumineux (plus de 500 articles) en plusieurs fichiers PDF téléchargeable sous forme de fichier ZIP.
  • Génération d’un plan 2D d’un projet complet composé des sous projets sélectionnés, avec la possibilité de filtrer des critères propres à chaque sous-projet.
  • Possibilité d’exclure les attributs vides des rapports PDF
  • Possibilité d’exclure les attributs vides des rapports Excel et PDF en permettant à l’utilisateur de sélectionner les attributs à inclure dans le rapport et donc également les attributs utilisés pour des raisons internes.

V3.2 Web & Mobile App

Version mineure - Janvier 2017

La version 3.2 apporte les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

  • Une série d'améliorations concernant la flexibilité et la synchronisation pour améliorer la vitesse d'utilisation
  • Possibilité d'importer des sous-projets dans un projet existant dans l'application web
  • Possibilité d'importer et d'exporter des projets complets (avec tous les sous-projets compris)
  • Edition du rapport d'un projet complet avec des sous-projets sélectionnés
  • Affichage des mobiles connectés dans le menu paramètre de l'application mobile
  • Possibilité de sélectionner les projets à télécharger afin de réduire le temps de synchronisation

V3.1 Web & Mobile App

Version mineure - Novembre 2016

La version 3.1 apporte les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes

  • Possibilité d'exporter uniquement des images
  • Personnalisation des fuseaux horaires
  • Accès au menu des options dans l'application mobile
  • Possibilité d'affiner les photos avec l'application mobile avant qu'elles soient capturées
  • Amélioration de la sécurité des mots de passe

V3.0 Web & Mobile App

Version majeure - Septembre 2016

La version 3.0 apporte les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

  • Support pour la documentation des joints
  • Possibilité de documenter des catégories autres que les calfeutrements de pénétrations
  • Création d'une structure de sous-projet dans chaque projet pour correspondre aux différentes catégories
  • Possibilité d'importer et d'exporter des sous-projets comme des entités distinctes
  • Edition d'un rapport propre à chaque sous-projets

V.2.2.11 Web & Mobile App

Version mineure - Juillet 2016

La version 2.2.11 apporte les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

  • Possibilité d'envoyer les fichiers d'erreurs au service support pour les appareils Android
  • Séparation des champs clients et sous-traitants
  • Augmentation du format maximum des plans 2D
  • Possibilité de changer la taille des marqueurs sur le plan 2D depuis l'application mobile
  • Implémentation des langues suédoise et danoise

V2.2 Web & Mobile App

version mineure - Novembre 2015

La version 2.2 apporte les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes : 

  • Possibilité d'éditer des marqueurs sur le plan 2D depuis l'application web
  • Possibilité de remplacer un plan 2D sans perdre les marqueurs
  • Affichage des nouvelles homologations disponibles lors de l'édition d'un nouveau projet
  • Possibilité de personnaliser l'en-tête dans le rapport PDF
  • Personnaliser le format des dates pour une entreprise
  • Ajout de boutons statiques dans l'application web pour une meilleure utilisation
  • Différentes améliorations de l'interface utilisateur pour une meilleure utilisation