Adliswil/Bâle, le 16 janvier 2018 – Avec son logiciel ON!Track, Hilti propose une solution tout-en-un pour gérer simplement vos équipements. Grâce à des étiquettes à code-barres, Smart Tags, ceux-ci peuvent désormais être identifiés et suivis quel que soit leur fabricant ou fournisseur. Ce logiciel basé sur le cloud stocke et synchronise les données de façon centralisée, vous permettant de les consulter à tout moment, dans votre navigateur web ou via l'application ON!Track.
Garder une vue d'ensemble de ses équipements est un défi pour de nombreux professionnels de la construction. Qui se trouve sur quel chantier avec quels outils ? Quel appareil doit bientôt être soumis à un test de maintenance ou un contrôle de sécurité ? Quels consommables faut-il commander à nouveau et combien de panneaux de coffrage, par exemple, se trouvent sur quel chantier ? Ceux qui sont capables d'apporter rapidement des réponses fiables à de telles questions augmentent leur productivité, évitent les pertes malheureusement courantes sur les chantiers ainsi que l'accumulation d'appareils, et réalisent ainsi leur inventaire plus rapidement. Avec plus d'une décennie d'expérience dans la gestion professionnelle des équipements et des parcs de véhicules, Hilti a développé en coopération avec ses clients un logiciel qui documente clairement l'utilisation de tous les outils et équipements de l'industrie du bâtiment dans la production sur mesure pour chaque projet, et ce, quel que soit le fabricant.
Lien vers ON!Track