Solutions pour l’industrie des ascenseurs

Améliorez les standards pour la qualité, la sécurité et la vitesse d’installation des ascenseurs

Nous proposons à l’industrie des ascenseurs tout ce dont elle a besoin pour fixer les ascenseurs, les escalators et les monte-escaliers dans le béton et d’autres matériaux supports comme la maçonnerie, l’acier et le bois. Pour remplacer l’acier soudé, nous fournissons aussi des structures de supportage modulaires comme des poutres séparatrices et des linteaux de porte. De plus, nous pouvons vous aider avec des solutions pour une installation sans échafaudage : des points d’ancrage escamotables pour le plafond jusqu’aux outils laser précis et visibles. De plus, nos outils sans fil et filaires pour la fixation, la découpe et le perçage aident à augmenter la productivité et à réduire les arrêts et peuvent être réparés ou remplacés rapidement dans toutes les régions du monde.

Téléchargement 

Améliorez votre évaluation de la cage avec les lasers

Améliorez l’implantation avec des outils qui envoient des lignes de référence depuis le sol de la cage vers le haut

Les méthodes traditionnelles de levé des cages d’ascenseur exigent le montage d’un échafaudage provisoire dans la cage. Cependant, la cage vide ne permet pas l’accès aux murs latéraux ou au plafond, ce qui veut dire que les portes palières sont les seules positions où une personne peut prendre des mesures. Avec nos lasers, vous pouvez envoyer des lignes de référence plus précises depuis le sol de la cage vers le haut, ce qui vous permet de réaliser un levé de l’ensemble de la cage. Non seulement nous avons développé des outils laser qui offrent une précision supplémentaire, davantage de robustesse et une manipulation plus simple, mais nous pouvons aussi fournir une formation à leur utilisation pour l’industrie des ascenseurs.

Poutres séparatrices et structures en acier

Oubliez les travaux à chaud et passez aux systèmes de supportage modulaires conçus pour accélérer l’installation des ascenseu

Nous proposons à l’industrie des ascenseurs un système de supportage modulaire qui peut être utilisé pour concevoir une gamme complète de poutres séparatrices, de linteaux de porte et d’autres structures de supportage en acier temporaires ou permanentes comme des plateformes de fosse. Ceux-ci sont plus rapides à installer à l’aide d’ancrages, d’attaches et de raccords Hilti homologués et peuvent augmenter la productivité sur chantier. Les composants légers peuvent être portés à la main tandis que les raccords utilisent des boulons pour la fixation. L’élimination des activités de levage lourd et des travaux à chaud non seulement assure un environnement de travail plus sûr, mais peut aussi permettre à votre personnel d’installer plus d’ascenseurs en moins de temps. Cela signifie qu’un ascenseur peut être mis à disposition plus vite pour le propriétaire du bâtiment.

Fixation d’équipements d’ascenseur

Solutions d’ancrage pour le béton, l’acier et la maçonnerie avec conception et assistance logistique avancées

Pendant l’installation, l’équipement de levage mais aussi les consoles et les portes, etc. ont besoin d’être fixés sur une grande variété de matériaux, notamment du béton, de la maçonnerie et des structures en acier. Hilti est votre fournisseur global de solutions d’ancrage pour toutes vos applications. Nous avons une large gamme de chevilles mécaniques et chimiques installées a posteriori et de rails d’ancrage qui peuvent être insérés dans le béton ou fixés dans l’acier. Cette gamme couvre des produits premium avec homologation pour l’ancrage dans des conditions sismiques jusqu’à des produits basiques avec données techniques fournies par Hilti. Des sites de fabrication partout dans le monde et un réseau logistique mondial aident à assurer un approvisionnement rapide, tandis que nos bureaux d’étude de projet mondiaux peuvent vous aider à concevoir les solutions de fixation les plus adaptées et économiques pour votre projet.

Découpage du métal et meulage brut

Outils sans fil haute performance, des meuleuses d’angle aux outils de découpe, scies et perceuses

Les composants des ascenseurs devraient sortir d’usine prêts à installer dans la cage. Dans le monde réel, ce n’est pas toujours le cas. En particulier quand il s’agit de moderniser une cage, vous pouvez avoir besoin d’adapter les composants en acier en les découpant et en les meulant. Les outils sans fil compacts et silencieux, utilisables dans des espaces confinés, sont très précieux dans de tels cas. Notre gamme d’outils inclut des meuleuses d’angle sans fil, des coupe-câbles et des pinces à sertir, des outils de découpe, des scies et des perceuses avec des fonctions de sécurité avancées comme la régulation active du couple. Les outils sans fil Hilti sont conçus sur la même plateforme de batteries 22 V interchangeable. Vous pouvez aussi profiter de notre gestion de parc d’outils, plus d’un service de réparation et de remplacement en 3 jours garantis, ce qui réduit les arrêts à un minimum et augmente la productivité.

Alignement et nivellement

Simplifier les travaux d’alignement d’ascenseur avec nos lasers ligne et point

Les outils d’implantation avancée Hilti en 2D et 3D peuvent simplifier les opérations d’alignement et de nivellement, accélérant le temps d’installation des ascenseurs. Notre gamme « E » de lasers ligne et point avec faisceau vert ou rouge apporte la précision supplémentaire que les installateurs d’ascenseur demandent pour leurs travaux d’alignement. Des récepteurs et d’autres accessoires optiques permettent une meilleure visibilité des points ou des lignes de référence, quel que soit l’endroit où ils doivent être reçus comme cible. Nous proposons aussi un service d’étalonnage pour tous les outils d’implantation, vous pouvez ainsi être confiants et sûrs qu’ils fonctionnent avec le niveau de précision que vous exigez.

Perçage à percussion et boulonnage

Découvrir les outils, accessoires et logiciels conçus pour fonctionner ensemble et empêcher les arrêts

Nous fournissons une gamme complète d’outils électriques sans fil pour les applications nécessaires pour l’installation des ascenseurs. Tous les outils fonctionnent sur le même système de batteries 22 V Li-Ion. Nos perceuses à percussion sont plus compactes et légères et, quand elles sont utilisées avec les mèches Hilti CX, peuvent percer des trous plus vite et plus efficacement même si vous rencontrez des fers d’armature. Les aspirateurs Hilti peuvent être fixés sur une mèche creuse pour collecter la poussière directement où elle est produite. Notre gamme de boulonneuses à percussion compactes peut serrer facilement des boulons M12/ M16 et, avec le module AT associé, vous pouvez être sûr que chaque boulon est serré au même couple. Avec les services de parc d’outils Hilti et le logiciel de gestion des équipements ON!Track, vous pouvez vérifier si les outils sont dans un état sûr et opérationnel et documenter l’historique de chaque article.

Solutions pour les projets énergétiques et industr

De la mine au pétrole et au gaz terrestre jusqu’à la construction navale, faites baisser le coût total de vos équipements pendant tout leur cycle de vie avec des solutions de projet de bout en bout qui combinent logiciel, matériel et services.

Protégez vos équipes

Pour vous aider à réduire le risque d’accidents et de blessures sur vos chantiers, nous investissons largement dans des technologies de sécurité – qu’il s’agisse de solutions de contrôle de la poussière basées sur l’outil, de formations ou de systèmes pour suivre la certification des ouvriers.

Découvrir les solutions de sécurité

Maîtriser les coûts des outils

Simplifiez votre planification financière et votre administration avec notre service de gestion de parc d’outils. Payez des frais mensuels fixes pour tous vos outils, incluant les frais d’utilisation, d’entretien et de réparation. Dites adieu aux coûts cachés.

Découvrir la gestion de parc d'outils