- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Sécurité sur les chantiers
- Poussière de chantier
- Éviter et éliminer efficacement la poussière de chantier
Éliminer et éviter la poussière de chantier
La poussière, compagnon quotidien sur les chantiers, pèse sur la santé. En se fixant dans les voies respiratoires de vos collaborateurs, dans les appareils, sur les murs, les surfaces, les portes et le sol du secteur de travail, elle cause des dégâts mécaniques et humains. Sans compter que son élimination demande beaucoup de travail. Grâce à des outils adaptés, vous pouvez prévenir la poussière sur chantier ou la minimiser.
Avec des équipements contre la poussière – les nouveaux purificateurs d'air AIC de Hilti
Comment résoudre le problème de la poussière sur les chantiers
Les nouveaux purificateurs AIC 1000 et AIC 2000 éliminent les fines particules de poussière dans l'air des espaces fermés. Faciles à transporter, ils sont équipés de filtres remplaçables sur trois côtés. En plus d'éliminer la poussière de l'air, ces purificateurs peuvent être directement intégrés à une paroi antipoussière via une fenêtre latérale ou être utilisés pour une aspiration ciblée par dépression avec un tuyau flexible. Cela permet , d'éliminer la poussière fine dans une pièce séparée, par exemple lors de travaux de rénovation à domicile ou en intérieur. Les purificateurs d'air sont également très pratiques pour les travaux de réfection en cours d'activité, par ex. dans les hôpitaux ou les bureaux, car ils permettent de nettoyer en profondeur différents secteurs de travail séparés – sans effort et en silence.
Les avantages d'un purificateur d'air à usage professionnel :
- Transport facile grâce à des galets et à une poignée extensible
- Turbine haute puissance
- Pas d'emmanchement supplémentaire
- Résultat : un air particulièrement pur pour la santé des collaborateurs
- Respect des valeurs légales d'émission de poussières
-
Purificateurs d'air AIC 1000 et AIC 2000
Hilti propose deux modèles de purificateur : AIC 1000 et AIC 2000. Ceux-ci se distinguent par la puissance de leur turbine (1 400/2 300 m³/h), leur poids (15/16 kg) et leur portée. Cette brève vidéo d'instruction vous explique comme utiliser les purificateurs d'air.
Purificateurs d'air AIC 1000 et AIC 2000
Vaste choix de dépoussiéreurs dans quatre catégories
Récupérateurs de poussière enfichables pour travaux de perçage
Les récupérateurs de poussière enfichables vous permettent d'utiliser proprement vos mèches ou vos burins grâce à l'aspirateur intégré qui aspire directement la poussière de chantier. Découvrez d'autres produits et accessoires pour le perçage.
Vers la boutique
Capots antipoussière pour les travaux de ponçage et aspirateurs de chantier à sec et à eau
Les capots antipoussière garantissent une aspiration ciblée sur meuleuse et évacuent la poussière vers le bac de récupération de l'extracteur de poussières.
En savoir plus
Purificateurs d'air (AIC 1000 et 2000)
Les purificateurs d'air, ou Air Cleaners, sont particulièrement adaptés aux rénovations de bâtiments et travaux de construction en cours d'activité car ils éliminent les particules de poussière fine dans l'air. Vous pouvez vous en servir pour une élimination ponctuelle avec le tuyau flexible large ou les raccorder à une paroi antipoussière.
Vers la boutique
Systèmes de gestion de l'eau
Les systèmes de gestion de l'eau sont idéaux pour les travaux de carottage au diamant et de découpe lourds car ils collectent les boues de forage tout en mettant de l'eau froide à disposition. Découvrez nos autres produits de gestion de l'eau.
Vers la boutiquePourquoi éliminer la poussière de chantier ?
Aspirer la poussière est une mesure essentielle et efficace non seulement pour assurer la sécurité au travail et préserver votre santé, mais aussi pour augmenter la durée de vie et la performance de vos appareils. Éliminer la poussière de chantier présente d'importants avantages sur les plans sanitaire et économique.
Avantages pour la santé, éliminer la poussière de construction
La récupération de la poussière sur chantier est primordiale pour votre santé et votre sécurité au travail. Des solutions d'aspiration efficaces réduisent le risque de maladies et protègent les artisans exposés à la poussière fine (poussière de quartz et de bois) dans les secteurs suivants :
- Le bâtiment
- En particulier le secteur SHK
- L'électricité
- La construction à sec
- La métallurgie
- L'industrie verrière
- L'industrie céramique
- L'industrie des matériaux de construction
- L'industrie de la pierre naturelle.
Avantages économiques de l'aspiration des poussières sur le chantier
Aspirer efficacement les particules de poussière comporte également des avantages économiques :
- Vous augmentez la durée de vie de vos appareils de 60 % et la durée de vie de vos outils de 20 %
- Vous réduisez les charges de nettoyage et de maintenance de vos appareils
- Vous augmentez la performance de vos appareils de 20 %
- Vous réduisez le risque de panne et les besoins en réparations
- Vous gagnez du temps sur les réparations et le nettoyage
- Vous réduisez nettement la durée de prétraitement et de post-traitement sur chantie
Comment éviter la poussière de chantier ?
Pour éliminer les particules de poussière, il faut commencer par adopter des méthodes de travail qui en minimisent la formation, telles que la fixation directe, ou les traitements de matériaux à l'eau ou humides. Si vous aérez suffisamment votre chantier, que vous aspirez régulièrement la poussière et que vous nettoyez immédiatement les débris et la saleté générés, vous éviterez beaucoup de poussières en plus. Pour réduire encore davantage l'exposition de vos collaborateurs, optez pour un système de rotation des tâches et un masque de protection.
Minimiser la formation de poussière grâce au principe STOP
La méthode « STOP » indique les principales possibilités qui existent pour éviter la poussière de chantier et augmenter la sécurité au travail :
- Substitution : utilisez des appareils et des approches sécurisés pour minimiser les émissions de poussières. Envisagez par exemple des appareils de forage avec aspirateur intégré.
- Technique : utilisez des machines, des outils et des technologies qui réduisent l'émission de poussières dans l'air.
- Organisation : dans vos méthodes et votre organisation au travail, cherchez de nouvelles façons de lutter contre la poussière de chantier.
- Protection individuelle : protégez en particulier vos voies respiratoires sur chantier à l'aide d'un équipement de protection individuelle pour préserver durablement votre santé.
Contrôle de la poussière avec le savoir-faire de Hilti
Ces nouvelles astuces vous permettront d'éviter la poussière de chantier et de créer un environnement de travail sûr quelle que soit la nature de vos travaux :
- Utilisez uniquement les outils et accessoires recommandés par le fabricant
- Respectez les instructions du fabricant
- Veillez à un usage conforme de l'aspirateur
- Utilisez des outils et accessoires adaptés aux matériaux
- Remplacez ou affûtez à temps vos outils de découpe
- Veillez à aérer suffisamment le lieu de travai
- Portez votre équipement de protection individuelle
- Nettoyez régulièrement le lieu de travail
- Ne dispersez pas la poussière
Vous trouverez des conseils pratiques sur l'application de la méthode STOP sur notre site et des informations plus détaillées sur la prévention de la poussière de chantier dans notre brochure d'information « Travaux de construction sans poussière ».
Mesures préventives et produits sur chantier
Grâce à des appareils appropriés habilement combinés entre eux et à un vaste savoir-faire, vous pouvez prévenir la production de poussières de chantier en amont jusqu'à un certain degré.
Système de feux de signalisation de Hilti
Le système de feux de signalisation vous montre en un coup d'œil quel équipement peut vous permettre de réaliser tels ou tels travaux sans poussière pour ménager votre santé et respecter les directives de l'Union européenne (UE).
- Le feu rouge indique la solution courante mais générant de la poussière
- Le jaune désigne la solution la plus appropriée pour réduire les émissions de poussières
- La combinaison indiquée en vert désigne les appareils avec lesquels vous pouvez réellement travailler sans poussière et préserver votre santé tout en respectant les directives de l'UE.
Renseignez-vous sur l'équipement Hilti approprié pour :
- Découpe de béton
- Meulage de béton
- Retrait de carrelage
- Travaux de rainurage
- Forage à percussion
- Carottage
- Entailles et piquage
Des solutions système plutôt que des combattants solitaires
Pour une élimination optimale de la poussière, utilisez un appareil électrique et un aspirateur conçus ensemble, et donc parfaitement adaptés l'un à l'autre. Dans le cadre d'un projet de recherche, l'Assurance accidents légale allemande a constaté qu'une solution système était beaucoup plus efficace pour réduire la poussière qu'une combinaison entre un aspirateur mobile de classe de poussière supérieure et un appareil électrique d'un autre fabricant. Voici les appareils du même fabricant qui permettent d'obtenir une solution système efficace :
- Appareil électrique / matériel de chantier
- Aspirateur et outil à emmanchement (rondelles, couronnes de forage, mèches, etc.)
Hilti a concocté une vue d'ensemble des solutions système pour que vous soyez équipé au mieux