- Home
- 12 Volt Platform
Die neuen 12 Volt Akkuschrauber
Mit diesen vier Akkugeräten erledigen Sie Ihre alltäglichen Schraub- und Bohrarbeiten komfortabel und schnell.
Montage- und Installationsarbeiten sind oft komplizierter als zunächst angenommen: Die Montage von Rohr- und Kabelbefestigungen auf engstem Raum, die Installation von Beschlägen in engen Laibungen und das Befestigen von Trockenbauelementen über Eck sind typische Beispiele dafür.
Wir können enge, verwinkelte Arbeitsbereiche zwar nicht bequemer für Sie machen. Aber mit diesen kompakten, handlichen und leichten Akku-Bohrschraubern erreichen Sie diese schwer zugänglichen Stellen problemlos.
Die Vorteile der neuen 12V Akkugeräten
Superkompakte Bauweise mit wenig Gewicht und ergonomischem Design
Zwei integrierte LEDs für die optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches
Bürstenlose Motoren und Zweiganggetriebe für Langlebigkeit und überragende Leistung
Leichte, kompakte 12 V Li-Ionen-Akkus, die langanhaltende Leistung liefern und mit jedem Ihrer Hilti Ladegeräte aufgeladen werden können
Das passende Gerät für Ihre Anwendung
- Der Akku-Bohrschrauber SF 2-A12 mit Schnellspannaufnahme (10 mm)
- Der Akku-Schlagschrauber SID 2-A12 mit 1/4"-Sechskant-Schnellspannaufnahme
- Der Akku-Bohrschrauber SFD 2-A12 mit 1/4"-Sechskant-Schnellspannaufnahme
- Der Akku-Schlagbohrschrauber SF 2H-A12 mit Schnellspannaufnahme (10mm)
Flexibilität auf geringstem Raum dank dem Akku-Bohrschrauber SFE 2-A12 mit Wechselaufsätzen: Schnellspannfutter, Sechskantaufnahme, Exzenteraufsatz bei besonders engen Abständen und einem Winkeladapter für Arbeitsbereiche, wo für das Gerät selbst kein Platz ist.
DA IST NOCH MEHR DRIN
Jeden der vier kompakten 12V Akkugeräten gibt es auch im praktischen Set.
Das Gerät zu haben ist gut – das Komplett-Set ist besser. Denn mit diesen Sets sparen Sie sich sowohl das aufwendige Zusammensuchen des benötigten Zubehörs als auch bares Geld.
Akku-Bohrschrauber SF 2-A12 im Set
Folgender Inhalt ist im Set enthalten:
- 1x Akku-Borhschrauber SF 2-A12
- 1x Gerätekoffer SF 2-A12 kpl
- 1x Ladegerät C 4/12-50 230V
- 2x Akkupaket
In den Warenkorb legen
Akku-Schlagschrauber SID 2-A12 im Set
Folgender Inhalt ist im Set enthalten:
- 1x Akku-Schlagschrauber SID 2-A12
- 1x Gerätekoffer SID 2-A12 kpl
- 1x Ladegerät C 4/12-50 230V
- 2x Akkupaket
In den Warenkorb legen
Akku-Bohrschrauber SFD 2-A12 im Set
Folgender Inhalt ist im Set enthalten:
- 1x Akku-Bohrschrauber SFD 2-A12
- 1x Gerätekoffer SFD 2-A12 kpl
- 1x Ladegerät C 4/12-50 230V
- 2x Akkupaket
In den Warenkorb legen
Akku-Schlagbohrschrauber SF 2H-A12
Folgender Inhalt ist im Set enthalten:
- 1x Akku-Schlagbohrschrauber SF 2H-A12
- 1x Gerätekoffer SF 2H-A12 kpl
- 1x Ladegerät C 4/12-50 230V
- 2x Akkupaket
Akku-Bohrschrauber SFE 2-A12 im Set
Folgender Inhalt ist im Set enthalten:
- 1x Akku-Bohrschrauber SFE 2-A12
- 4x Werkzeugaufnahme (Universal, Right Angle, Offset Angle, HEX)
- 1x Gerätekoffer SFE 2-A12 kpl
- Ladegerät C4/12-50 230V
- 2x Akkupaket B 12/2.6
Doch lieber nur das Einzelprodukt?
Sie sind bereits mit Zubehör ausgestattet und wollen doch lieber ein Einzelprodukt erwerben?
Hier finden Sie die Akku-Bohrschrauber im Online-Shop: