- Home
- MW-Drahtseilabhänge-System

75% WENIGER INSTALLATIONSZEIT
Arbeiten Sie flexibel mit einem sicheren, einfachen und optisch diskreten System für Lüftungsrohr- Kabel- und Schieneninstallationen.
Was, wenn Sie ein System an der Hand hätten, mit dem Sie in nur 25% der üblichen Arbeitszeit Lüftungskanäle, Wickelfalzrohre, Kabelrinnen und Beleuchtung beinahe unsichtbar befestigen könnten? Das ist jetzt möglich – mit dem Hilti MW-Drahtseilabhänge-System.
Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zum System:
- Die 4 wichtigsten Vorteile
- Funktionsweise des Systems
- Zusammenstellen des Systems im Installations-Selektor
die wichtigsten Vorteile des Systems
75 % weniger Installationszeit & Arbeitszeitkosten
Da Sie nur wenige Komponenten und keine zusätzlichen Geräte brauchen, kommen Ihre Mitarbeiter gut 4 x schneller voran als mit traditionellen Methoden, z. B. Gewindestangen. Und das sogar, wenn nachjustiert werden muss. Ihre Mitarbeiter sparen Zeit – und das Unternehmen Arbeitszeitkosten!
Sicher durch cleveren Mechanismus
Die selbstschließenden Schlösser können ohne Werkzeuge oder Schlüssel eingestellt werden. Dadurch ist ein zuverlässiges Verriegeln des Systems bei der Montage sichergestellt. Auch Nivellierung, Nachjustierung und große Entfernungen von der Decke sind so sicher und unproblematisch möglich.
Kompatibel mit den gängigen Installationssystemen
Das MW-Drahtseilabhänge-System ist zum Beispiel mit Hilti Schienensystem (MQ/MM) und MVA-Lüftungskomponenten anwendbar: Sie erhalten Ihre Befestigungslösung praktisch aus einer Hand. Und weil das System so vielseitig ist, verringern Sie zusätzlich Ihren Lagerbestand.
Ästhetik
Die Drahtseile der Aufhängung sind unauffällig und bei aller Sicherheit und Robustheit praktisch unsichtbar. Eine praktische Lösung für Architekten und Bauherren, die offene Decken und freiliegende Versorgungsleitungen bevorzugen.
Dank der robusten Konstruktion ohne Kunststoffkomponenten sind die Schlösser des Drahtseilabhänge-Systems perfekt für die harten Bedingungen vor Ort ausgelegt.
Mehr Informationen erhalten Sie in unserer detaillierten Broschüre.
So einfach funktioniert das System

Das Hilti MW-Drahtseilabhänge-System macht Ihnen die Installationsarbeit leicht:
Dank einer Mutter auf der Oberseite des Schlosses kann das System nach der Installation einhändig geschlossen und verriegelt werden – und ein Druckknopf ermöglicht das Nachjustieren, ohne dass die Installation abgebaut werden muss.
Das System wird in gebrauchsfertigen Kits geliefert, so dass keine Vorarbeiten wie Schneiden oder Entgraten mehr erforderlich sind.
Stellen Sie Ihr gesamtes Installationssystem in Minuten zusammen

Das Hilti MW-Drahtseilabhänge System spart Ihnen eine Menge Arbeitszeit – erhöhen Sie die Zeiteinsparung noch, indem Sie die Schienensysteme oder Lüftungskomponenten mit dem Drahtseilabhänge-System komfortabel in unserem Installationsselektor zusammenstellen.
In nur wenigen Klicks können Sie dort Ihr gesamtes Projekt planen und sichergehen, dass Sie sicher arbeiten.