HILTI MULTILINE BOHRKRONEN

Die richtige Diamantbohrkrone für Ihre Bedürfnisse

Seit über 30 Jahren forschen und entwickeln unsere Ingenieure im Bereich der Diamantkernbohrtechnik. Das Ergebnis: Noch nie war Diamantbohren so einfach und produktiv wie heute.

Um Ihren Erfolg am Bau zu unterstützen, haben wir uns weltweit zum Innovationsführer für Diamantkernbohren entwickelt. Deshalb können wir Ihnen heute ein umfassendes Portfolio an Bohrkronen bieten, die in Qualität, Robustheit und Leistung einzigartig sind. Mit den Hilti Premium Diamantbohrkronen schaffen Sie Ihre Bohraufgaben problemlos und schnell - mit jedem Kernbohrgerät und in jedem Untergrund.

Entdecken Sie unsere innovativen Diamantbohrkornen

Hilti Bohrkronen

1. DIE EQUIDIST - SEGMENTE

MEHR FLEXIBILITÄT UND GESCHWINDIGKEIT

Mit Hilti Equidist arbeiten Sie produktiv - auch bei Bohrungen unter extremen Bedingungen: Die mit der Hilti Equidist-Technologie bestückten Diamant-Segmente sichern Ihnen hohe Bohrgeschwindigkeiten selbst in stark armiertem Beton.

Ihre Equidist Vorteile

Hilti Equidist Technologie

Jeder einzelne der hochwertigen Diamanten ist präzise positioniert. Unsere Equidist Bohrkronen sichern Ihnen dadurch eine hohe Bohrleistung und zwar kontinuierlich. Zudem sind sie universell einsetzbar.

Hilti Equidist Technologie

Die innovative Segmentgeometrie erhöht die Anzahl der freigelegten Diamanten erheblich. So erreichen Sie Bestleistungen, auch in hoch armiertem Beton.

Hilti Equidist Technologie

Jedes unserer Equidist-Segmente ist lasergeschweißt und vorgeschärft. Das gewährlistet Ihnen größtmögliche Robustheit und ein problemloses, präzises Arbeiten.

2. DAS X-CHANGE MODUL

3. DAS SCHNELLSPANN-EINSTECKENDE

Der schnellste und einfachste Weg zum Verbinden und Trennen der Bohrkronen von Ihrem Werkzeug ist mit einem Klick erledigt - keine Schraubenschlüssel notwendig.

Hilti Quick-Release Connection End

Verwandte Produkte

Hilti Wassermanagement-System DD-WMS 100

Ein Gerät für Kühlwasserzufuhr und die Aufnahme sowie Filtrierung von Abwasser aus Diamantkernbohrsystemen.

WMS 100 entdecken Zum Produkt

Hilti Diamantkernbohrgerät DD 120

Besonders kompaktes und leichtes Diamantkernbohrgerät für ständergeführte Kernbohrungen mit kleinem bis mittlerem Durchmesser bis 160 mm.

Zum Produkt

Hilti Diamantkernbohrgerät DD 150-U

Vielseitig einsetzbares Diamant-Kernbohrsystem für hand- oder ständergeführte Trocken- und Nasskernbohrungen. Geeignet für Bohrungen mit kleinem bis mittlerem Durchmesser bis 160 mm.

Mehr erfahren Zum Produkt

Hilti Diamantkernbohrgerät DD 160

Kompaktes, aber leistungsstarkes Diamant-Kernbohrsystem für ständergeführte Kernbohrungen bis 200 mm Durchmesser.

Zum Produkt

Hilti Diamantkernbohrgerät DD 250-CA

Modernes Diamant-Kernbohrgerät für sehr kleine bis große Durchmesser (12-500 mm) 

Mehr erfahren Zum Produkt

Hilti Diamantkernbohrgerät DD 350-CA

Ständergeführtes Diamantbohrsystem mit leistungsstarkem Hochfrequenzmotor für mittlere und große Bohrungen bis 500 mm Durchmesser

Zum Produkt

Hilti Ultimate Bohrkronen

Innovative Diamantbohrkronen mit X-Change Technologie für alle Kernbohrgeräte.

Zum Produkt

Hilti Premium Bohrkronen

Innovative Diamantbohrkronen mit Equidist-Segmenten für alle Kernbohrgeräte.

Zum Produkt