REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Kompakter, leistungsstarker Li-Ionen-Akku mit 22 V und 4,0 Ah

  • Akkukapazität: 4,0 Ah
  • Gewicht: 0.69 kg
  • Abmessungen (LxBxH): 136 x 97 x 60 mm

Hilti Kunden suchten auch AkkupaketBatterie22 V Akku4.0 Ah Akkupaket oder Li-Ionen Akkupaket, Clif2.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 198.31

Technische Daten

Akkukapazität
4,0 Ah
Gewicht
0.69 kg
Abmessungen (LxBxH)
136 x 97 x 60 mm
Energieinhalt
86 Wh
Ladezeit mit C4/36-90 Ladegerät
60 min
Ladezeit mit RC4/36 Radio-Ladegerät
60 min
Ladezeit mit C4/36-350 Ladegerät
41 min
Betriebstemperaturbereich
-17 - 60 °C
Ladestandsanzeige
Ja

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Kompakter Hochleistungsakku für alle Hilti 22-V-Geräte mit optimaler Balance zwischen Laufzeit und Ergonomie
  • Mit Hilti CPC-Technologie (Cordless Power Care) – integrierte Prozessoren überwachen alle Akkuzellen, um noch zuverlässiger, gleichmässiger und über längere Zeit Strom zu liefern
  • Vollständig abgedichtete Elektronik für grösseren Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Wasser
  • Das gummierte, glasfaserverstärkte Gehäuse ist bis zu 4-mal widerstandsfähiger gegen Sturzschäden und 2-mal so widerstandsfähig bei Extremtemperaturen wie normaler ABS-Kunststoff
  • Das Gehäuse kühlt den Akku für schnelleres Aufladen auf die ideale Temperatur ab und verringert Überlastungen während des Betriebs

Anwendungen

  • Arbeiten unter beengten Verhältnissen, wenn es auf hohe Leistung und kompakte Abmessungen ankommt
  • Kompatibel mit dem gesamten Portfolio an Hilti 22-V-Akkugeräten
  • Kompatibel mit dem gesamten Portfolio an Hilti 18/22-V-Akkugeräten
  • Kompatibel mit allen Hilti C4/36 Li-Ionen-Ladegeräten
  • Anwendungen bei extremen Temperaturen von -17 °C bis +60 °C

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Services

Hilti Tool Service

  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Mehr erfahren

Fleet Management

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
  • Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren