- Home
- Kundenreferenz Basler Haustechnik AG
Bereit für die Zukunft der Gebäudetechnik?
«Jedes Gebäude ist anders, jedes HLKS-Projekt ist einzigartig – deshalb braucht es auch bei den Aufhängesystemen immer einen ‘Massanzug’», sagt Mefail Emini Projektleiter bei der Basler Haustechnik AG. Flexibilität bei der Aufhängung ist deshalb zentral für ihn. Mit dem Mehrzweck-Schienensystem MT von Hilti hat er ein solches System kürzlich getestet.
MT: Aufhängung für leichte bis schwere Lasten
Das modulare Profilschienensystem MT von Hilti eignet sich für alle Sanitär- und Rohrleitungsanwendungen. Denn es trägt alles – von leichten bis schweren Lasten. Dadurch lassen sich jegliche HLKS-Projekte realisieren, egal wie komplex die Anforderungen der Gebäudetechnik sind. «Dank dem flexiblen und einheitlichen System ist die Montage sehr einfach», sagt Tobias Polz, Projektleiter bei der LNPE Elektro GmbH.
Ein einheitliches System für leichte bis schwere Lasten vereinfacht die Montage von HLKS- und Industrieleitungen und minimiert Kollisionen der Gewerke. Erfahren Sie, warum der Projektleiter Mefail Emini von der Basler Haustechnik AG solch flexible Aufhängesysteme schätzt.
KOLLISION DER GEWERKE WAR EINMAL
Auf Basis den von Hilti erstellten BIM-Pläne produziert das Unternehmen auch gleich alle Einlageschienen vor. Im Werk in Oftringen werden alle Bauteile zugeschnitten, beschriftet, verpackt und pünktlich auf die Baustelle geliefert. Vor Ort messen Polz und seine Kollegen die Bohrpunkte mit dem Hilti Laser millimetergenau ein und montieren die Aufhängungen gemäss BIM-Plan. Mühselige Nacharbeiten oder Kollisionen der Gewerke entfallen dadurch. «Und wenn es doch einmal eine Herausforderung gibt, finden wir partnerschaftlich mit Hilti eine Lösung», sagt Polz. «Wie bei einem Schneider, der auf meine Wünsche eingeht.» So erfüllt auch dieser «Massanzug» alle Anforderungen und sieht obendrein noch gut aus. Mit dem MT-System für leichte bis schwere Lasten haben Sie ein einziges System für alle Anforderungen zur Hand.