Volle Leistung bei kürzerer Verankerungstiefe
Gerade im Bereich von Wänden sind nur relativ geringe Verankerungstiefen möglich. Um dennoch die geforderten Lastwerte zu erreichen, werden üblicherweise geschweisste Querbewehrungen oder Hakeneisen eingesetzt. Unsere Ingenieure fanden einen einfacheren, aber ebenso sicheren Weg: Sie entwickelten eine neue Bemessungsmethode – die Hilti Rebar Design Methode –
die die erhöhte Verbundspannung des Hilti Befestigungssystems dazu nutzt, die erforderliche Verankerungstiefe zu verkürzen.
Bei ausreichender Betondeckung erreichen die nachträglichen Bewehrungsanschlüsse – die mit dem chemischen Mörtel von Hilti verankert sind – Lastwerte, die die Lastwerte eingegossener Bewehrungsstäbe deutlich übertrifft. Das konnten unsere Ingenieure und ihre Forschungspartner in umfangreichen Tests eindeutig nachweisen.
Durch die Hilti HIT Rebar Design Methode können Sie bei einer angemessenen Betonüberdeckung die Einbindetiefe um bis zu 65% reduzieren.
Ihr Vorteil: Mit der Hilti HIT Bemessungsmethode erfüllen Sie alle Anforderungen der Bauvorschriften bereits mit Verankerungstiefen, die deutlich unter den allgemeinen Richtwerten liegen.