Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

MIT HILTI PLANEN: ERDBEBENSCHUTZ

Bauen Sie erdbebensicher: Dank unserer Installationssysteme, Softwarelösungen und Experten-Services

Hilti modular support systems MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

Erdbebensicheres Bauen ist in vielen Regionen der Welt zwingend vorgeschrieben. Für den Fall der Fälle wollen Sie mit Ihrem Installationsprojekt aber nicht nur geltende Normen erfüllen. Sie wollen letztlich auch dazu beitragen, dass Menschenleben geschützt werden. Hilti steht Ihnen dabei kompetent zur Seite. Wir unterstützen Sie beim erdbebensicheren Bauen: Vom Installationsentwurf und der Technischen Berechnung bis hin zur verlässlichen Umsetzung.

Dass die Qualität von Installationen in Gebäuden durch Erdbeben auf die Probe gestellt wird, kommt weit häufiger vor, als es die Schlagzeilen in den Nachrichten vermuten lassen. Schwerste Erdbeben mit katastrophalen Auswirkungen treten zwar verhältnismäßig selten auf. Dafür aber sind Beben mit unmittelbarem Gefährdungspotenzial für Menschen und Bauwerke allgegenwärtig: Drei Mal pro Woche verzeichnet die weltweite Erdbebenüberwachung ein Beben der Stärke 6 und mehr.

In erdbebengefährdeten Gebieten gelten deshalb für alle öffentlichen Gebäude wie Krankenhäuser, Einkaufszentren, Hotels und Schulen besondere Bauvorschriften. Mindeststandards auch für den Bereich der Gebäudetechnik sind beispielsweise in der italienischen Norm NTC 2008 und den europäischen Normen des Eurocode 8 geregelt.

Machen Sie Ihre Installationslösungen erdbebensicher: Dank Installationssystemen, Softwarelösungen und Experten-Services von Hilti.

 

BEANSPRUCHUNG VON INSTALLTIONEN BEI ERDBEBEN

Please enter alternative text here (optional)

Bei einem Erdbeben ist Ihre Installation zusätzlichen seismischen Lasten ausgesetzt. Diese wirken zwar grundsätzlich in alle Richtungen. Wissenschaftliche Untersuchungen aber zeigen, dass vor allem die horizontal wirkenden Kräfte zu kritischen Belastungswerten an den Befestigungen von Rohren führen.

Die meisten Bauvorschriften (wie Eurocode 8 oder IBC) definieren vereinfachte Methoden, mit denen die Erdbebenlasten auf der Basis einer äquivalenten statischen Analyse berechnet werden. Einen ausreichend hohen Schutz vor Schäden durch Erdbeben erreichen Sie demnach bereits durch die Berücksichtigung der horizontal auftretenden Kräfte.

• Ihre Installationen müssen nachweislich die notwendige Stabilität aufweisen, um den Horizontalkräften bei einem Erdbeben standzuhalten.

• Zusätzliche Verstrebungen in Längs- und Querrichtung setzen Sie ein, um die Belastbarkeit der Struktur gezielt zu verstärken.

• Auch bei der Verankerung im Basismaterial verwenden Sie ausschließlich Befestigungslösungen, die nach den Vorgaben der Erdbebennormen getestet sind.

 

FRAGEN SIE IHREN HILTI INGENIEUR

BAUEN SIE ERDBEBENSICHER - BAUEN SIE MIT HILTI.

HILTI FORSCHUNG UND INNOVATION FÜR DEN ERDBEBENSCHUTZ

HILTI FORSCHUNG UND INNOVATION FÜR DEN ERDBEBENSCHUTZ

Knapp 26 Meter hoch. Fünf Stockwerke. Jedes fast 100 qm groß. Im gesamten Gebäude sind chemische und mechanische Dübel, Direktbefestigungen, Ankerschienen und Brandschutzsysteme von Hilti verbaut. Und dann bebte die Erde mit einer Stärke von 7,9 – wenn auch nur im Experiment. 

Hilti initiierte zusammen mit der University of California, San Diego (UCSD) den ersten Live-Test im 1:1 Maßstab für Installations- und Gebäudetechnik. Die Universität betreibt den weltweit größten Outdoor-Schütteltisch der Welt. Hilti setzte während dieses fünfjährigen Projekts seine Befestigungs- und Systemlösungen umfangreichen Realitätstests aus (Projekt-Website: http://bncs.ucsd.edu/index.html).

Die Ergebnisse der Forschungskooperation sind ein wichtiger Leistungsbeweis für unsere Produkte und Lösungen. Und sie sind ein wesentlicher Betrag für die Forschung und Entwicklung in den Hilti Laboren. Unsere Ingenieure arbeiten kontinuierlich an neuen Ideen und Lösungen, um den Schutz von Menschen und Gebäuden bei einem Erdbeben noch weiter zu erhöhen. Ein Beispiel dafür sind unsere speziell für die Anforderungen seismischer Lasten entwickelten Komponenten des Hilti MQS Installationssystems.

 

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt